技術情報
新着記事
センサのノイズ・EMC対策|誤動作の原因と配線・アース・シールド
インバータや溶接機の近くでセンサが誤動作する原因と対策が、配線分離→シールド・アース処理→インバータ・溶接機近傍の追加対策→動作確認の順で確認できます。ノイズは発生源・伝播経路で分類すると対策が決まります。下表で症状から対策を絞り込めます。...
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
IO-Linkとスマートセンサの基礎|仕組み・PLC接続・選定方法
予知保全・段取り替え自動化・トレーサビリティの強化を検討する設計者向けに、IO-Link導入の可否を判断するためのページです。IO-Linkはセンサとコントローラをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格(IEC 61131-9)です。仕組み・従...
液面レベルセンサとは?フロート・静電容量・超音波・光学式の使い分け
液面レベルセンサは、タンク・配管内の液面位置を検出・計測するセンサです。液体の種類・検出モード・設置環境が決まれば、下の比較表で候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 液面レベルセンサの4方式を比較:...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
電流センサとは?クランプ式(CT方式)・ホール素子型の原理と選定ポイント
電流センサは、電路を流れる電流を測定し電気信号として出力するデバイスです。測定する電流(AC/DC)・電流レンジ・取付条件が決まれば、下の比較表でほぼ方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 電流センサの方...
画像センサの技術仕様と種類|解像度・視野・照明・出力インターフェース
本記事は、検査・計測ラインへ画像センサ(FA向けビジョンシステム)を導入する設計者・調達担当者向けに、機種選定の判断軸をまとめたものです。解像度・視野・照明・出力インターフェースを項目別に整理しました。 このページの目次 撮像素子とカメラの...
画像センサ(ビジョンシステム)とは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説
画像センサ(ビジョンシステム)は、カメラで取り込んだ画像を処理し、形状・位置・文字・キズを判定するセンサです。ここでの『画像センサ』は、カメラの撮像素子(イメージセンサ)単体ではなく、FA向けの画像処理システムを指します。検査目的・視野・分...
レーザセンサの測定原理と選び方|三角測量型・TOF型・安全クラス
測定原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、三角測量型とTOF型の精度特性を比較します。存在検知型と変位測定型の使い分け、レーザ安全クラスの確認手順も整理しました。出力方式とPLC接続の違いから絞り込みをします。 このページの目次 三角測量...
レーザセンサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説
レーザセンサは、高指向性のレーザ光で対象物の有無・位置・変位・距離を検出するデバイスです。検出目的・測定距離・安全クラス・環境条件が決まれば、下の比較表で方式や機種の候補を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次...
シリンダ用センサとは?ストローク端検出の仕組みと選定ポイント
シリンダ用センサは、主に磁石内蔵ピストンを備えたエアシリンダに取り付け、ピストン位置をシリンダ外部から検出するセンサです。動作原理・取付方式・シリンダ適合・出力形式・環境条件が決まれば、下の比較表で機種の絞り込みができます。目的に応じて以下...
圧力センサの測定原理と出力仕様|ピエゾ抵抗式・静電容量式・差圧流量計測を解説
方式と出力形式から候補機種を絞り込むための技術ページです。測定原理(ピエゾ抵抗式・静電容量式・ひずみゲージ式)と出力仕様(電圧/電流/IO-Link)の特性を整理します。基準圧力の選び方や用途別比較は 圧力センサとは(種類・選定) を参照し...
圧力センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説
圧力センサは、気体・液体の圧力を電気信号に変換する産業用センサです。基準圧力・測定範囲・接続口径・圧力媒体・出力形式が決まれば、下の比較表で候補機種を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 圧力センサの3種類を...
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
超音波センサとは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説
超音波センサは、超音波の反射時間から対象物の有無・距離を非接触で検出するセンサです。検出対象・検出距離が決まれば、下の比較表で方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 超音波センサの種類を比較:直接反射型・...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
温度センサとは?仕組み・種類・測定原理・選定方法を解説
温度センサは、温度を電気信号(電圧・抵抗)に変換して計測するセンサです。測定温度範囲・精度・取付方法が決まれば、下の比較表で方式選定の方向性を絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 温度センサの4種類を比...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
変位センサの測定原理と方式比較|レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式
測定方式の原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、各方式の精度特性を比較します。レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式は適用対象と分解能が異なります。出力信号の違いも整理しました。 仕様から変位センサを絞り込む レーザ式 接触式 このページの...
変位センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説
変位センサは、対象物の位置変化(変位量)を連続値で出力するセンサです。検出対象・測定レンジ・設置距離が決まれば、下の比較表で主要な候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 変位センサの5種類を比較:接触...