車輌整備用工具・グリスガン
タイヤゲージの特長とその種類
タイヤチャックゲージ タイヤ空気圧の測定に使用します。 特長 タイヤ空気圧の測定のみできるタイプと測定・増圧・減圧できるタイプがあります。 タイヤゲージの種類 測定のみ…ばね式タイヤゲージ(JIS D 8201) 荷重(重量)をばねにかける...
自動給油器の種類と特長
オートグリスカップ(スプリング式) 自動グリス・オイル給油器(ガス圧力式) オートグリスカップ(スプリング式) 自動的にグリスを供給する装置です。 モーターの駆動部 回転している部分にグリスを入れて、回りを良くします。 コンベヤの駆動部 特...
グリス注入器の種類と特長
グリスポンプ(手動)(ルブリケーター) ポータブルグリス注油器 グリスポンプ(エア式) グリスポンプ(電動式) グリスポンプ(手動)(ルブリケーター) グリスをガンに供給する装置です。 特長 手動式レバーで圧力をかけてグリスをガンへ供給しま...
タグ:設備保全
グリスガンの種類と特長
手動式グリスガン エア式グリスガン 電動式・充電式グリスガン グリスガン用ホース 手動式グリスガン グリスの注入作業に使用するガンです。 グリスニップル ニップルとは、機械についているグリス注入口です。 特長 ストレートタイプとピストルタイ...
タグ:設備保全