メインコンテンツに移動

駆動機器・ベアリング

  • テンショナーの特長と使用例

    テンショナー(タイトナー) チェーンやベルトのたるみを調整する緊張装置です。 特長 チェーンやベルトに適当な張りを与えて、ゆるみやスリップによる動力伝動のロスを防ぎます。 使用中に伸びたチェーンやベルトから生じる揺動・振動・衝撃を静粛にしま...

  • ベルト/プーリの使用方法

    ベルト・プーリ 機械から機械へ動力を伝動するものです。 使用方法 Vベルト プーリ断面図 農業、土木機械、スクーターの無段変速機などに使われています。 丸ベルト プーリ断面図 小型の機械、玩具などの小動力の伝動に使われています。 歯付ベルト...

  • スプロケットの特長と寸法

    スプロケット チェーンと組み合わせて動力を伝える歯車です。 歯先の色が違うのは、焼き入れをして硬くしているからです。 特長 スプロケットはローラーチェーンとセットで使用され、スプロケットが回り、チェーンによって動力が伝達されます。 スプロケ...

  • チェーンの特長

    ローラーチェーン 各種機器の伝動用・駆動用として動力を伝達するものです。 ローラーチェーンとは、スプロケットによって動力を伝えるものです。 リベット形(スナップ形) ピンをつぶして止めています 割りピン形 ピンの孔に割りピンを挿入し、先端を...

  • マシンキーの特長と使用方法、注意事項

    マシンキー(スッピル) モーターなどのシャフトに歯車やプーリを取り付ける際にシャフトの回転を伝える部品です。 特長 シャフトの回転力を確実にギアなどに伝えるために用います。 モーター、減速機、ポンプ、エンジンなど、回転体のある機械の多くに使...

  • シャフトカラーの種類と使用例

    シャフトカラー(セットカラー) スプロケットの位置決めや、ベアリングとシャフトの固定に使用します。 標準タイプ 取り付け位置を固定する時に使用します。 スリットタイプ 標準と比べ締め付けが強くできます。 スプリットタイプ 分割できるので、前...

  • カップリングの種類と特長

    メカロック リジットカップリング メカロック ボルトを締め付けるだけで、軸とハブを強力に締め付けできます。 特長 ボルト締め付けタイプ 内輪と外輪は互いにテーパーで接しておりロックボルトを締め付けることにより、外輪はツバの方向に引き寄せられ...

  • クラッチ/歯車の種類と特長

    クラッチ(湿式・乾式) 歯車(ギア) クラッチ(湿式・乾式) 前軸(エンジン)の動力を「伝達」、「遮断」することのできる動力伝達装置です。 主なクラッチの種類 ここポイント! ・クラッチの種類(湿式・乾式など)を選んでください。 歯車(ギア...

  • 歯車/減速機の種類と特長

    ベベルギアボックス 両軸型減速機 マウント(汎用モーター取付)型減速機 ベベルギアボックス 動力を90°異なる方向へ伝達する装置です。 伝達回転比について ・回転比入力:出力=1:1の場合の例 ・回転比入力:出力=2:1の場合の例 特長 モ...

  • 減速機/スクリュージャッキの特長

    ウォーム減速機 スクリュージャッキ ウォーム減速機 歯車の組み合わせでモーターなどの入力回転数を落とし(減速し)、トルクを上げる装置です。 特長 ウォームギアを用いた減速機です。小さい力で大きい物体を動かすことができます。 その他特殊使用と...

  • モーターの種類と特長

    モーター(電動機) ギアモーター クラッチブレーキ付タイプ スピンドルモーター 丸鋸用モーター モーター(電動機) 電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、動力を得る機械です。 端子に電線を接続して電気を通すと、モーターがその電気エネルギー...

  • 直動部品の種類と特長

    リニアブッシュ ボールねじ スライドガイド リニアブッシュ 円筒軸のシャフトと合わせて使用する直線運動機構です。 特長 負荷ボールとシャフトは点接触のため許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動をし、高精度で軽快な運動が得られます。...

  • ベアリングの種類と特長

    ベアリング(軸受) 樹脂コートベアリング ロッドエンド(球面すべり軸受) ベアリング(軸受) 荷重を受けながら回転する軸を支持する機械部品です。 特長 ベアリングとは回転時の摩擦をできるだけ小さくするための部品で、回転部分には欠かせないもの...