環境改善機器
焼却炉の種類と特長
焼却炉 ボイラ 焼却炉 廃棄物を安全・安心に焼却させる装置です。 特長 事業所より排出される、廃棄プラスチック、紙、木、生ゴミなどの廃棄物を完全燃焼します。 焼却炉の構造基準 環境省令第8号(平成14年12月1日施行) 改正廃棄物処理法にて...
圧縮減容機の種類と特長
使用済缶圧縮機 ペール缶用プレス 空き缶・ペットボトル用プレス 使用済缶圧縮機 使用済の一斗缶やペール缶を平たく圧縮するカッターです。 一斗缶用 特長 使用済一斗缶は大変場所をとります。 圧縮することで置場面積を減らすことができ、産廃処分費...
タグ:環境・衛生用品
換気扇の種類と特長
有圧換気扇 屋上換気扇 有圧換気扇 暑気対策や、ガス・粉じんの換気のために壁面に取り付けて使用する器具です。 特長 家庭用の換気扇と比較し、空気を吐き出す(吸い込む)時の抵抗を押しのけて風を送る(吸い込む)力が高く、換気効率が高くなります。...
タグ:流体力学
送風機の種類と特長
電動送風機 ポータブル送排風機 防爆型送排風機 電動送風機 空気を吸い込んだり、吐き出したりする機械です。 特長 送風、吸引機能を必要とするあらゆる産業用機械や装置などへ組み付けて使用します。 ・送風機能 冷却、水切り、乾燥、燃焼、除じん、...
タグ:流体力学
集じん機の特長と主な使用例
集じん機 機械加工および作業場で発生する一般粉じんを吸引、捕集するものです。 特長 大きな風量で吸引します。 吸引した粉じんはフィルターにてろ過されます。 主にフード・ダクト管を取り付けて使用します。 物を加工すると必ず粉じんが出ます。そこ...
タグ:流体力学
ミスト除去装置の特長と捕集方式
オイルミスト除去装置 工作機械などから発生するミストを捕集する装置です。 特長 工場内に浮遊するミストが少なくなり、作業者にとって快適な作業環境を作ります。 転倒事故、油滴の落下、空調機器の不具合、においの付着などを改善します。 NC旋盤や...
タグ:流体力学