電気電子部品
電源装置の特長、用途、接続例
UPS(無停電電源装置) 停電時、一定時間、電力を供給する装置です。 特長 突発的な停電や電圧変動、高周波ノイズなどの電源トラブルから機器を守ります。 用途 ・パソコン、サーバー、通信機器、制御機器など重要機器の電源バックアップ。 ・UPS...
タグ:電源
表示灯の種類と特長
回転灯 小型回転灯 LED積層信号灯 回転灯 強力な閃光の回転で、周囲に注意喚起します。 特長 各種自動機や制御盤など工場内での異常報知のほか、看板のアイキャッチや駐車場での車両の出入庫の際の注意喚起など幅広い用途で使われています。 小型回...
タグ:スイッチ
タイマーの種類、各部名称
カレンダータイマー 時間と曜日の設定をし、機械のON・OFF制御をする装置です。 デジタル式タイマー 1週間の間で毎日異なった時間のON-OFF制御ができます。 アナログ式タイマー ・操作が簡単で使いやすく、一目で曜日設定および時間設定の確...
タグ:スイッチ
スイッチの種類と特長
フットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マットスイッチ ファイルセーフコントローラ フットスイッチ 足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。 標準型 特長 普段手で行っている作業を足ですることに...
タグ:スイッチ
光ファイバーケーブル資材の種類と特長
コネクタ付光コード 光ファイバー融着接続機 コネクタ付光コード 光LAN配線で、接続を行う時に用いるコードです。 特長 光による情報伝達路として用いる直径0.125mm程度のガラス繊維です。 ラック内や接続箱内の外傷がつきにくい場所や箱内の...
タグ:配線部品・端子台
基板用品の種類と特長
ユニバーサル基板 基板用洗浄剤 ユニバーサル基板 電子部品を実装して配線を組み立てるために用いられ、電子部品を差してすぐにはんだ付ができます。 ・スタンダードな基板は2.54mm(0.1インチ)ピッチで穴が開いています。通常の電子部品の足も...
タグ:配線部品・端子台
端子台の種類と特長
端子台(スクリューレスタイプ) 端子台(ねじ式) 端子台(スクリューレスタイプ) 電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。 スクリューレスタイプ 特長 電線を機器へ中継する際、まとめる・分岐させる役割のほか、スピーディーな接続を可...
タグ:配線部品・端子台