吊りクランプ・吊りベルト
荷締機の種類と特長
ベルト荷締機 ワイヤ荷締機 ベルト荷締機 荷物をやさしく強力に締め付けるラチェット式ベルト荷締機です。 フックタイプ 特長 ラチェットバックルのギアでベルトを巻き取ることで荷物を強力に締め上げます。 用途や引っかけ箇所の形状に合わせて、さま...
タグ:梱包・物流用品
ラウンドスリングの特長と使用荷重表
ラウンドスリング 荷物の吊り上げや運搬に使用する用具です。 特長 強力ポリエステル糸の束をナイロン素材の表面布で包んだ構造のラウンド型スリングです。柔軟であらゆる吊り荷にしっかりフィットするので、荷の安定性が高いです。 ラウンドスリングの吊...
ベルトスリングの特長
ベルトスリング 荷物の吊り上げに使用する用具です。 特長 用途に応じた豊富なラインナップの繊維スリングの代表格です。ベルト幅や吊り方で、一般軽量物~重量物まで対応できます。 玉掛け作業に関する諸規則 クレーン等安全規則 第八章玉掛け 第二節...
ワイヤロープスリングの種類と特長
ワイヤロープスリング 台付ロープ ワイヤロープスリング 荷物の吊り上げに使用する用具です。 特長 荷物を吊って上げ下ろしをする作業の補助として使用します。 玉掛け作業に関する諸規則 クレーン等安全規則 第八章玉掛け 第二節就業制限 吊り上げ...
シャックルの特長とその種類
シャックル 吊り荷とワイヤロープ・繊維スリング・チェーンなどを繋ぐ連結用金具です。 特長 シャックルは、吊り荷を持ち上げ移動させるクレーンに使用するスリングと重量物を安全確実に連結するもっとも基本となる吊り金物です。 ボルトタイプ ストレー...
タグ:梱包・物流用品
フックの用途とその種類、使い方
フック 現場作業・工場内で重量物を吊り上げる際に使用します。 アイフック(重量フック、スリングフック) 用途 フックはかけたり外したりが簡単で、頻繁にかけ外しをする玉掛け作業によく使われています。 使い方 現場作業・工場内で重量物を吊り上げ...
チェーンスリングの特長と吊り方別仕様荷重一覧
チェーンスリング・チェーンスリング金具 荷の吊り金具にかけたり、直接巻きつけたりして荷を吊り上げる吊り具です。 特長 チェーンは自在性に優れ、適切な金具類でスピーディーかつ確実な吊り荷作業が行えます。 さまざまな金具類の組み合わせと、チェー...
タグ:梱包・物流用品
吊りクランプの種類と特長
鉄鋼用吊りクランプ 横吊りクランプ 水平吊りクランプ 木質梁吊り用クランプ パネル吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ コンクリート二次製品用吊りクランプ 石材吊りクランプ 鉄鋼用吊りクランプ 荷物の重さを利用して挟んで吊り上げる吊...
タグ:梱包・物流用品
滑車の特長
滑車 物を引っ張って移動させる時、力の方向を変えたり力を軽減させるためのものです。 特長 物を持ち上げる時に使うことが多いですが、その際複数の滑車を使用して小さい力で持ち上げることができるようにすることもあります。またウインチなどの使用時に...
タグ:梱包・物流用品