チェンブロック・クレーン
エア・電動式バランサーの特長とその種類
バランサー 重い荷物を0kgに近づけ、荷物の移動をサポートする機械です。 特長 工場ラインや荷捌き場などでコンベヤやパレットへ重量物を無重力の状態で移載できる装置です。 ・ワーク(対象物)によって、さまざまなアタッチメントがあります。ダンボ...
天井クレーンの種類と特長
クレーン けんすい式プレンサドル 軌条式電動サドル(鉄車輪) 軌条式プレンサドル けんすい式電動サドル けんすい式ギヤードサドル 軌条式電動サドル(ウレタン車輪) 軌条式ギヤードサドル クレーン クレーンを走行させるためのものです。 けんす...
タグ:梱包・物流用品
門型クレーンの種類と特長
門型クレーン アルミ製門型クレーン 門型クレーン クレーン設備のない作業現場で、重量物の上げ下ろしや移動ができます。 特長 少人数で組立・解体・持ち運びができます。ビーム(ガーター)に、プレーントロリー(ギヤードトロリー)が付属しているので...
ジブクレーンの種類と特長
ジブクレーン ジブクレーン床固定式(ポスト型) ジブクレーン柱取付式(ウォール型) ジブクレーン 比較的軽量荷物を簡単に吊り上げ、移動できる設置容易なクレーンです。 特長 各アームは人が持てる重量になっているため、組立・分解が簡単です。 ア...
タグ:労働安全衛生
ホイストの種類と特長
電動横行電気ホイスト ホイスト(ポータブルタイプ) 電動横行電気ホイスト 押しボタンスイッチを押すことで、ワイヤロープで重量物を上げ下げする機械です。 特長 工場内や倉庫内などでIビームに取り付けたり、天井クレーンと組み合わせて、重量物の運...
レバーホイストの特長と用途
レバーホイスト 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 特長 ハンドルの反復操作によって荷の巻き上げ、巻き下げまたはけん引、締め付けなどを行います。 軽量タイプのアルミ製ボディーや、サビに強いステンレス製ボディーのものがあります。 用途 ここポ...
トロリー・吊り金具の種類と特長
トロリー・吊り金具 プレーントロリー ギヤードトロリー 電動トロリー トロリー・吊り金具 レールに沿ってチェンブロックで吊り上げた荷物を移動させるものです。 天井クレーンについて » プレーントロリー 特長 手で押して横移動させます。比較的...
タグ:スイッチ
手動チェンブロックの特長と動作原理
手動チェンブロック 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 特長 電源のない場所で使用できます。 人力でハンドチェーンを引くことにより重量物を吊り上げることができます。 チェンブロックの動作原理 基礎は歯車と滑車を用いた「増力機構」です。 チェ...
電気チェンブロックの特長と用途、その種類
電気チェンブロック 重量物を吊り上げるため、ロードチェーン減速機構・制動機構を組み合わせた装置です。 特長 電動機を用い、ロードチェーンがかみ合っている荷鎖車を減速回転させて荷物の巻き上げ、巻き下げを行う装置です。 ワイヤーホイストに比べ小...