ジャッキ・ウインチ
運搬用コロ車の特長
運搬用コロ車 重量物を搬送させるローラーです。 特長 旋回用ハンドルを使用することにより、移動中の方向転換も容易にできます。 コロ車ができる以前は… コロ引きからローラーコロを使用するようになり、作業効率、安全性が向上しました。 ここポイン...
タグ:梱包・物流用品
ウインチ(手動式)/ウインチ(電動式)の種類と特長
ウインチ 回転式ウインチ ラチェット式ウインチ 電動式ウインチ ウインチ ワーク(重量物)を昇降もしくは牽引する工具です。 特長 滑車とワイヤの組み合わせで昇降対象物の真上に設置しなくても、任意の方向から遠隔操作できます。昇降物の真下に入る...
タグ:梱包・物流用品
爪付ジャッキの利用用途
油圧爪付ジャッキ 爪部があることで、すき間から重量物を持ち上げることのできる器具です。 ・通常のオイルジャッキは重量物と床面との間にジャッキが納まらないとジャッキアップできません。 ・爪付ジャッキは、爪が入るすき間(20ミリ程度)さえあれば...
タグ:梱包・物流用品
ポンプ式ジャッキの種類と特長
ポンプ式油圧ジャッキ ポンプ式油圧ジャッキ(単動式) ポンプ式油圧ジャッキ(複動式) ポンプ式油圧ジャッキ 油圧ポンプで発生させた油圧を使って直進的な往復運動を行います。 特長 油圧シリンダは往復直線運動を行うもので、大きく単動式と複動式に...
タグ:梱包・物流用品
ジャッキの特長と使用方法
ジャッキスタンド ジャッキなどの上昇後の突然の滑り、降下を防ぐための補助品です。 ラチェットタイプ レバーで調整します。 ピン固定タイプ 軽量であるため、持ち運びが便利です。 特長 車載ジャッキ、油圧ジャッキなどは突然の滑り、降下などの危険...
タグ:梱包・物流用品