切断用品
バンドソー/ジグソーブレード/セーバーソーブレード/ハンドソーの特長
バンドソー替刃 ジグソー替刃 セーバーソー替刃 ハンドソー替刃 バンドソー替刃 電動工具用の各種ノコ刃です。 特長 基本的にバンドソー替刃にはメーカー純正品があり、機械には替刃が付属品として付いています。しかし、長さ・山数など、ユーザーから...
メタルソーの種類と特長
メタルソー メタルソー 普通鋼用(HSS) メタルソー ステンレス用(MSS) メタルソー ステンレス用(チタンコーティング) メタルソー メタルソー切断機にて形鋼、丸・角棒材を切断するのに使用する刃物です。 特長 鉄・ステンレス・非鉄金属...
ダイヤモンドカッターの特長とそのタイプ、取り付け工具例
ダイヤモンドホイール コンクリートなどを切断・溝入れする刃物です。 特長 外構工事でブロックを切断したり、道路工事でU字溝を切断できます。 レジノイド砥石やチップソーでは切断できないコンクリートや石材を切ることができます。 セグメントタイプ...
タグ:研削研磨・切断用品
チップソーの特長
チップソー チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。 特長 切断砥石と比較して鉄工用・ステンレス用チップソーは切断速度が速く、切断面が美しく仕上がります。また、工具寿命が長いです。 豆知識 ...
切断砥石の特長、その種類
切断砥石 高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具です。 特長 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られています。使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していきます。次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続...