コンベヤ
ミニベルトコンベヤの種類と特長
ベルトコンベヤ ミニベルトコンベヤ サン付ベルトコンベヤ カーブベルトコンベヤ ベルトコンベヤ 荷物をベルトの上に載せて自動的に運ぶ機械です。 特長 ベルトコンベヤのスピード ・定速式…一定のスピードで動くタイプ。 ・変速式…任意でスピード...
バラ物用ベルトコンベヤの特長
バラ物用コンベヤ バラ物を運搬するベルトコンベヤです。 急傾斜タイプ(サン付ベルト) バラ物用コンベヤには急傾斜に使用できるタイプもあります。 特長 土木工事用・工場内設備・堆肥プラントなどのバラ物搬送に最適です。 (砂利・砂・土砂・鋳物砂...
タグ:梱包・物流用品
モーターローラーの種類と特長
シングルスプロケット ダブルスプロケット(シングルダブルスプロケット) モーターローラー シングルスプロケット 駆動コンベヤにおいて、チェーンにより駆動力を伝動するローラーです。 特長 モーターの動力をチェーンでローラーに伝達するために、片...
モータープーリの特長とオプション例
モータープーリ プーリ内部にモーターと減速ギアを組み込んだ駆動ローラーです。 特長 主にベルトコンベヤにセットして使われます。 密閉構造で駆動部が内蔵されていますので、安全・清潔・静かで省スペースなコンベヤに仕上がります。給油などのメンテナ...
ホイールコンベヤの特長
ホイールコンベヤ ダンボールケースや板パレット積みの軽量物搬送コンベヤです。 特長 搬送物に合わせ、2列・3列…で使用します。 幅広ホイール(20mm幅)はダンボール箱でも底面を傷めません。 底面に出っぱりのあるものも運べます。 重荷重ホイ...
タグ:梱包・物流用品
ボールキャスターユニットの種類と特長
ボールキャスターユニット ボールキャスターテーブル ボールキャスターユニット コンベヤラインでの方向転換やライン作業に使用します。 特長 ボールキャスターをユニット化したものです。 ローラーコンベヤラインでは搬送物を一方向にしか移動させるこ...
ボールキャスターの種類と特長
ボールキャスター 上向用ボールキャスター 下向用ボールキャスター ボールキャスター 重量物の搬送を360°自在に行うキャスターです。 特長 わずかな力で重量物の移動、搬送が可能です。 360°自在に移動させることが可能です。 メンテナンス ...
ローラーコンベヤの種類と選び方
材質の種類 材質 特長 スチール スタンダードで安価です。サイズバリエーションも多くあり丈夫です。 ステンレス 水産業などの水を扱う所やクリーン度を必要とする場所に最適です。 アルミ 他のローラーコンベヤに比べ自重が軽いため、持ち運びがしや...
スチールローラーコンベヤの種類と特長
ローラーコンベヤ(フリーローラー) ローラーコンベヤ(落とし込み式) 伸縮コンベヤ ローラーコンベヤ(フリーローラー) 筒状のローラーの上に搬送物を載せて移動ができるコンベヤです。 特長 水産加工、食品・機械類など製造加工工場から物流、倉庫...