本記事は、検査・計測ラインへ画像センサ(FA向けビジョンシステム)を導入する設計者・調達担当者向けに、機種選定の判断軸をまとめたものです。解像度・視野・照明・出力インターフェースを項目別に整理しました。
このページの目次
- 撮像素子とカメラの主な仕様:画素数・フレームレート・シャッター方式
- 2Dビジョンと3Dビジョンの違い:計測原理と用途の使い分け
- 照明方式の選定:同軸落射・リング・バックライト・ストロボの使い分け
- 画像処理アルゴリズムの基礎:エッジ検出・パターンマッチング・OCR
- 出力インターフェースとPLC接続:Ethernet・I/O・シリアルの比較
- よくある質問(FAQ)
撮像素子とカメラの主な仕様:画素数・フレームレート・シャッター方式
画素数は「検査対象の最小欠陥サイズと視野(FOV)」から逆算して決めるのが選定の起点です。産業用画像センサの撮像素子は主にCMOSイメージセンサで、画素数(一般に解像度の目安として使用)は30万~2000万画素以上の製品があります。
必要画素数=視野幅(mm)÷ 最小検出サイズ(mm)× 最小検出画素数が水平方向に必要な画素数です。例えば視野幅100mm・最小欠陥0.1mmの場合、最小検出画素数を3画素とすると、100÷0.1×3=3000となり、水平方向に約3000画素が目安です。
フレームレート(fps)は搬送ライン速度と撮影間隔から決まります。検査対象が有効視野内にある間に、必要な枚数を確実に撮像できるよう設定します。グローバルシャッター(全画素同時露光)は、ライン搬送中の動くワークでもローリングシャッター特有の画像の歪みが生じないため産業用途に向いています。ブレを抑えるには別途、露光時間(シャッタースピード)をワーク速度に応じて短く設定する必要があります。
| 仕様 | 低解像度モデル | 中解像度モデル | 高解像度モデル |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 30~50万画素 | 200~500万画素 | 1000万画素以上 |
| フレームレート | 60~200fps程度 | 30~60fps程度 | 10~30fps程度 |
| 主な用途 | 高速ライン・存在確認 | 一般外観検査・OCR | 微細欠陥検査 |
※フレームレートはインターフェース・撮像方式により変動する目安値です。
2Dビジョンと3Dビジョンの違い:計測原理と用途の使い分け
2D画像センサは平面的な情報(輝度・色・パターン)を取得します。外観検査・文字読み取り・2次元位置決めに適しており、構成がシンプルでコストが低い点が特長です。一方、3Dビジョンシステムは光切断法・ステレオカメラ・TOFカメラにより奥行き情報を取得します。
バラ積みピッキング・立体形状の欠陥検査・段積みパレットの認識など、高さ情報が必要な用途は3Dビジョンが適します。3Dビジョンは、2Dビジョンに比べて処理するデータ量や必要な機器が増え、処理時間・コスト・設置スペースが大きくなる場合があるため、必要な高さ情報や測定精度に応じて選定します。
光切断方式(ラインレーザー投影)の原理
ラインレーザをワーク表面に投影し、その反射パターンをカメラで撮像します。ワーク表面の凹凸によってラインが歪むため、三角測量の原理で各点の高さを算出します。レーザーライン(光切断線)の向きを搬送方向に対して垂直に設定することで、搬送しながらワーク全体の3次元プロファイルを取得できます。
照明方式の選定:同軸落射・リング・バックライト・ストロボの使い分け
照明はビジョンシステムの検査精度に大きな影響を与える要素のひとつです。被検物の材質・形状・検出対象の種類によって最適な照明方式が異なります。
| 照明方式 | 特徴 | 適した用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 同軸落射照明 | カメラ光軸と同軸に照明。鏡面に垂直な傷・段差を明瞭に撮像 | 金属鏡面の傷・刻印・ICマーキング | 正反射部分が白飛びしやすい |
| リング照明 | レンズ周囲から均一に照明。汎用性が高い | 一般外観検査・バーコード・文字 | 正反射が強い材質はムラが出やすい |
| バックライト照明 | 被検物の後ろから照明。シルエット(外形)を撮像 | 外形寸法測定・穴検査・異形確認 | 面情報は取得しにくい |
| ローアングル照明 | 低角度から照明。表面凹凸が影として強調される | 傷・刻印・表面粗さ | 設置角度の最適化が必要 |
| ストロボ照明 | 短時間発光でモーションブレを抑える | 高速搬送ライン・回転体検査 | 発光タイミングとカメラ同期が必要 |
画像処理アルゴリズムの基礎:エッジ検出・パターンマッチング・OCR
検査目的が寸法・位置測定ならエッジ検出、向きや有無の判定ならパターンマッチング、文字読み取りならOCR、コード読み取りならバーコードやQRコードが対応するアルゴリズムです。代表的な3手法を押さえるとシステム要件を定義しやすくなります。
エッジ検出
輝度の急変点(エッジ)を検出して寸法・位置を測定します。ソーベルフィルタ・キャニーエッジ検出が一般的で、ピクセル精度からサブピクセル精度まで計測できます。
パターンマッチング(テンプレートマッチング)
あらかじめ登録した基準画像(テンプレート)と撮像画像を照合し、位置・角度・スケールのずれを検出します。ロボットの位置補正・部品の向き確認・不良品判定に広く使われます。
OCR・バーコード・QRコード読み取り
印字された文字・数字・記号を認識します。ロット番号・製造日・シリアル番号の読み取りと検証(OCV:Optical Character Verification)に使用します。バーコード・QRコード・DataMatrixは専用アルゴリズムで高速・高精度に処理できます。
出力インターフェースとPLC接続:Ethernet・I/O・シリアルの比較
画像センサの判定結果をPLC・ロボットコントローラ・上位システムに伝送するインターフェースを確認します。
| インターフェース | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| デジタルI/O(NPN/PNP) | OK/NG判定・トリガー信号のみ伝送。シンプルでPLC接続が容易 | 単純な合否判定 |
| Ethernet(EtherNet/IP, PROFINET) | 座標・寸法データ・画像処理結果を高速伝送。PLCや上位機器と接続しやすい | 測定値取得・データ記録 |
| RS-232C / RS-422 | レガシーPLC・上位コンピュータとの接続 | 既存設備との接続 |
| アナログ出力(4~20mA)(対応機種のみ) | 連続量(位置・寸法値)を伝送 | 変位・寸法の連続測定 |