研究機器
保管庫の種類と特長
ステンレス耐震薬品庫 ステンレス保管庫 ステンレス耐震薬品庫 試薬や工業薬品を安全に保管します。 薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付属しています。 地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。 安心構造と使いやすさについて ラッチ機...
流し台の特長と用途
ステンレスシンク 手洗いや食器・食材を洗う時に使用する台です。 特長 槽に水を溜める時、槽から水が溢れないようにする役割を持っています。 レベル調整用アジャスター付のため、高さの調整ができます。 用途 厨房工場などでの手洗い食器・食材を洗う...
デシケーター/インキュベータの特長
デシケーター インキュベータ デシケーター 庫内湿度を調整し、電子部品・防錆部品・試料の品質劣化を防止する保管庫です。 特長 常温のまま、庫内を30~50%の低湿度に保ち、収納品の変質を防止します。 ※超低湿庫として、庫内湿度を1%にできる...
タグ:熱力学
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の選定方法
超音波洗浄機 人の手で除去できない汚れを超音波ですっきり落とします。 特長 機械部品・工業製品(板金・鋳物・金型・樹脂成型品)、実験器具の洗浄、脱脂ができます。 ガラス製品・レンズなどの洗浄、脱脂ができます。 超音波の効果を利用して部品や器...
冷水循環器の特長とその種類
冷却水循環装置 装置冷却のために冷やした水を循環させる装置です。 特長 冷凍機と水槽とポンプを兼ね備えた装置です。電源とホースさえあればその場所へ移動して冷却します。 循環装置を大きく2種類に分けると、 密閉系循環装置 と 開放系循環装置 ...
蒸留・純水装置特長と設置例
純水装置 水道水に含まれるミネラルなど、イオン類を取り除き、純水を作る装置です。 特長 蛇口にホースをつなげば、すぐに純水を使うことができます。水道水を使用する時は、前処理として水道水の塩素を除去することが必要です。(下図参照) 水質チェッ...
タグ:研究・実験・開発用品
かくはん・振とう機器の特長とかくはん翼の種類例
かくはん機 均一に混ぜるための装置です。 かくはん機は、下記の部分から構成されています。 ①動力源 ②動力を伝える伝達部 ③動かす力や速さを調整する制御部 ④試料に直接触れるシャフト、かくはん翼 特長 混ぜ合わせるものによって、かくはん翼と...
冷凍・冷蔵機器の種類と特長
製氷機 冷凍・冷蔵庫 製氷機 業務用の氷を作る機械です。 電源と給水の接続を行うと、自動的に製氷します。 特長 飲食店やスーパーなど食品関係の会社で食品を冷やす業務用の氷を作ります。 また工場や研究所などでも使います。 収納スペースについて...
タグ:熱力学
恒温器・乾燥器の種類と特長
恒温器(強制対流方式) 恒温器(自然対流方式) 恒温器(強制対流方式) 試料・部品・機器の乾燥・エージングに使用します。 特長 温度を一定に保つ機能を持つ装置です。 幅広い温度制御範囲と優れた温度分布性能で精密な試験環境を作ることができます...
タグ:熱力学