ポンプ
ペール缶用ポンプ/ドラム缶用ポンプの種類と特長
手動給油ポンプ 電池式ハンディポンプ ドラム缶用ポンプ 手動給油ポンプ 灯油、軽油などを手動で移し替えるポンプです。 特長 手動式ポンプなので、簡単に使用できます。 ガソリンは使用不可です。 電池式ハンディポンプ 特長 種類により給油時間が...
タグ:流体力学
ペール缶用ポンプの種類と特長
電動式ケミカルポンプ エア式ケミカルポンプ 手動式ケミカルポンプ 電動式ケミカルポンプ 酸・アルカリ・化学薬品を移送するポンプです。 特長 ドラム缶などからの薬液移送・小分けなどに使用します。 エア式ケミカルポンプ 特長 引火性のある液体の...
タグ:流体力学
給油ポンプの種類と特長
オイルポンプ 低粘度オイル用オイルポンプ 高粘度オイル用オイルポンプ ギアポンプ オイルポンプ 電動で油を移し替えるポンプです。 用途 工場内での移動用機械へのドラム缶からの補給や、建設機械、発電機などのオイル交換に使用します。 低粘度オイ...
タグ:流体力学
ダイヤフラムポンプの特長と用途、動作原理
ダイヤフラムポンプ さまざまな液剤を安全に移送するためのポンプです。 特長 ダイヤフラム式のポンプは接液部に摺動部分(軸シール)がないのでシールの摩耗による液漏れがありません。 構造がシンプルなためメンテナンスが簡単です。 用途 ・薬液、溶...
タグ:流体力学
真空ポンプの種類と特長
真空ポンプ(ドライ式) 真空ポンプ(油回転式) 真空ポンプ(ドライ式) 空気を吸い出して真空状態を作る装置です。 特長 油を使用していないので、クリーンな真空状態を得ることができます。油回転式に比べ圧力は低いです。 食品機械…袋詰めなど 一...
テストポンプの種類と特長
テストポンプ テストポンプ(手動式) テストポンプ(電動式) テストポンプ 密閉容器やパイプの水漏れの有無を確認するポンプです。 特長 密閉容器の製作や鉄管、塩ビ管の接続において内部に水を送って加圧させ、水漏れの有無を確認できます。もしどこ...
タグ:検査
エンジンポンプの特長と注意事項
エンジンポンプ 池・川・用水路から田畑などへ散水できるポンプです。 特長 田畑への直接散水やスプリンクラー用として、また農機具の洗浄、養殖場などで使用することができます。 電源のない工事現場での使用にも便利です。 エンジンの始動は軽く、すぐ...
タグ:流体力学
陸上ポンプの種類と特長
陸上ポンプ(電動) 屋内設置用陸上ポンプ(電動) 屋外設置用陸上ポンプ(電動) 陸上ポンプ(電動) ポンプを陸上に設置して、いろいろな液体(水)をくみ上げるポンプです。 特長 陸上設置なので視覚管理できます。 耐久性の必要な現場で使用されま...
タグ:流体力学
水中ポンプの種類と特長
水中ポンプ(電動) 水中ポンプ(電動)清水用 水中ポンプ(電動)工事排水用 水中ポンプ(電動)汚水用 水中ポンプ(電動) 設置場所がいらず水の中に沈めて、水をくみ上げるポンプです。 特長 水の中に沈めてコンセントを入れるだけで、すぐにくみ上...
タグ:流体力学