メインコンテンツに移動

溶接用品

  • 変圧器(トランス)の特長と使用用途

    変圧器(トランス) 使用する工具に合わせて、現場の電源を昇降させる道具です。 特長 工事現場が工場などである場合、主電源に動力電源(200V)を使用しており、100Vの電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100V...

  • 工業用マーカーの種類と特長

    石筆 耐水マーカー 固形ペンキ 石筆 鋼材の溶接・溶断のための印付けをする石の筆記具です。 角型 石筆の原型といえる製品です。 古くから愛用されている一般的な形です。 [両切(りょうぎり)] 角型 両切を1回り太くした丈夫な製品です。 [2...

  • 溶接遮光フェンスの特長と注意事項

    溶接遮光フェンス 溶接、熱切断の際に周辺作業者の目を保護します。 自立型 接続型 特長 溶接、熱切断の際に発生する有害な紫外線、可視光線を遮光し、周辺作業者の目を保護します。 自立型と接続型を組み合わせることにより、作業環境にあった遮光が可...

  • スパッタシートの用途と生地素材

    スパッタシート 溶接火花・ノロ受け用のシートです。 用途 溶接、ガス切断の際に使用します。 生地素材と特性 火花・ノロ受け使用場所 素材 織り方 シリコン 塗布の有無 ノロ、火花付着の有無 JIS A 1323 厚み(mm) 電気溶接 ガス...

  • 溶接面の種類と特長

    溶接面 遮光プレート カバープレート 液晶溶接面 遮光メガネ 溶接面 有害光線から眼を守る保護具です。 特長 軽量で難燃性材質を用いたタイプが多く、手持ち型やかぶり型があります。 用途 アーク(電気)溶接作業時に、眼、顔(皮膚)を有害光線か...

  • 溶接用保護具の種類と特長

    パイク製保護具 パイク前掛 パイク手袋 パイク腕カバー パイク足カバー パイク製保護具 耐炎性素材で溶接火花から身体を守る保護具です。 特長 革製溶接保護具に比べて軽く、軟らかく、硬くならず、洗濯できます。 用途 工場内での溶接作業に使用し...

  • ガス調整器の種類と特長

    ガス調整器 アセチレン調整器 炭酸調整器 酸素調整器 アルゴン調整器 窒素調整器 ガス調整器 産業用ガス容器に取り付けて、使用したい適正圧力に調整する器具です。 特長 ガス切断やガス加熱などの作業をする時に使用するガス容器は、高圧の圧力でガ...

  • ガス溶断用品の種類と特長

    溶断用ホース・継手 プラグ(酸素用・可燃性ガス用) 逆火防止器 ガス溶接器 ガス溶断用ホース ソケット(酸素用・可燃性ガス用) ガス切断器 溶断用ホース・継手 溶接・切断作業時に酸素ガス・燃焼ガスの調整器と切断器を繋ぎます。 特長 工場現場...

  • ロウ付用品の特長と使用方法

    電気ロウ付機 銅管のロウ付け時に炎を出さない接合用工具です。 特長 水道・給湯・冷凍・空調用の銅管をロウ付けする際の加熱作業に使用します。 電気による加熱のため、従来のバーナーのように炎が出ず、火災などの発生の心配が軽減されます。片手で操作...

  • ガスバーナー・トーチの種類と特長

    プロパンバーナー スパイラル集中炎タイプ ガストーチ ガストーチ(スパイラルスクリュー炎タイプ) ガストーチ(低重心タイプ) 極細集中炎タイプ 棒状炎タイプ ガストーチ(集中炎タイプ) ガストーチ(リング炎タイプ) プロパンバーナー ガスと...

  • 溶接棒の種類と特長

    溶接棒 軟鋼低電圧用溶接棒 一般軟鋼用溶接棒 ステンレス用溶接棒 鋳物用溶接棒 溶接棒 金属と金属を接合する時に使用する金属棒です。 特長 金属の溶接の時母材とともに溶融し、接合を助けます。 日曜大工から造船などの大型工事まで幅広く使用され...

  • 電気溶接機の種類と特長

    電気溶接機 CO 2 /MAG溶接機 TIG溶接機 エンジン溶接機(ガソリン仕様) 被覆アーク溶接機 MIG溶接機 プラズマ切断機 エンジン溶接機(ディーゼル仕様) 電気溶接機 2つ以上の部材を溶融・一体化させる機械です。 特長 生活のさま...

  • 溶接用語の説明

    アーク ガスおよび電極物質の蒸気中の放電。すなわち、電極間にガス体を介して低電圧で大電流が流れ、高温で強い光を発する。 アンダカット 溶接の止端に沿って母材が掘られて、溶着金属が満たされないで溝となって残っている部分。この溶接欠陥は一般的に...