材料
金型材質一覧比較表
冷間金型用鋼のブランド対照表 熱間鍛造金型用鋼のブランド対照表 ダイキャスト金型用鋼のブランド対照表 プラスチック金型用鋼のブランド対照表 冷間金型用鋼のブランド対照表 分類 JIS 他 会社名 使用 硬さ (HRC) 日立 金属 愛知 製...
タグ:工具鋼・金型用鋼
材料に関するJISと関連外国規格との比較表(工具鋼・特殊用途鋼関係)
日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4401 炭素工具鋼 鋼材 SK120(旧SK2) C120U W1-11 1/2 - - SK105(旧SK3...
板金加工品の加工条件と精度規格
加工条件 板金加工品は、板厚・材質・形状・穴種毎に加工限界値の設定がございます。 加工限界値を下回った場合加工ができませんのでご注意ください。 板厚 f(穴と曲げの距離) b(穴と断面との距離) h g SPCC SPHC A5052 SU...
プレス用鋼ブランド対照表
プレス用鋼ブランド対照表 分 類 国際規格関連記号 JIS AISI DIN ISO 炭素工具鋼 SK105(旧SK3) W1-10 TC105 合金工具鋼 SKS93 SKS3 SKD1 D3 X210Cr12 SKD11 D2 X210...
材料に関するJISと関連外国規格との比較表(ステンレス鋼・耐熱鋼関係)
日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4303 オ-ステナイト系 ステンレス鋼 SUS201 X12CrMnNiN17-7-5 201 - - SUS...
材料に関するJISと関連外国規格との比較表 (機械構造用炭素鋼・構造用合金鋼)
日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号 名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4051 機械構造用 炭素鋼鋼材 S10C C10 1010 C10E C10R C10 C10E C10R ...
硬さ換算表(SAE J 417*1983年改訂)
鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値 (1) ロック ウェル Cスケール 硬さ (3) ビッカース 硬さ ブリネル硬さ 10mm球 荷重3000kgf ロックウェル硬さ (3) ロックウェル スーパーフィシャル硬さ ダイヤモンド円錐圧...
難燃性UL94表示
UL94の試験法と判定基準 燃焼性クラス 項目 94-HB 94-V2 94-V1 94-V0 試験片サイズ A1 A A A 試料の前処理 I II II II 試料数 3 前処理条件I&IIで各5 炎の長さ 1インチの青色炎 3/4イン...
プラスチックのJIS以外の規格・基準について
プラスチックに関する規格は、JIS規格やISO規格が様々な規格を制定していますが、これ以外のも各省庁や業界団体で規定している規格や基準があります。代表的なものは下記のようなものがあります。 食品衛生法 ■厚生省告示第370号及び第88号 食...
タグ:環境・法規制