メインコンテンツに移動

シート・ロープ

  • ロープ/ゴムバンドの種類と特長

    綿ロープ 標識ロープ PVロープ 麻ロープ PPロープ(ポリプロピレンロープ) ゴムバンド 綿ロープ 特長 手触りが良く、天然繊維のため、腐食し土にかえります。 手芸、園芸などの作業に便利です。廃棄にも便利で近年天然繊維は見直されています。...

  • ロープの種類と特長、仕様

    ロープ ナイロンロープ ビニロンロープ(クレモナ) PEロープ(ポリエチレンロープ) ビニロントラックロープ ロープ さまざまな分野で荷物を引っ張ったり、固定する際に使用します。 建築現場・工場内・運送・造園とさまざまな分野で使われます。 ...

  • ロープの特性と種類について

    ロープ素材特性 素材名 特性 一般的な用途例 概要 耐候性 耐水性 耐熱性 水に 耐薬品性 ナイロン 一般の合成繊維の中で最も強度に優れています。摩擦とショックに非常に強いロープです。吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 ○ △ 100...

  • 防護ネットの特長と用途

    防護ネット 荷崩れの防止、鳥や風によるゴミの飛散を防止します。 特長 シートに比べて風にあたってもめくれにくく、中身を保護します。 ネット状なので中身が見えます。 用途 荷物などの固定や飛散防止、鳥獣被害防止、落下防止など。 防炎 財団法人...

  • トラックシートの特長と耐用期間の目安

    トラックシート トラックの荷台に使用するカバーです。 特長 トラックの荷台カバーとして雨・風・雪・日光などから商品を守ります。 荷台からの荷物の落下・こぼれを防ぎます。 野積みカバーとして使用できます。 軽トラ、1t、2t、2tロング、4t...

  • 防炎シート/防音シートの種類と特長

    防炎シート 防炎メッシュシート 防音シート 防炎シート 建築・塗装工事現場の足場の囲いなどに使用するシートです。 特長 建築現場で落下物などの危害を防止するために使用するシートです。 防炎性能があり、火が当たった場合、着火はしますが自己消火...

  • UVシート/透明シートの種類と特長

    UVシート 透明シート UVシート 土木、建築工事において資材をカバーするなどさまざまな用途に使うシートです。 特長 UV剤(紫外線劣化防止剤)を配合しており、野外の物品のかぶせ(資材養生)、日よけ、雨よけに最適です。 豆知識 長く使用する...

  • 養生シートの種類と特長

    養生シート ダンボールプラスチックシート 緩衝シート(エアクッション) 養生シート 建築現場での塗装作業などで外装や内装の保護します。 特長 建築現場での塗装作業などで外装や内装の保護のため、必要な箇所に貼ります。 簡単に対象物を保護でき、...

  • ブルーシート/養生シートの特長

    ブルーシート 養生シート ブルーシート 土木、建築工事において資材をカバーするなどさまざまな用途に使うシートです。 ブルーシートのサイズ ブルーシートは、四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は、折り返し前のサイズになっています。そのため各...