結合加工:接着・ろう付け
部品実装の自動化と品質(ローコストオートメーションと品質-4)
家電製品を初めとして電子制御を必要とする商品には何らかの電子回路基板(【写真】)が付いています。 この電子回路基板を例に人作業と自動化と品質について解説します。 ・組立産業が日本から海外に進出した時代に、日本では実装機による自動化が実現でき...
はんだ付けのタクト短縮法(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-13)
実装技術は、溶融金属部に狙った温度に安定させる熱エネルギーを供給することが生産技術のポイントです。しかし急激な温度上昇は、伝熱の不均一性による実装不良や実装部品に大きな残留応力が残り、耐久品質を劣化させるなどの問題につながります。一方で、生...
はんだ付けロボットと生産技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-12)
熟練作業者が「こてはんだ付け」ではんだ付けを行っている場合、作業者は、はんだ付けされる部分の状態を熟達した目で判断しながら、一定品質のはんだ付けを行っています。 ■はんだ付け熟練作業者の判断基準の例 熟練作業者の判断基準 はんだ付け作業との...
はんだ付け技術と生産技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-11)
はんだ付けとは、母材表面に溶けたはんだを接合させることです。しかし、構造強度を得るための接合ではなく、電気信号を低抵抗状態で高い信頼性を持つ状態で接合させる必要があることから、多くの学問分野の関連知識に基づく生産技術の高度化が求められてきま...
タグ:はんだ
はんだ付け技術の種類(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-10)
電子部品の高密度実装を実現させる重要な生産技術として、マイクロソルダ技術が挙げられます。ここでは、各種のはんだ付け技術の工法を紹介します。 (1)マイクロソルダ技術の重要性 電子部品を高密度に実装させるとともに高い信頼性を得ることが、軽薄短...
タグ:はんだ
熱処理プロセスのLCA(ローコストオートメーション)
接着剤や塗装剤の乾燥・硬化処理や塗布したクリームはんだの溶融処理のために、熱処理プロセスが必要です。この熱処理プロセスは、前後のプロセスに比べタクトが長くなるのが一般的なため工程設計が難しく、その装置の大きさがラインレイアウトに大きく影響し...
はんだ付けとLCA(接合技術のLCA:ローコストオートメーション)
「接着」と同様に「はんだ付け」も、製品の軽薄短小化と高機能化を実現させる重要な要素技術です。 さらに、はんだの主成分の鉛の毒性による環境汚染を防ぐために、鉛フリーはんだへの切り替えが進められています。ここでは、短納期で生産準備を完了させる「...
接着面の洗浄とLCA(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その5)
接着性能を確実に得るには、接着面の汚れ(加工液残渣、指紋、フラックス、吸着ガスなど)を除去しなければなりません。そのために、接着剤を塗布する前に接着面を洗浄するのが一般的です。ここでは、洗浄プロセスの基礎と洗浄プロセスの LCA(ローコスト...
接着樹脂の噴射塗布法(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その4)
搬送中のワークを停止させることなく接着剤の定量塗布を要する場合や、高精度の微量塗布制御を要する場合などに非接触型の噴射塗布法が用いられます。使用に当たっては下記のような塗布量の安定化維持の勘所があります。 (1)非接触噴射塗布法の勘所 ここ...
接着剤塗布の制御(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その3)
製品の軽薄短小傾向により、組立方法で接着技術は非常に重要な要素技術です。接着する部品が非常に小さくなるために次の内容が要求されます。 1. 接着剤の塗布量の微量化とその安定性 2. 接着強度の安定性 これらの要求は新製品の試作段階から満足す...
接着樹脂の転写塗布(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その2)
電子部品の組立や実装基板の半田付け処理などでは、微量液体(接着剤やクリーム半田など)を一定位置に塗布させることが多くあります。転写塗布法は、シンプルな道具立てで、微量塗布が可能なローコスト工法の一つです。 (1)転写塗布法の勘所 要素作業を...
接着技術を支えるLCA(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その1)
製品の軽薄短小を実現させる代表的な要素技術に接着技術があります。ねじなどの部品を必要とせず、非常に薄い接着膜層で2部品が接合できることから、液晶ディスプレイなどの代表的な軽薄製品に多用される要素技術です。ここでは接着技術をささえる LCA(...