変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。
- 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態)
- 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点)
- 透明体・黒い対象が測れない(受光量不足)
- 水・油・粉塵・高温で故障する(保護等級/冷却)
- 症状を特定できない場合は診断フロー(チェックリスト)へ
交換品・代替品をすぐ探す(仕様から絞り込み)
まず確認:トラブル診断フロー(症状別チェックリスト)
症状が特定できない場合は、以下を上から順にチェックしてください。現場と設計で共通の手順として使えます。
症状1:測定値がランダムにばらつく(再現性なし)
チェック項目:
- センサケーブルが動力線(モータ配線・インバータ出力線)と並走・接触していないか確認する
- シールドケーブルの接地状態を確認し、メーカー推奨の接地方法に従う。接地ループが疑われる場合はコントローラ側のみの1点アースを検討し、改善しない場合は両端接地を含めて接地方式を再確認する。
- フェライトコア等のノイズ対策部品をセンサケーブルに挿入し、ノイズ低減効果を確認する
- コントローラの移動平均フィルタ設定値を確認し、用途に応じて移動平均やローパスフィルタを調整する
- センサ取付ブラケットの締結状態を確認し、振動や緩みがないか点検する
- 被測定物の表面に油膜・バリ・異物付着がないか確認し、清浄化を実施する
→ ノイズ対策実施後もばらつきが続く場合は、センサを別の個体に交換して比較確認してください。
症状2:測定値が一定方向にシフトしている(系統誤差)
チェック項目:
- センサ通電後のウォームアップ時間を確保してから再計測する
- 基準ゲージ(リファレンス体)を計測し、ゼロ点設定値に誤差が生じていないか確認する
- センサの取付角度を確認し、メーカー指定の設置角度・姿勢に合わせる
- 周囲温度の変化量を記録し、センサの温度ドリフト仕様(%F.S./℃)と照合して誤差範囲を計算する
- 取付ブラケット・固定ボルトに緩みがないか確認し、必要に応じてロック剤を使用する
- 定期キャリブレーション記録を確認し、最終校正からの経過時間が規定値以内か確認する
→ 温度ドリフトが主因と判断される場合は、温度補償機能付きモデルへの変更を検討してください。
症状3:ALARM(エラー表示)が点灯し出力が停止する
チェック項目:
- センサの投光部・受光部(レンズ面)に汚れ・傷・異物が付着していないか確認し、清掃する
- 被測定物がセンサの測定レンジ外にないか確認し、センサと被測定物の距離を仕様範囲内に調整する
- 被測定物が測定可能な反射率を持つ素材か確認し、低反射率物体の場合は専用モデルへ変更する
- 透明体・鏡面の場合は、センサ方式(拡散反射型/正反射型)が被測定物に適合しているか確認する
- エラーコードをコントローラのマニュアルで確認し、エラー種別(受光量不足・演算エラー等)を特定する
- 電源電圧が仕様範囲内であることをテスタで確認する
→ レンズ清掃・反射率/光学方式の適合・測定レンジ・電源・ケーブル・設置距離のいずれにも問題がない場合は、センサ本体の故障が疑われるためメーカーサポートへ問い合わせてください。
症状4:水・油・粉塵環境で短期間にセンサが故障する
チェック項目:
- センサのIP等級が実際の環境条件(飛散水量・水圧・粉塵種別)に対応しているか仕様書で確認する。油耐性は製品仕様を確認ください。
- コネクタ接続部の防水処理状態を確認し、防水コネクタまたはモールド型に変更する。油耐性は製品仕様を確認ください。
- エアパージ機構が正常に動作しているか確認し、エア流量・圧力を点検する
- スパッタ保護ガラスの交換サイクルが適切か確認し、損傷状態を目視点検する
- センサの設置位置を変更し、液体・粉塵の直接飛散を受けない配置に改善する
- 高温環境の場合、センサ周囲温度を実測し動作温度上限を超えていないか確認する
→ 環境対策後も繰り返し故障が発生する場合は、より高い保護等級または環境対応型専用モデルへの変更を検討する。原因が油起因の場合は、耐油仕様を確認したモデルへの変更を検討する。
症状5:透明体・低反射率物体が計測できない(エラー多発)
チェック項目:
- 使用センサの方式(拡散反射型/正反射型/共焦点式)が被測定物の光学特性に適合しているか確認する
- 透明体の場合、センサを正反射型に変更するか入射角度を調整して正反射光を受光できる配置にする
- 低反射率物体の場合、センサのメーカー規定の調整範囲内でレーザ出力設定を最大に変更し改善するか確認する
- 自動ゲイン制御機能付センサへの変更を検討し、メーカーへ被測定物の反射率を伝えて適合モデルを確認する
- 測定対象の表面に薄い拡散処理(マット処理・専用スプレー塗布)を施すことが工程上可能か確認する
- 超音波変位センサなど光学式以外の計測原理への変更が可能か検討する
→ 単一センサ方式での解決が困難な場合は、センサメーカーのアプリケーションエンジニアにサンプル評価を依頼することを推奨します。
症状6:設置直後は正常だが時間経過で測定値がずれる
チェック項目:
- センサ通電後のウォームアップ完了前に計測を開始していないか確認する
- 投光部・受光部のレンズに油膜・粉塵が緩やかに蓄積していないか、定期清掃記録と比較して確認する
- センサ周囲温度の経時変化をデータロガーで記録し、温度ドリフトとの相関を確認する
- 取付ブラケット・固定部材の熱膨張による位置変化がないか確認し、低熱膨張材への変更を検討する
- 基準ゲージの管理状態(保管温度・清浄度・変形有無)を確認し、計測精度に問題がないか校正する
- コントローラのオートゼロ機能を活用し、生産開始時に毎回リファレンス体でゼロ点を更新する手順を設ける
- センサおよびコントローラの電源電圧変動を記録し、電源品質が測定値に影響していないか確認する
→ 管理体制の整備として、定期キャリブレーション記録(日付・基準値・補正値)を文書化し継続的に管理することを推奨します。
1. 測定値がばらつく・不安定(ノイズ・振動・表面状態)
ばらつきの原因はノイズ・機械振動・被測定物の表面状態の3系統から切り分けます。最初に電気的ノイズを確認してください。
電気的ノイズによるばらつき
インバータ・サーボアンプ・電磁リレーなど高周波ノイズを発生させる機器が近傍に存在すると、センサの出力信号に重畳ノイズが発生し測定値がばらつきます。対策としては、シールドケーブルの接地状態を確認し、メーカー推奨の接地方法に従って配線してください。接地ループによるノイズ混入が疑われる場合は、コントローラ側のみの1点アースに変更し、改善有無を確認します。一方、インバータ由来の高周波ノイズが疑われる場合は、両端接地の方が有効なケースもあるため、改善しない場合は接地方式を再検討します。動力線と信号線を分離配線することが基本です。フェライトコアをケーブルに挿入することで高周波ノイズを低減できます。
また、センサ本体の設置面を絶縁材で電気的に分離することで接触ノイズを遮断できます。アナログ出力型を使用している場合は、コントローラ側で移動平均フィルタを設定することで実効的なノイズを抑制できます。
機械振動によるばらつき
センサの取付ブラケットや被測定物自体が振動している場合、センサの応答速度が振動周波数に対して高すぎると振動成分をそのまま計測してしまいます。センサの応答帯域を振動周波数よりも十分低く設定する、またはサンプリング周期(応答時間)を振動の周期よりも十分長く設定する、またはコントローラ側でローパスフィルタを適用することが有効です。取付ブラケットは剛性の高い構造とし、締結トルクを適切に管理して共振を防止します。防振ゴムや制振材を用いる場合は、センサ本体と対象物が相対的に動かないよう固定側に取り付けることが原則です。
被測定物の表面状態によるばらつき
被測定物の表面粗さが大きい場合や、スパッタ・バリ・油膜の付着がある場合、レーザ変位センサや光学式センサでは受光量が安定しないためばらつきが生じます。表面粗さRa値が大きい金属部品では、スポット径を大きくしたセンサを選択するか、測定位置を複数点で平均化する構成が有効です。また、反射光を利用する拡散反射型では表面の鏡面度合いによって受光量が大きく変化するため、正反射型との使い分けや照射角度の調整が必要です。
| 原因 | 主な症状 | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 電気的ノイズ(インバータ等) | ランダムな瞬間スパイク、高周波ばらつき | シールド接地状態の確認、動力線と信号線の分離配線、必要に応じたフェライトコアの挿入 |
| 機械振動 | 周期的なばらつき、振動数に連動した波形 | 応答時間延長、ローパスフィルタ設定、取付ブラケット剛性確保 |
| 表面粗さ・油膜付着 | スポット位置によるばらつき、不規則変動 | 大スポット径センサ選択、測定点平均化、表面清浄維持 |
| 移動平均フィルタ未設定 | 全体的なばらつきが大きい | コントローラ側で移動平均フィルタを設定 |
※移動平均点数を増やすと応答遅延が発生するため、動的測定への影響を確認してください。
2. 測定値がずれる・合わない(設置角度・温度ドリフト・ゼロ点)
測定値のずれは設置角度 → 温度ドリフト → ゼロ点変動の順に確認します。精密ラインでは数μmのずれが不良に直結します。
設置角度による誤差
変位センサは光軸または超音波ビームが被測定面に対して垂直であることを前提に設計されています。設置角度が傾くと、測定距離に余弦誤差(cosine error)が生じます。例えばレーザ変位センサを測定距離100mmで1°傾くと約15μmの幾何誤差が生じる、角度が大きくなるほど誤差は急増します。
特に受光素子への反射光の入射角度が変わることでゲインも変動するため、測定精度が大幅に低下します。センサの取付治具には調整機構(ゴニオステージ等)を設け、設置後に基準ゲージで垂直度を確認・調整してください。取付後は固定ボルトの緩みによる角度変化を防ぐためロック機構を使用してください。
温度ドリフト
変位センサの内部回路・レーザ素子・受光素子は温度特性を持っており、周囲温度が変化すると出力値がシフトする温度ドリフト現象が発生します。一般的なレーザ変位センサの温度ドリフトは機種により±0.01~±0.1%F.S./℃程度と幅がありますが、精密測定では無視できない誤差となります。
対策としては、センサウォームアップ時間を確保してから測定を開始することが基本です。測定精度が重要な工程では、センサを恒温ボックス内に設置するか、温度補償機能付きのモデルを選択します。また、定期的にリファレンス基準体(基準ゲージ)を測定して校正値を確認・更新するキャリブレーション管理の実施を推奨します。
参照基準(ゼロ点)の変動
ゼロ点設定に使用する基準面や治具が熱膨張・摩耗・変形によって変化している場合、見かけ上の測定値がずれます。基準体は熱膨張係数の小さい材料(インバー合金、セラミックス等)を使用し、測定環境と同一温度条件で管理してください。ゼロ点再設定の頻度は測定精度要求と環境変動に応じて決定します。
| 原因 | 誤差の特徴 | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 設置角度の傾き | 系統的なオフセット誤差、角度増大で悪化 | ゴニオステージで垂直調整、基準ゲージで確認、ロック機構使用 |
| 温度ドリフト | 温度変化に追従した緩やかなシフト | ウォームアップ時間確保、温度補償機能付モデル選択、恒温環境設置 |
| 参照基準の変動 | ゼロ点のずれ、時間経過で徐々に拡大 | インバー合金等の低膨張基準体使用、定期キャリブレーション実施 |
| ケーブル引き回しによる応力 | 設置直後からのオフセット | ケーブルに余長を持たせて張力がかからないよう固定 |
※精密測定ライン(要求精度1μm以下)では温度管理された測定室での使用を推奨します。
3. 透明体・黒い対象が計測できない(受光量不足)
透明体・低反射対象が測れない原因は受光量不足や反射光の不安定化などです。方式の変更(共焦点等)か受光設定の調整で対処します。
透明体・半透明体の計測問題
ガラス板・アクリル板・透明フィルム・液体表面などの透明体に対して通常の拡散反射型レーザ変位センサを使用すると、レーザ光が透過してしまい表面からの反射光が得られず計測不能となります。また、半透明体では表面と内部の両方で反射が発生し、複数のピークが受光素子上で検出されるため誤計測が生じます。対策としては以下の方法が有効です。
透明体の表面計測には、垂直入射に対して斜め方向から受光する正反射型(鏡面反射型)センサを使用することで、表面での反射光を確実に捉えることができます。ガラス板の厚さ計測など内部計測が必要な場合は、共焦点式センサが有効で、光学系の焦点深度を利用して表面・裏面の距離を個別に計測できます。
低反射率物体の計測問題
黒色ゴム・黒色アルマイト・艶消し塗装・カーボン系素材などは光吸収率が高く、レーザ変位センサへの反射光量が著しく低下します。一般的に反射率が低い黒色ゴム等の対象では、標準的なセンサでは安定した計測が困難となる場合があります(具体的な反射率の閾値は機種により異なるため、メーカー仕様書で対象物の反射率スペックとの適合を確認してください)。対策として、高出力レーザを搭載した低反射率対応モデルの使用が最も確実です。
また、受光感度を高めた高感度受光回路搭載モデルや、オートゲイン制御(AGC)機能を持つセンサでは、反射率に応じてレーザ出力または受光ゲインを自動調整するため安定した計測ができます。オムロン・パナソニックなどの主要メーカーはそれぞれ低反射率対応モデルを提供しているため、被測定物の反射率スペックを確認してセンサを選定してください。
表面状態の変化への対応
同一ラインで素材・色・表面処理が異なる複数のワークを計測する場合、反射率の差によって測定精度が変動します。この場合は多点ティーチング機能や品種別オフセット補正機能を活用し、ワーク切替時に設定を自動で変更する構成が有効です。センサ選定段階で「計測対象の反射率範囲」を明確にし、最も反射率が低い条件でも仕様範囲内に収まるモデルを選択してください。
| 被測定物の特性 | 発生する問題 | 推奨センサ方式・対策 |
|---|---|---|
| 透明ガラス・アクリル板 | 透過により表面反射光が得られない | 正反射型(鏡面反射)センサ使用、または共焦点式センサ |
| 透明フィルム・薄膜 | 表面・裏面の反射が混在し誤計測 | 共焦点式センサ(波長分散型)、干渉計式センサ |
| 黒色ゴム・艶消し塗装面 | 受光量不足による計測不能・ばらつき増大 | 高出力レーザ搭載モデル、AGC(自動ゲイン制御)機能付センサ |
| 鏡面(金属光沢面) | 正反射光が受光素子に入射せず計測不能 | 共焦点式、正反射対応レーザ式センサなど |
| 反射率が変動する混流ライン | 品種切替時に測定値が変動 | 多点ティーチング機能付センサ、品種別オフセット補正設定 |
※透明体計測には共焦点式センサが有効ですが、測定レンジが限られる場合があります。被測定物の厚さ・反射率の仕様を事前にセンサメーカーへ確認することを推奨します。
4. 水・油・粉塵・高温環境での故障(保護等級・冷却)
環境起因の故障は保護等級(IP)の選定と保護構造で防ぎます。症状が出てからの対処より選定段階の対策が確実です。
水・油環境への対策(IP等級選定)
センサの防水・防塵性能はIEC 60529に基づくIP(Ingress Protection)等級で規定されています。洗浄工程・食品製造ラインでは、少なくともIP67(防塵完全保護・1m水中30分浸水保護)以上のセンサを選定してください。高圧洗浄(ジェット洗浄)が行われる工程ではIP69K対応モデルが必要です。
また、オイルミスト環境では投光部・受光部の保護ガラスに油膜が蓄積し測定精度が低下するため、エアパージ(エアブロー)機構を設けてレンズ面への付着を防止します。定期的なレンズ清掃スケジュールも設けます。
粉塵・スパッタ環境への対策
金属加工・溶接・研削工程では金属粉塵・スパッタ・研削屑がセンサに付着し、投光部の遮蔽または受光量の著しい低下を引き起こします。センサにエアパージノズルを設け、常時エアを吹き付けてレンズ面をクリーンに保つことが有効な対策の一つです。エア流量は機種・ノズル形状により異なるため、メーカー推奨値に従って設定してください(目安として0.5~2L/min程度のケースが多い)。
溶接スパッタに対しては、保護カバー(スパッタ保護ガラス)を設けて定期交換することで本体を保護します。スパッタ保護フィルムを使用する場合は、フィルム交換サイクルを生産計画に組み込んでください。金属ボディで衝撃試験や振動試験を実施した耐衝撃性の高いセンサを選定することで機械的衝撃にも対応できます。
高温環境への対策
鋳造・鍛造・熱処理・炉内搬送など高温雰囲気での変位計測では、センサの動作温度上限を超えないよう温度管理することが必須です。一般的なレーザ変位センサの動作温度上限は40~60℃程度(機種によって差があるためメーカー仕様で要確認)であるため、環境温度が高い場合はリモートヘッド型(センサヘッドとコントローラが分離したタイプ)を使用し、コントローラを常温環境に設置します。
センサヘッド自体はウォータジャケット(水冷ジャケット)で冷却する構成が高温環境では標準的です。200℃以上の高温ワークを測定する場合、変位センサ自体を対象に近接させることが困難なため、非接触温度センサと組み合わせて温度補正を行う、または離れた位置から測定できる方式を検討してください。
| 環境条件 | 発生するトラブル | 推奨対策・選定基準 |
|---|---|---|
| 切削油・クーラント飛散 | 内部浸水・レンズ汚染による精度低下 | エアパージ機構設置、定期レンズ清掃 |
| 高圧洗浄(ジェット水流) | 浸水・コネクタ腐食・回路破損 | IP69/IP69K対応モデル選定、コネクタをモールド一体型に変更 |
| 金属粉塵・研削屑 | 投光部閉塞、受光量低下、誤計測 | エアパージ(0.5~2L/min)、粉塵対応IP67金属ボディセンサ |
| 溶接スパッタ | レンズ損傷、スパッタ付着による誤計測 | スパッタ保護ガラス設置・定期交換、耐スパッタコーティングモデル選択 |
| 高温雰囲気(動作温度上限超) | センサ熱誤動作・内部回路損傷 | リモートヘッド型+ウォータジャケット冷却、高温対応ヘッド選定 |
| 結露・急激な温度変化 | 光学系結露による受光量低下 | ヒータ内蔵モデル、または保温カバーで露点以下への温度低下を防止 |
※IP等級は静的浸水試験に基づくものであり、連続的な高圧水流・薬液には別途耐薬品性を確認してください。