メインコンテンツに移動

塗装・内装用品

  • 塗装用養生シートの特長と用途

    養生マスカー(テープ付養生シート) 汚れては、いけないところを養生(カバー)するための製品です。 特長 塗装をする際のマスキングに使用します。 塗料の液だれ、飛散を防ぐ処理が施されています。 テープ付なのでシートを貼る時の手間がはぶけます。...

  • へら・スクレーパーの種類と特長

    へら スクレーパー ハンマー打撃部付ヘラ へら 塗布作業や削り落とし作業に使用します。 特長 塗料のかくはん、混色や接着剤を塗布するときに使用します。 刃先の板厚がサビ落とし、粘着物の除去にも使えるようにスムーズに作業できるよう、薄く刃付け...

  • ペイントローラーの種類と特長

    ペイントローラー ペイントローラー(Cチャンネル用) ペイントローラー 塗装に使用する道具です。 特長 建築物の外壁、内装の塗装、プラント鉄構造物の塗装時に使用します。塗料の種類や場所に応じた種類があります。 ローラーの主な毛材 ポリエステ...

  • 刷毛の特長と用途、選定のポイント

    刷毛 塗料・ニスなどを塗る道具です。 特長 刷毛は、他の塗料道具に比べ手軽に扱いやすいです。 塗料を厚くも薄くも自由に塗ることができます。また仕上がりの良さは一番です。 毛材別の特長 毛材 対アルカリ性 対酸性 獣毛(山羊・馬・豚毛など) ...

  • 塗料の種類と特長

    水性アクリル樹脂系塗料 薄膜型エポキシ樹脂系塗料 床のひび割れ補修用注入材 薄膜型ウレタン樹脂系塗料 硬質床専用ライン塗料 遮熱塗料 水性アクリル樹脂系塗料 工場・倉庫・ビル機械室床などの床用塗料です。 特長 工場や倉庫の床など人や重量物の...

  • 自動スプレーガンの種類と特長

    自動スプレーガン(一般用途向け) 塗装用自動スプレーガン(設置タイプ) 汎用塗料用加圧タンク 水系塗料用加圧タンク 自動スプレーガン(一般用途向け) 離型剤・接着剤・水・油など様々な液体の塗布に使用する塗料機器です。 自動スプレーガンを用い...

  • スプレーガンの種類と特長

    スプレーガン 吸上式スプレーガン 塗料容器 吸上式コンテナ 重力式スプレーガン 圧送式スプレーガン 重力式カップ 加圧式コンテナ スプレーガン 圧縮空気を使って塗料を細かい霧状にして吹き付ける塗装機器です。 重力式スプレーガン 特長 塗料容...

  • 塗装機の種類と特長

    ダイヤフラム式エアレス塗装機(電動式) プランジャーポンプ式エアレス塗装機 ダイヤフラム式エアレス塗装機(電動式) コンプレッサーを使用せず電力源やエンジンの力で、塗料に高圧力をかけて塗装する機器です。 特長 主に建築、外壁用など、屋外の塗...