保護等級
位置決めスイッチのIPコードについて
当カタログ記載のIPコードは、IEC 529:1989の「器具に対する保護内容」に基づくものです。 切削油、薬剤、粉塵など使用条件、環境によってはシール性に影響する場合がありますので、ご注意ください。 特性数字 外来固形物の侵入 有害な影響...
異物侵入保護等級IPの表示方法
第1記号説明 人体及び固形異物に対する保護 第1記号 内容 保護の程度 0 無保護 特には保護はされていない。 1 50mmより大きい固形物に対する保護 人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部接触する恐れがない。...
タグ:保護等級(IP)