メインコンテンツに移動

化学製品

  • 精製水の特長と主な使用例

    精製水(工業用精製水) 水溶液中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 特長 溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。 イオン交換により精製された精製水(純水)です。 使用温度範囲は0~100℃です。 主な使用例 器具...

  • はがし剤の特長と用途、注意事項

    ガスケットクリーナー 成型ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面からすばやくはく離します。 特長 塗って数分でガスケット、パッキン、シール剤、塗料、こびりついた油、グリース、カーボンなどを簡単に除去・はく離します。 用途 焼き付いたガスケ...

  • 静電・帯電防止剤の種類と特長

    静電防止スプレー(ドライタイプ) 静電防止スプレー(ノンガスタイプ) 静電防止スプレー(ドライタイプ) 静電気や帯電によるホコリやゴミの付着を防止するスプレーです。 特長 速乾性でべたつきません。 ・パソコンやキーボードの帯電防止に。 ・モ...

  • スパッタ付着防止剤の特長

    スパッタ付着防止スプレー 溶接の際に発生するスパッタ(金属が粒状に固まったもの)の付着防止剤です。 特長 溶接前にスプレーをすることによりスパッタの付着を防止します。 スパッタの除去が容易になり作業性が向上します。 <スパッタ付着防止剤がな...

  • 接点復活剤の特長と用途、通電原理

    接点復活剤 電子部品のさまざまな電気接点の汚れを取り除き、電気の流れを回復させる洗浄剤です。 特長 ほんの少量で電気接点が活性化し、通電機能を回復させ効果が長時間持続します。 潤滑性も良く、接点の摩耗を防ぎます。 用途 ・スイッチ、リレー、...

  • 洗浄剤の種類と特長、用途

    クリーナースプレー ブレーキ&パーツクリーナー クリーナースプレー 機械部品・金型などの油脂汚れを除去する洗浄剤です。 特長 金型や機械部品(ギア、軸受、チェーンなど)の防錆油やグリースオイルなどの古い油脂の除去に最適です。 プラスチックへ...

  • ケガキ剤の種類と特長

    光明丹(鉛丹) ブリューペースト(青色) ホワイトケガキスプレー レッドペースト(赤色) アオニススプレー アオニスクリーナー 光明丹(鉛丹) 摺り合わせ作業や防錆・防腐・焼き付け防止など、多用途に使用します。 使用方法 <摺り合わせの例>...

  • 探傷剤の特長と金属探傷方法

    探傷スプレー 金属の表面の傷(クラック)などを検出するための検査剤です。 特長 表面探傷のほかに、貫通テストも可能です。 <使用順> 洗浄液 → 浸透液 → 現像液 洗浄してから検査物の内面に浸透液を塗布し、その反対側から現像液を塗布します...

  • 潤滑油の種類と特長

    マシンオイル コンプレッサー用マシンオイル マシン用マシンオイル スピンドル用マシンオイル チェーンソー用マシンオイル 2サイクルエンジン用マシンオイル タービン用マシンオイル マシンオイル 各種機器対応の粘度、用途別の潤滑油です。 特長 ...

  • グリス・ペーストの種類と特長

    グリース リチウムグリース シリコーングリース シャーシグリース モリブデン入りリチウムグリース 耐熱・耐寒用シリコーングリース グリース ベアリングやギア、摺動箇所などの潤滑を行います。 特長 滴下、飛散が少ないです。また、異物の混入が防...

  • 食品機械用潤滑剤の特長と安全性

    食品機械用潤滑剤 食品加工現場で使用される機械のメンテナンスに使用する潤滑剤です。 特長 人体に影響の出る恐れがある製品のため、規格が定められています。 機械可動部などの狭小部の潤滑に便利なスプレータイプ(ノズル付)や、耐熱温度の高いペース...

  • 焼付防止潤滑剤のタイプと特長

    焼付防止潤滑剤 金属間のカジリ、焼き付けを防止し腐蝕から守ります。 刷毛で塗るタイプ スプレータイプ スティックタイプ 持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です。 チューブタイプ チューブ入りなので経済的です。サビ、腐蝕、焼き付け、カ...

  • 潤滑剤の特長と用途

    浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ) 潤滑・防錆・防湿やねじを緩めるための多目的オイル(スプレー)です。 特長 サビで固着した細かなすき間にすばやく浸透し、サビついて取れなくなった部分を外しやすくします。 すばやく潤滑部位に浸透し、キシミ音な...

  • 離型剤の種類と特長

    シリコーンスプレー シリコーンオイル シリコーンスプレー 液状~水あめ状のさまざまな粘度があり、広範囲な用途に使用されます。 特長 製品の型を外しやすくしたり、機械のテーブル上のすべりをよくします。 オイル特有のベトつきがほとんどなく無色透...

  • サビ取り剤の種類と特長

    サビ取り剤 サビ転換剤 サビ取り剤 金属表面に発生したサビを除去する化学製品です。 特長 一般的に主成分にはリン酸が使用され、酸によるサビ落とし作用と金属表面の被膜生成による保護効果が期待できます。 サビ取り剤の種類 スプレータイプ 手を汚...

  • 気化性防錆剤の種類と特長

    防錆フィルム 防錆用気泡緩衝材 防錆袋 防錆フィルム 金属製品や部品をサビから守ります。 特長 金属製品・部品を長期保管するときや、国内外の輸送をするときに、サビから守るために使用します。 フィルムの両面から防錆成分を発散し、包むだけで防錆...

  • 防錆剤の種類と特長

    防錆スプレー 防錆スプレー(ノンガスタイプ)詰替用 防錆スプレー 水置換性のある金属のサビ防止剤です。 特長 水や油汚れの下にもぐり込む強い浸透力と水置換性があります。 薄い膜で強力な防錆効果を保ちます。 機械部品を加工した後に防錆剤を塗布...

  • 切削ペースト/切削オイル/タッピングスプレーの特長

    切削ペースト 切削オイル タッピングスプレー タッピングスプレー(モリブデン配合) 切削ペースト ボール盤、旋盤などの低速切削作業時に使用する切削液です。 特長 刃物が良く切れ、切り粉がつまるのを防ぎ、作業効率の向上と工具寿命を延長する働き...

  • 水溶性切削液の特長とその種類

    水溶性切削液 切削や研削加工で水に溶かして使用し、冷却・潤滑・防錆の効果があります。 特長 防錆性 …強い防錆力により、機械やワークをサビから守ります。 潤滑性 …潤滑性に優れ、回転部の潤滑不良を防ぎます。 冷却性 …工具寿命を延長し、熱膨...