冷暖対策用品
暖房用品の種類と特長、メンテナンスのポイント
暖房用品 赤外線ヒーター 遠赤外線ヒーター 熱風ヒーター 暖房用品 暖房や乾燥に使用するヒーターです。 ドアの開閉に影響されません。 赤外線ヒーター 暖房や乾燥に使用するヒーターです。 ドアの開閉に影響されません。 特長 一般的家庭用ストー...
タグ:ヒータ・温調
ミストファンの特長とその種類、用途
ミスト噴霧ユニット 微細なミスト(霧)を拡散して、気化熱で冷却する送風装置です。 工場扇取付タイプ お手持ちの工場扇に簡単に取り付けできます。 移動式タイプ タンク一体式で移動に便利です。 特長 微細なミストを噴霧することで、周囲の温度を3...
タグ:熱力学
サーキュレーターの特長と注意事項
サーキュレーター 室内の上下の空気をかきまぜ、効率よく空気を循環させる空気循環機です。 特長 空気の送り込み、循環をさせたい時に使用します。 空気を循環させることで冷暖房の効率を高め、消費電力を抑えます。 冷気、暖気の循環として年間を通して...
タグ:流体力学
工場扇の種類と特長
スタンド扇 壁掛け扇 ロータリー扇 キャスター扇 ハンガー扇 スタンド扇 暑気対策・ワークの冷却・簡易換気扇として使用する業務用扇風機です。 工場・倉庫・現場での暑気対策などに。 特長 持ち運びに便利な三脚スタンド構造です。 首振り機能を搭...
タグ:環境・衛生用品
スポットエアコンの特長と用途
スポットエアコン 移動式少人数用のクーラーです。 工場・倉庫での局所冷房に。 特長 簡単に移動できます。局所冷房なので無駄がなく省エネです。(ただし、部屋全体の冷房には使えません。) また、屋外でも使用できます。(ただし、雨天の際使用はでき...
タグ:熱力学