発電機・コンプレッサー
ドレン排出器の種類と特長
ドレン排出器 フロート式ドレントラップ 電磁式ドレントラップ ドレン排出器 圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 特長 毎日の面倒なドレン抜き作業をなくします。 用途 エアコンプレッサー・エアドライヤー・エアフィルター・エアタン...
タグ:空圧機器
増圧器の特長と用途、仕組み
増圧器 エアの圧力を増圧させる装置です。 特長 一般的なエアコンプレッサーの圧力は0.7MPa程度ですが、もっと高い圧力を必要とする場合には増圧装置で圧力を上げることができます。 (例:0.7MPa → 増圧装置 → 1.2MPa) エアコ...
タグ:空圧機器
エアドライヤーの種類と特長
エアドライヤー(冷凍式) メンブレンエアドライヤー 吸着式エアドライヤー エアドライヤー(冷凍式) コンプレッサーで作られた圧縮空気の水を除去して乾燥した空気を作ります。 特長 エアコンや冷蔵庫と原理は同じで、冷媒を循環させ、熱交換器部で圧...
タグ:空圧機器
コンプレッサーの種類と特長
コンプレッサー タンクマウントタイプコンプレッサー ダブルクロー(ツース)コンプレッサー スクリューコンプレッサー パッケージタイプコンプレッサー スクロールコンプレッサー レシプロコンプレッサー コンプレッサー 空気を圧縮し、動力源として...
タグ:空圧機器
発電機の特長とその種類
発電機 エンジンで電気を作る機械です。 ガソリン発電機 ・小型で軽量、ディーゼルと比べると音が小さいです。 ・電気のない現場、野外でのさまざまな業務やレジャーで役立ちます。 ・安定した電力を供給することができます。 特長 持ち運びができ、い...
タグ:電源