メインコンテンツに移動

防災・防犯用品

  • 金庫の種類と特長

    耐火金庫 防盗金庫 耐火金庫 「火災対策」の性能を持った金庫です。 用途 重要書類の保管に最適です。 耐火のメカニズム 火災時に外部温度が上昇すると、耐火材に含まれている水分が気化し、この気化熱で庫内の温度を下げます。また、蒸気化した水分は...

  • 消火器の種類と特長

    消火器 蓄圧式消火器 加圧式消火器 消火器 火災時の初期消火に使用します。 粉末タイプと強化液タイプの違い 〈粉末タイプ〉 粉末の消火薬剤を用いたもので、現在最も普及しています。構造はガス加圧式と蓄圧式があります。消火の作用は抑制作用で、火...

  • 復旧用品の種類と特長

    土のう 吸水土のう 土のう 斜面の崩れ防止や、水害などの被害拡大を防ぐために使用する砂や土を入れた袋です。 一般的な土のう 大型土のう 特長 一般的な土のうは、斜面の崩れ防止や補強が可能なほか、水害などの被害拡大を防ぎます。素材はポリエチレ...