メインコンテンツに移動

建築金物・工場用間仕切り

  • 蝶番の特長

    蝶番の種類 取り付け方法と注意点 選定時のポイント よくある質問 蝶番(丁番)とは 扉や蓋などを支え、開閉できるようにする部品です。 特長 蝶番(丁番)ちょうばん・ちょうつがい・ヒンジとも言います。 蝶番は一般的には、一本の軸を中心に左右に...

  • シャッターの特長と用途、注意事項

    シートシャッター 屋内での空調効率を高め、屋外からの異物混入を最小限に抑える高速シャッターです。 特長 シートシャッターはスチールシャッターが持つ堅牢性はありませんが、非常に高速での開閉が可能で(スチールシャッターの約20倍、1時間あたり1...

  • 戸車の特長と使用例

    戸車 台車や機械装置(戸車)、門扉、パーテーションを移動させる車輪です。 特長 レールやフロアの上を移動させる際、台車や門扉の下に取り付けて使用します。 キャスター使用例 ・アングルレールとV型車輪 ・軌条レールとL型車輪 ・フロアーでの平...

  • ドアハンガーの各部品名称と注意事項

    ハンガーレール ドアや治工具・半製品などを吊るすためのレールです。 パーツの組み合わせにより、天井付けや壁付けができ、吊り車の種類も多く、特にスチール製は荷重範囲が広いため使う目的に合わせた選択ができます。 マテハン部品の車は、特にものを吊...

  • 金網の特長と代表的な製品

    金網 針金が交差する形状で、さまざまな形に加工することが可能です。 特長 用途により目の種類や強度を選定し、加工することができます。 代表的な金網 平織金網 金網の中で最も一般的な織り方です。縦線と横線が交互に交差して織り込まれており、ふる...

  • 針金の特長と用途

    針金 結束するためのツールです。 特長 針金・ワイヤと呼ばれ、さまざまな物の結束、固定に使われます。 用途 園芸用、工作用、結束用があります。 針金を加工したものに、有刺鉄線などがあります。 スチール製 ナマシ鉄線に、均一な亜鉛メッキを施し...

  • 荷役金具の種類と特長

    荷役金具 シンブル インサート吊り具 フックアップ シメツケアップ ターンバックル ワイヤクリップ アイボルト シャックル 荷役金具 構造物・ステンレスワイヤの架線・引き締め・引っ張りなどに使用します。 ターンバックル 特長 ロープやワイヤ...

  • チェーンの特長とその種類、材質と用途

    チェーン 物を吊る・引っ張る・装飾する・係留するためのツールです。 特長 チェーンは、物を吊る、引っ張る、装飾(車止めチェーンなど)、係留などさまざまな用途で使用されています。 リンクチェーン 最も汎用性のあるチェーンです。溶接してある強度...

  • マグネットキャッチの特長とその種類

    マグネットキャッチ マグネットの吸着力で閉めた扉を固定します。 特長 本棚、食器棚、OA機器などの扉の繰り返しの開け閉め(吸着離脱)に使用されます。 マグネットキャッチの種類 ・ヨークには固定型や上記のようなクッションありタイプがあります。...

  • ドアストッパーの特長とその種類

    ドアストッパー ドアを開けた状態で固定、または扉を開けたときに、壁などに当たらないようにするための器具です。 会社、工場、フロアの入口、通路口などの扉に取り付けます。 差し込みタイプ 特長 ドアと床面のすき間に差し込むだけでお好みの角度で固...