設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進めてください。
このページの目次
- センサ設置前の確認事項:環境・距離・取付方向
- 光電センサ・ファイバーセンサの光軸調整手順
- 近接センサの取付と相互干渉対策
- 感度設定・しきい値の決め方
- 変位センサ・レーザセンサの設置角度と距離設定
- 設置後の動作確認チェックリスト
- よくある質問(FAQ)
センサ設置前の確認事項:環境・距離・取付方向
センサを取り付ける前に、設置環境と動作条件がカタログ仕様の範囲内であることを確認します。
| 確認項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 使用温度・湿度 | 周囲温度・湿度がセンサの使用範囲内か | 結露環境では防水型を選定。放熱対策が必要な場合あり |
| 検出距離・設定距離 | ワークとセンサ間の距離がカタログの検出距離範囲内か | 近接センサは定格検出距離の約70~80%を目安に設定。その他はカタログ仕様と実機の安定表示で確認 |
| 取付方向・姿勢 | センサに取付方向の制限はないか | 一部センサは検出面の向き(上向き設置・油や水が溜まる向きなど)に設置制限あり |
| 被検出体の材質・色・表面 | 検出可能な材質・反射率か | 透明体・黒色品・鏡面仕上げは検出が困難な場合あり |
| IP保護等級 | 水・粉塵に対して十分な保護等級か | 洗浄工程はIP67以上、食品ラインはIP69/IP69K推奨 |
| 外乱光の有無 | 太陽光・照明がセンサ受光面に直射しないか | 直射する場合は遮光フード・設置角度変更で対策 |
光電センサ・ファイバーセンサの光軸調整手順
光電センサ(透過型・回帰反射型)とファイバーセンサは、投光部と受光部の光軸を正確に合わせることが正常動作の前提です。光軸がずれると検出余裕が低下し、ワークの微小な揺れや汚れで誤検知・未検知が発生します。
透過型光電センサの光軸調整
- 投光器・受光器を仮固定します(取付ネジを軽く締める)。
- 電源を投入し、受光器の安定表示ランプが点灯することを確認します。
- 水平・垂直方向に受光器を微調整しながら、受光量が最大となる位置、または安定表示が十分に得られる位置を探します。
- 検出体を通過させてON/OFFが正確に切り替わることを確認します。
- 取付ネジを本締めします。振動がある設備では緩み止め処置(ネジロック剤等)を施します。
光軸調整の余裕を確保する:
光軸を完全に一致させるだけでなく、少しずらしても検出できる「余裕幅」を確認します。この余裕幅が広いほど、振動・汚れに対する安定性が高くなります。
回帰反射型光電センサの光軸調整
- センサを仮固定し、反射板をセンサ正面に設置します(反射板との距離はカタログの設定距離範囲内)。
- 電源投入後、動作インジケータが安定点灯することを確認します。
- センサを上下・左右に微調整して受光量が最大になる方向を確認します。
- 被検出体(ワーク)を通過させてON/OFF動作を確認します。ワーク通過中にセンサの出力が設定した動作モード(入光時ON/遮光時ON)通りに切り替わることを確認します。
- 本締め後、再度動作確認します。
※ 反射板の汚れは受光量を大きく低下させます。定期的な清掃スケジュールを設けてください。
ファイバーセンサのファイバーヘッドの取付時の注意点
ファイバーセンサでは、アンプユニットの設定に加えて、ファイバーヘッド(検出部)の取付精度も検出安定性に大きく影響します。ファイバーを鋭角に曲げると光量が大きく低下するため、最小曲げ半径(カタログ記載値)以上を保って配線します。
ファイバーの切断面に汚れや傷があると検出余裕が低下するため、ファイバーカッターを使用した平滑な切断面を維持します。
近接センサの取付と相互干渉対策
近接センサは被検出体との距離(センサ面~被検出体の間隔)をカタログ記載の検出距離・設定距離範囲内で使用します。安定動作のため、定格検出距離の約70~80%を目安に設定し、検出距離ぎりぎりでの使用は動作が不安定になります。
シールド型と非シールド型の取付方法
シールド型は、センサ検出面と取付金属面が面一になるよう取り付けられます。金属パネルに埋め込んで設置できるため、コンパクトに取り付けできます。
非シールド型は検出距離が長い反面、センサ周囲に金属物があると誤動作するため、センサ側面に金属物が接触しないよう取付間隔を確保します。
複数の近接センサを並べて設置する場合の干渉対策
同種の近接センサを近接して設置すると、相互に影響(相互干渉)が発生することがあります。最小取付間隔はカタログの「並列設置時の最小間隔」を確認します。間隔が取れない場合はシールド型センサを使用するか、センサの発振周波数が異なるモデルを交互に配置することを検討します。
感度設定・しきい値の決め方
センサのしきい値は、ワークがある状態とない状態の中間に設定するのが基本です。
2点確認によるしきい値設定
- ワークがない状態(開放状態)の受光量を確認します(値をLightとします)。
- ワークがある状態(遮光状態または検出状態)の受光量を確認します(値をDarkとします)。
- しきい値を(Light + Dark)÷ 2 に設定します。これにより、両状態に対して均等な余裕が得られます。
最大感度での動作確認
感度を最大に設定した状態でワークがある/ない状態でのON/OFFを確認し、両状態で確実に切り替わることを確認します。検出余裕のインジケータがある機種では余裕度が十分(緑点灯など)であることを確認します。
注意:感度を最大に設定すると外乱光・ノイズの影響を受けやすくなります。必要最小限の感度で動作することを確認してから感度を固定してください。
変位センサ・レーザセンサの設置角度と距離設定
変位センサ・レーザセンサは設置角度によって測定精度が変化します。三角測量型レーザ変位センサでは、被測定面がセンサ光軸に対して垂直(90°)であることが理想です。精密測定(μmオーダー)では設置角度の管理が重要です。また、センサ~被測定面の距離は「基準距離」に設定し、測定範囲の中央付近で使用することで精度を確保しやすくなります。
設置後の動作確認チェックリスト
| 確認項目 | 確認方法 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 電源電圧 | テスターで電源端子間電圧を計測 | 定格電圧の±10%以内が多い |
| 動作インジケータ | センサ本体のLEDを目視確認 | 安定した点灯(チカチカしない) |
| 検出余裕 | 余裕度インジケータまたはIO-Linkデータで確認 | 余裕度がメーカー基準を満たすこと |
| ON/OFF動作 | 実際のワークを通過させて確認 | すべてのワークで確実にON/OFF切替 |
| 誤検知・チャタリング | 数分間連続動作させて観察 | ワークなしの状態でONにならない |
| 振動・衝撃後の再確認 | 設備を実稼働させた後に再度確認 | 動作インジケータ・余裕度が変化していない |