研削研磨用品
ハンドブラシの種類と特長
ハンドブラシ 金柄ブラシ 木柄ブラシ 剣先型ブラシ 竹ブラシ チャンネルブラシ 小判ブラシ ハンドブラシ 作業面を手作業で研磨、洗浄、サビ落とし、バリ取りなどをするブラシです。 特長 ブラシ面が全体的に広く、広範囲の面を研磨するのに向いてい...
タグ:研削研磨・切断用品
軸付ブラシの特長とその種類
軸付ブラシ 平型ブラシ カップ型ブラシ フラワー型ブラシ ネジリブラシ エンド型ブラシ ベベル型ブラシ 傘型ブラシ 軸付ブラシ パイプ内面のサビ取り、金属の加工後にバリ取りや磨き、汚れ落としなどさまざまな用途で使用します。 仕上げ磨きにも。...
スパイラル型ブラシの特長とその種類
スパイラル型ブラシ ミニブラシ スパイラル型ブラシ 円筒内面の研磨やバリ取りに使用します。 特長 円筒内面の加工に電気ドリル・ボール盤などの回転軸に取り付けて使用します。ナイロンブラシの先に砥粒を玉にして焼結させたもので弾力性に富み、回転遠...
カップブラシ/軸付ブラシの種類と特長
カップブラシ(電動工具用) ベベルブラシ(電動工具用) 軸付カップブラシ(電動工具用) 軸付ホイールブラシ カップブラシ(電動工具用) 電動工具に取り付けて、塗装はがしや研磨、バリ取りに使用します。 特長 作業面を手作業で研磨しにくい時に、...
シート研磨材の種類と特長
シートペーパー・布やすり(研磨布) ナイロン研磨シート ナイロン研磨タワシ シートペーパー・布やすり(研磨布) 製品・部品などの溶接時にできたバリやサビ、汚れを磨きます。 特長 鉄・ステンレス・非鉄金属などの製品や材料などの溶接ビード、バリ...
ベルト研磨材の種類と特長
エンドレスベルト(布製) ロールペーパー(布製) ベルトサンダー用ペーパー エンドレスベルト(布製) 高速回転させて、物の表面を効率良く磨くベルト状(リング状)の研磨布です。 使用方法 自動機(ベルトサンダー)のエンドレスベルトを回転させる...
タグ:研削研磨・切断用品
みがき剤の種類と特長
バルブコンパウンド ダイヤモンドスプレー 液状金属みがき剤 ネリ状金属みがき剤 ダイヤモンドペースト ダイヤモンド希釈液 クリーム状金属みがき剤 バルブコンパウンド 油で練った研磨・研削材です。(固めていない砥石のようなものです。) 特長 ...
砥石の種類と特長
油砥石(スティック・角) 金型用砥石 油砥石(スティック・角) 取り除きにくいもののバリ取りや取りシロの多い研削作業に使用します。 スティックタイプ 角タイプ 特長 他の砥石に比べて磨耗しにくい研磨材です。 あまり深いキズをつけず、研磨量が...
ダイヤモンドヤスリの種類と特長
ダイヤモンドヤスリ ダイヤ両刃ヤスリ ダイヤ角シート ダイヤモンドラッパー ダイヤモンドヤスリ セラミックス・ガラス・研削用チップなど難削材の研磨に使います。 特長 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削...
ヤスリの種類と特長
鉄工用ヤスリ 組ヤスリ 精密ヤスリ 鉄工用ヤスリ 工作面の面を平らに削ったり、角を落としたりするのに使用します。 ヤスリ形状の種類 特長 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 豆知識 ヤスリの使い方 一般的なヤスリは押す時の...
タグ:研削研磨・切断用品
ダイヤモンドバー/インターナルバーの種類と特長
ダイヤモンドバー CBNバー インターナルバー ハイエンドブラックバー ダイヤモンドバー 切れ味の優しいダイヤモンドバーは、バリ取りや仕上げ加工におすすめです。 金型などの加工物の精密研削に使用します。精密グラインダー(マイクログラインダー...
超硬バーの特長と注意事項
超硬バー 鉄や鋼、その他の金属、非鉄金属などを削る先端工具です。 クロスカット ・作業時のブレを最小限におさえ、切り粉の形状も粒状に近く安全です。 スパイラルカット ・切削量が多く仕上面もよりスムーズです。 アルミカット ・軽金属、非鉄金属...
タグ:研削研磨・切断用品
フラップ軸付ホイール/バンド用ドラム・研磨バンドの種類と特長
フラップ(軸付)ホイール ベベルフラップ バンド・ドラム フラップ(軸付)ホイール パイプの内面研削研磨や曲面の研削研磨などに使用します。 特長 研磨布を放射状に束ねて固定したものです。空冷作用により焼けが入らず熱変形が防げます。 内面・曲...
タグ:研削研磨・切断用品
軸付砥石の特長と注意事項
軸付砥石 ハンドグラインダーに取り付けて加工物を削ります。 特長 さまざまな形状があるので、加工用途に合わせて幅広い選択ができます。 【注意事項】 ・砥石の最高使用回転速度を超えて使用しないでください。 ・取り付けを完全に行ってください。オ...
研削砥石の種類と特長
グラインダー用研削砥石 ドレッサホルダ(ドレッサハンドル) ゴム砥石ディスクタイプ 軸付ゴム砥石 グラインダー用研削砥石 卓上(両頭)グラインダーに取り付けて、主に金属を研削します。 特長 両頭グラインダー・ポータブルグラインダーを使用し、...
フェルトディスク/フェルトバフ/フェルト軸付ホイールの種類と特長
フェルトディスク フェルトバフ(布バフ) フェルト軸付ホイール フェルトディスク 金属の総仕上げ磨きに使用します。 特長 鏡面仕上げ研磨(鏡のように磨き上げること)のツヤ出しや、拭き取りなどに使用します。 用途 ステンレスの箱もの仕上げ研磨...
ナイロンディスクの種類と特長
ナイロンディスク ナイロン軸付ホイール ナイロン軸付ミックスホイール ナイロンディスク 金属・木材などの素地を研削後、仕上げ研磨に使います。 ナイロンディスク 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材です。 ナイロンミック...
ディスクペーパーの種類と特長
ディスクペーパー ディスクホイール(垂直植えタイプ) マルチディスク 三面ディスク ディスクペーパー 金属や木材、石材などの研削に使用します。 特長 ディスクグラインダーに取り付けて使用します。どなたが使用しても深い傷が入らず均一の仕上がり...