メインコンテンツに移動

マグネット用品

  • マグネットスタンドの特長と使い方

    マグネットスタンド ダイヤルゲージやテストインジケーターといった各種測定具などを磁力で固定する保持具です。 磁石が着く対象であれば、簡単に固定できます。平面はもちろん、曲面にも取り付けられます。 強力な磁力により安定して固定でき、精度の高い...

  • 着磁器・脱磁器の種類と特長

    ワーク移動形脱磁器(着磁・脱磁兼用タイプ) ワーク移動形脱磁器 ワーク静止形脱磁器 ワーク移動形脱磁器(着磁・脱磁兼用タイプ) 工具類などへの着磁・脱磁ツールです。 特長 ドライバーなどの先端を着磁することにより、ビスなどを吸着させられます...

  • マグネットチャックの種類と特長

    電磁チャック 永磁チャック 永電磁チャック 電磁チャック 各種工作機械に搭載し、被削材(ワーク)をマグネットで吸着固定するチャックです。 特長 吸着力の強弱を制御でき、チャックサイズの大型化が容易です。 被削材(ワーク)の脱着が電装品のスイ...

  • リフティングマグネットの種類と特長

    リフティングマグネット(永磁タイプ) リフティングマグネット(電磁タイプ) リフティングマグネット(永電磁タイプ) リフティングマグネット(バッテリータイプ) リフティングマグネット(永磁タイプ) 原材料や製品などの重量物の吊り上げ、搬送な...

  • マグネットハンドの種類と特長

    プレス板脱着工具 ハンドマグネット 柄付ハンドマグネット マグネットクリーナー プレス板脱着工具 プレス抜き品を安全に取り外すための工具です。 特長 シャーリング作業では手を直接入れると指を切断したり重大な事故が起こります。プレス板脱着工具...

  • 溶接用マグネットホルダの種類と特長

    溶接用マグネットホルダ 溶接用マグネットホルダ(スイッチ付タイプ) 溶接用マグネットホルダ 溶接作業時の仮押えや仮組み作業に使用します。 特長 各当たり面の保持角度が90°・75°・60°・45°・30°調節型などがあり溶接作業時の接合箇所...

  • マグネットホルダの種類と特長

    ネオジム磁石 フェライトキャップマグネット マグネットボールジョイント マグネットツールラック サマリウムコバルト磁石 マグネットプレートキャッチ フックマグネット マグネットトレー ネオジム磁石 何回でも脱着が可能なパーツです。 マグネッ...

  • マグネットブロックの特長と使用方法

    マグネットブロック 各種計測、軽加工などで使われるマグネットの保持具です。 特長 測定物を傷付けずに保持し、高精度の測定が可能です。 使用方法 ① 加工、測定対象物をブロックのV溝に水平に設置。 ② ON・OFFスイッチをONにして対象物を...

  • マグネットベースの特長と取り付け方法

    マグネットベース ダイヤルゲージ・テストインジケーターなど各種測定具をマグネットで固定する保持具です。 マグネットが吸着する場所で特長あれば任意の位置に素早く固定できます。またフラット面・曲面を選びません。 本体は軽量コンパクトでも、強力な...

  • マグネット素材の材質と特性

    磁石 磁気・磁力 磁石のおよぼす力の作用を「磁力」と呼び、その原因を「磁気」と呼びます。そして物質が磁気を帯びることを磁化されたと言います。磁力を表す計量概念には、物理的な「吸引力」(吸着力)と、磁化現象としての「磁界の強さ」(磁束密度)の...