メインコンテンツに移動

水道・空調配管用工具

  • フロン回収用品の種類と特長

    フロン回収装置 マニホールドキット 真空ポンプ 自動チャージングスケール フロン回収装置 ルームエアコンやパッケージエアコン・カーエアコン中のフロンガスを回収する装置です。 特長 各種エアコンを廃棄もしくは修理するとき、フロンガス回収装置で...

  • 管内検査用品の特長と注意事項

    工場用内視鏡(配管検査スコープ) 目の届かない場所などの目視確認ができる管内検査カメラです。 特長 下水道の腐食・堆積物調査・更生工事、ガス管内の腐食・浸入水検査、プラントの各種配管内の点検鉄塔や橋梁の構造物点検、空調ダクトや給排気筒内の点...

  • 排水管清掃機の特長とその種類、メンテナンス方法

    排水管清掃機(ドレンクリーナー) 排水管内部にワイヤーを回転・挿入し、異物の詰まりを除去する清掃工具です。 電動式 手動式 据置型 ハンディタイプ 特長 排水管を切断、分解することなく、中に詰まっている物を除去できます。柔軟性のあるケーブル...

  • モーターレンチの特長と用途

    モーターレンチ 複数のサイズの配管継手・ナットなどをねじって回すのに用いる工具です。 ・ウォームギアを回して口の開閉を調整し、さまざまなサイズの継手ナットなどに対応します。 ・継手・ナットに傷が付かないように歯部に滑り止めがありません。 特...

  • ウォーターポンププライヤーの特長

    ウォーターポンププライヤー 配管工事などでパイプをつかむ工具です。 ドライバー付 特長 口開きを数段階に広げることができ、大きめのパイプや丸棒などをつかんで作業することができます。 JISのウォーターポンププライヤー 寸法表 単位 mm 呼...

  • パイプレンチの種類と特長

    パイプレンチ パイプレンチ(被覆管用) チェーンレンチ フランジレンチ パイプレンチ(白管用) コーナーレンチ ベルトレンチ パイプレンチ 丸くてつかみ所のないパイプをがっちりつかんで回転させる工具です。 パイプレンチ(白管用) 特長 口に...

  • 配管用工具の特長と使用方法

    塩ビ管連結工具 給排水用の塩化ビニール管を継手に差し込む工具です。 軽い力で挿入作業ができます。 特長 下水道工事で塩化ビニールの排水管を継手に接続する作業で、人の力では挿入できない管も簡単に挿入することができます。 管の接合方式 ①TS継...

  • フレアリングツールの種類と特長

    フレアリングツール フレアリングツール(手動式) フレアリングツール(ラチェット式) フレアリングツール 空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 ハンドルを回して、銅パイプの先端を変形させ、ラッパ状(フレア)にします。 パイプをフ...

  • パイプリーマーの種類と特長

    パイプリーマー 面取り工具 シャーシリーマー ドライバータイプパワーリーマー バーリングリーマー パイプリーマー チューブカッターなどで切断した管のバリ取りに使用します。 管の素材に対して専用のリーマーがあります。 回転させるだけで、管の内...

  • チューブベンダーの特長と使用方法

    チューブベンダー 銅・ステンレス・アルミなどの配管をきれいに曲げる工具です。 特長 チューブベンダーは外径規制管を曲げ加工するのに適しています。内径規制管の曲げ加工には、油圧ベンダーを使用します。 チューブベンダーの使用方法 ・0点の使い方...

  • チューブカッターの種類と特長

    チューブカッター(銅・鋼管用) チューブカッター(ステンレス管用) チューブカッター(被覆管用) チューブカッター(銅・鋼管用) サイズを調節して、複数サイズの管を切断できるカッターです。 特長 切り粉を出すことなく、きれいにパイプを切断す...

  • パイプカッターの種類と特長

    パイプカッター(1枚刃) パイプカッター(4枚刃・大口径) モールカッター パイプカッター(4枚刃) 塩ビパイプカッター ダクトカッター パイプカッター(1枚刃) パイプ切断用の手動式のカッターです。 特長 火気・切り粉・騒音がありません。...

  • ねじ切り機の特長

    パイプマシン ダイヘッド チェーザ(刃) パイプマシン 水道管などのパイプにねじを作る機械です。 ハンマーチャック :管をねじ切り機の中心にセットし、加工時に管が滑らない(空回りしない)ように保持します。 カッターハンドル :管を切断する時...