はめあい
軸の許容差(JIS B 0401-2:2016 より抜粋編集)
軸に対する許容差
穴の許容差(JIS B 0401-2:2016 より抜粋編集)
穴に対する許容差
タグ:はめあい
はめあい方式の選択(JIS B 0401-1:2016 より抜粋)
推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態 推奨する軸基準はめあい方式でのはめあい状態 推奨する穴基準はめあい方式でのはめあい状態 穴基準 軸公差クラス すきまばめ 中間ばめ しまりばめ H6 g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 H...
タグ:はめあい
ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値(JIS B 1514-1:2017 より抜粋)
内輪 外輪 フランジ外径 内輪 単位:μm d (mm) t△dmp tVdsp tVdmp tKia t△Bs tVBs 直径系列 単体軸受 組合せ用軸受 (1) を超え 以下 U L 9 0, 1 2, 3, 4 U L U L - 0...
タグ:ベアリング
具体的な状態(金型部品のはめあい その2)
前回は、金型部品のはめあい規格の推奨基準を紹介しましたが、今回は、それぞれのはめあいの具体的な状態について解説します。 ■すきまばめ 金型構造 具体的な状態 軽転合 やや大きなすき間があってもよいか、あるいはすき間が必要な動く部分。 やや大...
タグ:はめあい
規格の推奨基準(金型部品のはめあい その1)
金型部品が組み合わせて使用される場合、部品どうしのはめあい関係が生じます。 はめあいは、部品どうしの求められる機能によって、「すきまばめ」、「中間ばめ」、「しまりばめ」の3種類に分類されます。さらに詳しくは、JIS規定で規定されているクリア...