空圧工具
エアガンの特長
エアガン 空気の圧力を利用して、切り粉・粉体・粒体などを吹き飛ばしたり、吸引したりして清掃・移送する工具です。 ハンドタイプ 本体のノズルの向きを替えることにより、吸引と噴射が切替可能です。 <吸引> <噴射> 特長 空気を圧縮させるコンプ...
タグ:空圧機器
エアダスターの種類と特長
エアダスター 樹脂製エアダスター フローガン ミニエアダスター エンジンクリーナー エアダスター エアのカで切り粉を吹き飛ばして清掃したり、乾燥作業をしたりする工具です。 ボタンタイプ 引き金タイプ 特長 機械加工時に発生する粉などの吹き飛...
タグ:空圧機器
エアニッパの種類と特長
エアニッパ スライドエアニッパ ヒートエアニッパ エアハサミ(単発式) エアハサミ(連続式) エアニッパ コンプレッサーで圧縮した空気の力を利用して刃物を動かし、鉄線などを切る工具です。 特長 スイッチ(レバー)を押すだけで、刃先が作動し、...
タグ:空圧機器
エアソーの特長と用途、先端工具の種類
エアソー 空圧で鉄板の切断やヤスリがけをする空圧工具です。 スイッチを押すと、エアコンプレッサーで圧縮した空気を動力源として、ノコが高速で前後往復運動をし、対象物に押し当てるだけで、切断作業ができます。 特長 狭い所の切断作業やヤスリがけを...
タグ:空圧機器
エアハンマーの種類と特長
エアチッパ エアハツリ機(ケレン) エアチッパ コンクリートなどの破砕やハツリを行う空圧工具です。 チゼルは消耗品です。交換は簡単にできます。 特長 コンプレッサーで圧縮した空気を動力として作動する工具で、土木・建設・電気工事などで、薄いコ...
タグ:空圧機器
エアタガネの特長と用途
ニードルスケーラ(エアタガネ) 作業面にニードル(針)を往復運動させて当てることにより、はくり作業をする空圧工具です。 ピストル型 ストレート型 特長 狭い場所や奥まった箇所、段差のある箇所に威力を発揮します。さらに多数の針が加工物の凹凸面...
タグ:空圧機器
エアベルトサンダーの特長
エアベルトサンダー 輪状の研磨ベルトを回転させて、各種素材を研磨する空圧工具です。 特長 狭い面積やへこみ箇所など、他のサンダーでは使用しにくい所をベルトの先端やベルト面を当てて研磨することができます。 金属加工のバリ取り、溶接ビード削り、...
タグ:空圧機器
エアサンダーの種類と特長
オービタルサンダー ダブルアクションサンダー オービタルサンダー 研磨ペーパーをつけて、塗装膜やパテの研磨をする空圧工具です。 環境に配慮した、作業時の粉じんや削りカスを吸収する吸じん式もあります。 ワンハンドタイプ 手にすっぽりと収まり、...
タグ:空圧機器
エアグラインダーの種類と特長
エアマイクログラインダー エアストレートグラインダー エアアングルグラインダー エアマイクログラインダー 超硬バーや軸付砥石などの先端工具を取り付けて、バリ取り、面取りをする空圧工具です。 特長 0.4MPa~0.7MPaの圧縮空気の供給を...
タグ:空圧機器
エアヤスリの特長と用途、先端工具の種類
エアヤスリ 金属のバリ取りや仕上げ加工に使用する空圧工具です。 特長 きめ細かい仕上げ研磨に使用します。 用途に合ったヤスリを取り付けて使用します。 用途 金属のバリを取り除いたり、金型や精密部品を細やかに磨いて仕上げる時に使用します。 先...
タグ:空圧機器
エアドリルの種類と特長
ピストル型エアドリル コーナー型エアドリル ピストル型エアドリル 穴あけ加工をする空圧工具です。 先端にドリルを取り付けて使用します。どのような加工をするかによって、取り付ける先端工具を選びましょう。 特長 エアコンプレッサーで圧縮した空気...
エアドライバーの種類と特長
ストレート型エアインパクトドライバー ピストル型エアインパクトドライバー コーナー・アングル型エアインパクトドライバー ストレート型エアインパクトドライバー ねじを締めたり緩めたりするための空圧工具です。 特長 小型・軽量で強力な締めつけが...
エアラチェットレンチの特長と注意事項
エアラチェットレンチ ボルト・ナットを締めたり緩めたりするための空圧工具です。 コンプレッサーで圧縮した空気を動力源として使用します。 特長 ソケットを取り付け、小径のボルトやナットの脱着作業に使用します。 ハンディーな形状なので、せまい箇...
エアインパクトレンチの種類と特長
空圧用品とは ピストル型エアインパクトレンチ ストレート型エアインパクトレンチ コーナー型エアインパクトレンチ 空圧用品とは ピストル型エアインパクトレンチ ボルト・ナットを締めたり緩めたりするための空圧工具です。 エアコンプレッサーで圧縮...