メインコンテンツに移動

測量用品

  • 測量用標示具の種類と特長

    境界標示板 ポイントベース メジャーネイル(測量釘) 境界標示板 土地の境界杭です。 サイズについては50×50が一般的です。 よく使用されるものは下記になります。 特長 土地測量での境界杭として土地の境界に設置します。 ここポイント! 貼...

  • 墨つぼ・チョークリール/水糸の特長

    墨つぼ チョークリール 水糸 墨つぼ 建築現場で墨汁を染み込ませた糸で水平・垂直の基準線を引く道具です。 特長 材料の表面に多少の凹凸があっても、簡単に正確な直線を引くことができます。 墨汁の入れ過ぎは、墨漏れの原因となります。 本体を持っ...

  • 下げ振りの特長と使い方

    下げ振り保持器 糸の先端に下げ振りをぶら下げて柱・壁などの垂直を見るための道具です。 特長 糸の長さを自在に調整できます。 木部には針で取り付けられます。 鉄部にはマグネットで取り付けられます。 使い方 交換用下げ振り・下げ振り用糸 ここポ...

  • セオドライトの特長と用途、使用上のポイント

    セオドライト(角度測量器) 角度(水平角ならびに高度角)を測定する測量機器です。 特長 水平角の表示 セオドライト上部を旋回した分だけ水平角度をデジタル表示します。 高度角(鉛直角)の表示 望遠鏡を縦方向に回した分だけ高度角度をデジタル表示...

  • オートレベルの種類と特長

    オートレベル 測量器用三脚(球面タイプ) オートレベル 土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用する機械です。 特長 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに用います。 道路・側溝の勾配設置などにも有...

  • レーザー墨出器の種類と特長

    レーザー墨出器 測量用三脚 レーザー墨出器 建築現場で施工基準となる水平・垂直などをレーザーラインで照射する機械です。 特長 自動補正機構内蔵により、スイッチひとつで簡単に垂直・水平出しができます。 受光器を使うとレーザー光が見えなくても、...

  • 勾配計の特長

    勾配計(スラント) 傾斜角度の確認作業に使用する道具です。 特長 傾斜面の傾きの角度を測定します。 一口に勾配計といっても様々な材質・形状の物がありますので、用途に合わせて最適な物を選んでください。 マグネット付きタイプは鉄骨構造物に便利で...

  • 水平器の特長と正しい使い方

    水平器(レベル) あらゆる工事の際の水平・垂直・45°などを測定する道具です。 特長 一口に水平器といってもさまざまな材質・形状の物があり、また水平器の特長である気泡管の配置設定により勾配器・角度計としての製品もあります。 水平器の正しい使...

  • レーザー距離計/水平器の種類と特長

    レーザー距離計 レーザー水平器(レーザーレベル) レーザー距離計 レーザーで瞬時にピンポイントで誤差が少なく距離を測定する装置です。 特長 レーザー光を利用して、長距離を非接触かつ高精度に測定します。 2人がかりで行っていた長い距離の測定作...

  • 巻尺の特長と用途、精度に関するJIS規格

    巻尺(長尺) 長さを測定するための巻き取りケース付スケールです。 特長 測定距離に応じた長さのテープを引き出して使用します。巻き取りはレバーを回して巻き取ってください。 特に10m以上の長さ測定に適しています。 用途 建築、土木、測量現場を...

  • コンベックスの特長と関連するJIS規格

    コンベックス(巻尺・スケール) 長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。 特長 測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。 引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテ...