温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。
- 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定)
- スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良)
- 応答が遅い・追従しない(熱容量/設置方法)
- 測定値がノイズで乱れる(シールド/アース/配線)
- 症状を特定できない場合は診断フロー(チェックリスト)へ
交換品・代替品をすぐ探す(仕様から絞り込み)
まず確認:トラブル診断フロー(症状別チェックリスト)
症状が特定できない場合は、以下を上から順にチェックしてください。現場と設計で共通の手順として使えます。
症状1:測定値が突然スケールアウトした(上限値または下限値に固着)
チェック1:センサ端子間の導通をテスタで測定してください。導通なし(∞Ω)の場合は断線です。センサを交換し、断線原因(過熱・機械的損傷・振動疲労)を除去してください。
チェック2:断線でない場合、補償導線またはリード線の中継端子台を点検してください。端子の緩みや腐食・酸化による接触不良が疑われます。
チェック3:変換器・入力ユニットの電源電圧、入力レンジ、センサ種類設定、バーンアウト設定を確認します。電源電圧の低下、瞬断、入力設定の不一致、断線時のバーンアウト動作により、上限値または下限値に振り切れた表示になる場合があります。
症状2:測定値が実際の温度よりも大幅に高い・低い(系統誤差)
チェック1:センサの種別(K/J/Tタイプ/Pt100など)と変換器・入力ユニットの設定が一致しているか確認してください。種別不一致は大きな系統誤差を生じます。
チェック2:熱電対の場合、補償導線または延長導線の種別と極性を確認してください。誤った補償導線の使用や逆接続は測定値を大きくずらします。
チェック3:Pt100の場合、2線式・3線式・4線式の結線と変換器の設定が一致しているか確認してください。2線式で長距離配線すると抵抗値が加算されて高温側にずれます。3線式ではリード線抵抗の影響を補償し、4線式ではその影響をほぼ排除できます。
チェック4:センサの校正記録を確認し、最終校正日から長期間経過している場合はトレーサブルな標準器で比較校正を実施してください。
症状3:測定値がランダムに大きく変動する(ランダム誤差・ノイズ)
チェック1:近傍にインバータ・サーボドライブ・溶接機などのノイズ源がないか確認してください。ノイズ源と信号配線の離隔距離を確認し、動力線との並走を避け、メーカー推奨の離隔距離を確認してください。
チェック2:シールド線を使用している場合、シールドのアースが両端接続になっていないか確認してください。グランドループが形成されているとノイズが増大します。シールドの片端アースが基本ですが、高周波ノイズが支配的な場合は両端接地が有効なこともあります。
チェック3:端子台・コネクタの接触不良を確認してください。ネジの緩みや腐食により接触抵抗が変動すると測定値がばらつきます。
チェック4:シース型センサで絶縁低下が疑われる場合は、設備を安全な状態にし、センサを変換器・PLC入力ユニットから切り離したうえで、メーカー指定の方法に従って絶縁抵抗を確認します。シース-素線間の絶縁抵抗がメーカー基準を下回る場合は、絶縁低下(結露、液体浸入)などが疑われます。
症状4:温度変化に対して測定値の応答が遅い
チェック1:センサのシース外径を確認してください。太径シースは熱容量が大きく応答が遅れます。細径(例:φ1.0~φ3.2mm程度)への変更を検討してください。
チェック2:保護管を使用している場合、保護管とセンサの間に空気層がないか確認してください。密着不良は熱接触抵抗を増大させます。熱伝導グリスの充填またはスプリング圧着型への変更を検討してください。
チェック3:流体温度を測定している場合、センサ先端の挿入位置が流体の中心部に達しているか確認してください。管壁近傍での測定は管壁との熱交換により応答遅れが増大します。
チェック4:変換器やPLCの入力フィルタ時定数を確認してください。ノイズ対策として設定した大きなフィルタ時定数がシステム全体の応答遅れを引き起こしている場合があります。
症状5:高温使用後から精度が悪化した
チェック1:熱電対の場合、使用温度が定格温度の上限付近または超過していないか確認してください。Kタイプ熱電対では、高温で酸素が不足する雰囲気や還元性雰囲気などにより、クロメル側の選択酸化が進み、特性が変化する場合があります(グリーンロット現象など)。使用温度域を見直し、耐熱性の高い種別(N/R/Sタイプ)への変更を検討してください。
チェック2:保護管内部を目視またはカメラで確認し、変色・腐食・スケール付着がないか点検してください。保護管内部の汚染はセンサ特性に影響します。
チェック3:センサを取り外し、基準温度(例:0℃の氷水混合液)での出力値を確認してください。仕様値からの乖離が許容誤差を超えている場合はセンサを交換してください。
チェック4:繰り返し熱サイクル(急熱急冷)が多い用途の場合、素子・シースの熱疲労が蓄積します。使用条件に応じて、耐熱性、耐酸化性、耐食性、耐熱疲労性に優れたシース材質への変更、交換周期の短縮を検討してください。
症状6:複数チャンネルで同時に異常値が発生した
チェック1:変換器・PLCの電源ユニットを点検してください。電源電圧の低下・リップルの増大は複数チャンネルへの同時影響を引き起こします。
チェック2:アース(グランド)の状態を確認してください。盤内のアース電位が変動している場合、複数チャンネルに同時ノイズが乗ります。盤内のアース系統を整備し、接地方法は、PLC、変換器、インバータ、センサメーカーの配線指示に従い、必要に応じて接地系統やシールド接続を見直してください。
チェック3:大型インバータや溶接機の起動タイミングと異常発生のタイミングが一致していないか確認してください。一致している場合は電磁ノイズ対策(フィルタ・絶縁型変換器)を検討してください。
※上記チェックリストは一般的な工業用温度センサ(熱電対・測温抵抗体)を対象としています。半導体温度センサ・赤外線温度センサなど特殊なセンサについては別途メーカー技術資料を参照してください。
1. 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線・校正・設置・選定)
測定誤差は選定・設置・校正のいずれかの段階で原因が生じています。熱電対は冷接点補償、Pt100は3線式・4線式の結線から確認してください。
主な原因と対策の概要
測定誤差の代表的な原因は、センサ自体の経年劣化・仕様外使用、設置位置の不適切さ、リード線の抵抗誤差、そして校正不足です。熱電対では冷接点補償の不具合、測温抵抗体(Pt100など)では3線式・4線式の結線ミスが原因となるケースも多く見られます。
| 誤差の原因 | センサ種別 | 対策 |
|---|---|---|
| リード線抵抗による誤差 | 測温抵抗体(Pt100) | 3線式または4線式結線を使用し、リード線の抵抗の影響を補償・低減する |
| 冷接点補償の不具合 | 熱電対 | 変換器の冷接点補償回路を点検し、環境温度との整合を確認する |
| センサの経年劣化・汚損 | 全般 | 定期的な校正と劣化した素子の交換。保護管の汚れも除去する |
| 設置位置の不適切(放射熱・対流不均一) | 全般 | 測定対象に密着させ、周辺の熱源・冷却源から隔離して設置する |
| 挿入深さの不足 | シース型センサ | センサの挿入長は、感温部が測定対象の代表温度域に十分入るよう確保する(目安として、センサ外径または保護管外径の10倍以上の浸没深さ) |
| 自己発熱による誤差 | 測温抵抗体 | 励磁電流を規定値に抑え、自己発熱を最小化する |
| 温度レンジ外の使用 | 全般 | センサの定格温度範囲内で使用し、超過する場合は耐熱グレードへ変更する |
校正と定期点検の重要性
工場出荷時の精度は使用環境・使用期間によって変化します。熱電対は高温酸化環境で素子が変質し、数十度の誤差が生じることがあります。測温抵抗体も振動や機械的ストレスにより素子の特性が変化する場合があります。ISO 9001などの品質マネジメントシステムに基づく定期校正計画を策定し、トレーサブルな標準器との比較校正を定期的に実施することで、測定精度を長期間維持できます。校正頻度は、仕様や使用環境を鑑みて適切な頻度で行うことが望ましいです。
センサ選定のミスマッチによる誤差
センサの種別(熱電対の種類:K/T/J/E/R/Sタイプなど)と測定温度域のミスマッチも測定誤差の大きな要因です。例えば、Kタイプ熱電対は-200~+1200℃の広い範囲に対応しますが、低温域を重視する用途では、KタイプだけでなくTタイプやEタイプなども選定候補になります。測定対象温度域に最適なセンサ種別を選定することが有効な解決策となります。また、保護管材質や形状も測定誤差・応答遅れに影響します。応答性を改善したい場合は、保護管の小径化・薄肉化、先端形状の見直し、熱伝導性の高い材質の採用、または使用条件が許せばシース型センサの直接挿入を検討してください。
2. スケールアウト・固着・ばらつく(断線・短絡・接触不良)
スケールアウト・固定値化・指示不能は断線・短絡・接触不良のサインです。配線系統と端子台の状態を体系的に確認してください。
断線・短絡の主な発生箇所と原因
断線は熱電対の素線、測温抵抗体の白金細線、リード線の被覆損傷部などで発生します。特に繰り返し曲げやすれが加わる可動部配線では金属疲労による素線切れが発生しやすく、定期的な配線ルートの点検と耐屈曲型ケーブルの採用が有効です。短絡は被覆の熱劣化・油浸入・結露による絶縁不良が主因であり、シース型センサの金属シースと素線間の絶縁抵抗が低下することでも発生します。
| 症状 | 推定原因 | 確認方法 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 測定値が突然スケールアウト(最大値・最小値固着) | 素線断線 | センサ端子間をテスタで導通チェック。断線の場合は無限大を示す | センサ交換。配線ルートの保護強化(配管・コルゲートチューブ) |
| 測定値が異常に低い・ゼロ付近に固着 | 短絡(ショート) | センサ端子間の抵抗値測定。熱電対では0Ω付近を示す | 絶縁不良箇所の特定と修復。結露対策(シール・ヒータ設置) |
| 測定値が不安定にばらつく | 端子の接触不良・酸化 | 端子台の目視点検。接触部の酸化・腐食・緩みを確認 | 端子の増し締め。端子の緩みや腐食がある場合は、端子メーカーの保守手順に従って清掃または部品交換、規定トルクで再締結 |
| 配線ルート変更後から誤差発生 | 補償導線または延長導線の種別不一致・接続ミス | 補償導線の色コードと熱電対種別の照合 | 正規の補償導線(JIS規格準拠)に交換。極性を確認 |
| 高温使用後に急に誤差増大 | シース内部の絶縁低下 | シース-素線間の絶縁抵抗測定 | シース型センサの交換。使用温度の見直し |
補償導線の正しい取り扱い
熱電対に使用する補償導線または延長導線は、熱電対の素線材質に対応した規格品を使用しなければなりません。タイプ型熱電対には、K型タイプ補償導線(KX種またはKCA種など)を使用し、異種の補償導線を接続すると接続点で起電力が発生し、測定誤差の原因となります。また、補償導線の極性(+側と-側)を逆接続すると誤差が2倍になる場合があります。
端子台での配線時は色コード(JIS C 1610:2012 準拠:K型は赤+・緑-など/JISの改正年やメーカー仕様によって異なる場合がある)を必ず確認してください。配線変更後は基準温度(例:0℃)に相当する既知の温度で出力値を確認し、正常範囲内に収まっているかを検証することを強く推奨します。
端子台・コネクタの定期メンテナンス
端子台は振動・熱サイクル・腐食性ガスにより締結トルクの低下や接触抵抗の増大が起こります。増し締めトルクは端子メーカーの規定値に従い、過度な締め付けは端子損傷の原因となるため注意が必要です。高湿度環境ではステンレス製または樹脂製の防湿ターミナルボックスの採用を検討し、乾燥剤や防湿コーティングを組み合わせることで接触不良リスクを低減できます。コネクタ接続部はロック機構付きのタイプを選定し、振動による抜けを防止することも有効です。
断線・短絡が確認された場合は交換品を手配してください。
3. 応答が遅い・追従しない(熱容量・設置方法の見直し)
応答遅れはセンサと保護管の熱容量、熱接触抵抗、流体流速で決まります。シース細径化と密着設置から見直してください。
応答遅れの主な要因
温度センサの応答速度を決定する主要因は、(1)センサ自体の熱容量、(2)センサと測定対象の熱接触抵抗、(3)保護管の熱容量と熱伝導率、(4)流体流速の4点です。これらを個別に評価・改善することで、応答時間を短縮できます。一般に、細径シースや露出型の熱電対は応答が速く、太径シースや保護管付きセンサは熱容量が大きいため応答が遅くなる傾向があります。ただし、応答時間は水中・空気中などの測定媒体、流速、取付状態、保護管構造によって大きく変わるため、製品仕様書の試験条件と実使用条件を確認してください。
| 応答遅れの要因 | 影響度 | 改善策 |
|---|---|---|
| 保護管の熱容量が大きい | 高 | 保護管を細径・薄肉タイプに変更。素材をステンレスからより薄い素材のシースへ変更 |
| センサシース径が太い | 高 | シース外径を細径化(例:φ3.2mm→φ1.0mm)。マルチポイント型で分散計測 |
| センサと保護管の間に空気層がある | 中~高 | 熱伝導グリスまたはスプリング圧着で密着設置。先端充填型シースを採用 |
| 流体流速が低い(液体・気体とも) | 中 | センサを流れと直角に設置。流速の高いポイントへ設置変更 |
| 挿入深さが浅く流体から離れている | 中 | センサ先端を流体の中心部に達するよう挿入深さを確保する |
| センサ素子の熱容量が大きい | 低~中 | 素子を細線型または薄膜型に変更。用途に応じて熱電対から薄膜Pt100へ |
保護管の選定と設置方法の最適化
保護管はセンサを機械的衝撃・腐食性流体・高圧から保護する反面、熱容量の増加により応答遅れを生じさせます。保護管なしで使用できる環境(低圧・非腐食性・低流速)では、シース型センサの直接挿入が応答時間の最短化に最も効果的です。保護管が必要な場合は、先端を先細りのテーパー形状にした「テーパー保護管」を採用することで、先端部の熱容量を低減しつつ機械的強度を確保できます。センサと保護管の間に熱伝導グリスを充填すると、接触熱抵抗を低減し、応答時間を短縮できる場合があります。
制御システム側での補正(フィルタ時定数の見直し)
センサの応答遅れに起因する制御遅れを改善するには、PLC・コントローラ側のローパスフィルタ時定数にも注意が必要です。ノイズ対策として入力フィルタ時定数を大きく設定している場合、センサ自体の応答は改善されてもシステム全体の応答が遅くなります。フィルタ時定数はノイズ周波数とプロセス変化速度のバランスを考慮し、必要最小限の値に設定してください。高速温度変化が必要なプロセスでは、センサの物理的改善と制御パラメータの両面から最適化を図ってください。
4. 測定値がノイズで乱れる(シールド・アース・ツイストペア線)
微小信号の温度センサはシールドの片端アースとツイストペア線、配線離隔でノイズを抑えます。両端接地は、接地電位差がある場合にグランドループを生じ、低周波ノイズの原因となることがあります。
製造現場では、インバータ・サーボモータ・溶接機・高周波加熱装置などから強力な電磁ノイズが発生します。温度センサの出力信号は微小であるため、電磁誘導・静電誘導・コモンモードノイズの影響を受けやすく、適切なノイズ対策が必要です。
ノイズの種類と侵入経路
電磁ノイズは侵入経路や発生要因によっていくつかの種類に分けられ、それぞれ異なる対策が効果的です。
- 電磁誘導ノイズ:磁束変化により配線に誘起される起電力
- 静電誘導ノイズ:電界の変化により信号線に誘起される電荷
- コモンモードノイズ:両信号線に同位相で誘起されるノイズ
- 高周波ノイズ:高周波機器や無線機器などから伝搬するノイズ
- グランドループノイズ:接地電位差や複数接地点によって発生するノイズ
| ノイズ種別 | 主な発生源 | 有効な対策 |
|---|---|---|
| 電磁誘導ノイズ(差動モード) | インバータ・モータ・変圧器 | ツイストペア線の採用(より合わせ密度を高める)。磁性体シールド管の使用 |
| 静電誘導ノイズ(差動モード) | 高電圧配線・静電気発生装置 | シールド線の採用、設備の接地設計や機器メーカーの推奨に従って片端接地または適切な接地方式を選定。強電線との離隔距離確保 |
| コモンモードノイズ | インバータ・スイッチング電源 | 差動入力型変換器、絶縁型変換器、適切なシールド・接地設計を採用。 |
| 高周波ノイズ(RF) | 高周波溶接機・無線機器 | 金属シールドボックスへの変換器収納。フェライトコアの取り付け |
| グランドループノイズ | 接地電位差 | 絶縁型変換器の採用。シールド接地方法の見直し |
シールド線の正しい使い方
シールド付き補償導線またはシールド付きケーブルを使用する際、シールドのアース方法が誤っていると逆効果になることがあるので、シールドの接地方法を確認します。シールド処理が不適切だと、静電誘導ノイズを十分に低減できないだけでなく、接地電位差によるノイズが重畳する場合があります。
受信側(変換器・PLC)でアースした場合も静電誘導には有効ですが、どちらにするかはシステム全体のアース設計に依存します。両端をアースすると接地電位差によってグランドループが形成され、低周波ノイズの原因となることがあります。一方で、機器や周波数帯によっては両端接地が指定される場合もあるため、接地方法はPLC・変換器・センサメーカーの配線指示に従って確認します。
複数のシールドケーブルが混在する場合は、接地系統を整理し、不要な多点接地や接地電位差が生じないように配線します。
ツイストペア線とルーティングの最適化
ツイストペア(撚り対)線は、信号線の2本を規則的に撚り合わせることで、磁束変化による誘起電圧を互いに打ち消し合わせる構造です。撚りピッチやシールド構造は製品によって異なるため、使用環境や入力機器の仕様に合ったケーブルを選定してください。
配線ルーティングでは、動力線やインバータ出力線などの強電系ケーブルと、温度センサの信号線を原則として分離します。同一ダクト内で配線する場合は、仕切りの有無、ケーブル間距離、シールド処理、メーカーの配線指示を確認してください。やむを得ず交差させる場合は、できるだけ直角に交差させ、長距離の並走を避けます。
金属製配線ダクトや金属管(コンジット)を使用し、ダクト・管自体を適切にアースすることで、電磁シールドとしての機能も発揮させることができます。
変換器・入力ユニットの選定ポイント
ノイズが特に厳しい環境では、絶縁型温度変換器の採用が有効的な対策です。絶縁型変換器はセンサ入力と出力間を電気的に絶縁しているため、コモンモードノイズやグランドループの影響を低減できます。PLCの温度入力ユニットを選定する際も、コモンモード除去比(CMRR)の仕様を確認し、使用環境に合わせた製品を選定してください。