メインコンテンツに移動

コンテナ・パレット

  • コンテナバッグの特長と用途、注意事項

    コンテナバック 粉粒体などの保管・運搬用の容器です。 特長 粉粒体などを入れ、そのまま保管・運搬ができます。 未使用時は折りたたんで保管することが可能なため、スペースを取りません。 用途 内容物を吊りベルトで吊り上げそのまま倉庫などに貯蔵す...

  • タンクの特長と用途

    ローリータンク 主に水を貯めておく液体貯槽用タンクです。 特長 ポリエチレン製のため軽く丈夫で、腐らず長く使用できます。 食品衛生上無毒であることが証明されています。 用途 洗浄用水タンクに 液肥貯蔵に 雨水貯留に 豆知識 ポリエチレン(P...

  • 角槽/丸槽の特長と各種オプション

    角槽 丸槽 角槽・丸槽用各種オプション 角槽 部品や工具、水、魚、野菜などを入れるのに使用します。 特長 材質はポリエチレン樹脂製のため、軽くて丈夫で腐食しないので長く使用できます。食品衛生上、無毒であることが証明されています。 深型製品は...

  • 網パレットの特長と使い方

    網パレット(ボックスパレット) バラ物などの輸送・保管に対応できる金網製の容器です。 特長 ロット単位や部品の形状ごとに積み重ねて保管ができ、パレットごとに輸送もできます。 メッキ処理加工にてサビにくくなっています。 網目状になっているので...

  • パレットの種類と特長

    両面パレット 片面パレット スキッドパレット パレット回転台 両面パレット 荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。 デッキ面がメッシュタイプ デッキ面がベタ目タイプ 特長 表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介...

  • メッシュコンテナの特長とその種類

    メッシュコンテナ 通気を必要とする物の保管と配送用の容器です。 ネスティングタイプ 中に商品がない時に取手を外側に倒せばコンパクトに積み重ねができ保管スペースをとりません。 スタッキングタイプ 商品を中に入れたままで積み重ねができ、商品を保...

  • 導電性コンテナの種類と特長

    導電性コンテナ 導電性折りたたみコンテナ 導電性コンテナ プリント基板・電子部品・液晶などを静電気破壊から守ります。 特長 精密部品の保管や輸送コンテナとして使用します。表面抵抗値 10 6 Ω/cm以下 なので、静電気破壊およびホコリの付...

  • ネスティングコンテナの特長

    ネスティング型コンテナ 工業部品および日配品の保管と輸送用に使用する容器です。 特長 空箱時にはネスティングすることにより、約1/2のスペースで収納できます。 重量物の保管および輸送に適しています。 片付け時、取手を外側に出すと重ねられます...

  • ボックス型コンテナの種類と特長

    ボックス型コンテナ 食品用コンテナ ボックス型コンテナ 工業部品の保管や配送で使用する容器です。 中仕切機能付コンテナ ※細かい部品を管理するのに便利です。 特長 工場間での通い箱、部品の保管や配送に適しています。耐荷重に優れ、抜群の強度が...

  • 折りたたみコンテナの特長と利用方法

    折りたたみコンテナ 書類・雑誌・医薬品・工業部品・日配品などの保管・配送に使用する容器です。 特長 使用しないときには、折りたたんで収納できるので、スペースの削減、輸送効率の向上が図れます。 折りたためば、高さが低くなり収納性に優れます。 ...

  • コンテナの選び方

    コンテナを選ぶには タイプから 選ぶ 折りたたみコンテナ 使用しない時は、折りたたんで収納できるので、スペースの削減、輸送効率の向上が図れます。 折りたたみコンテナについて » ボックス型コンテナ 工業部品の保管や配送に適した、耐荷重に優れ...