測定工具
精密測定機器の特長と使用例
電気マイクロメータ 各種自動機器、専用ゲージなどへ組み込んで使用する比較測定器です。 特長 検出器を測定物に当てて、平面のそりや回転物の振れを測定します。 液晶ガラスのそりの測定に その他の使用例 フロッピーディスク用芯金振れ測定 鋼板の真...
タグ:測定工具・計測機器
ケガキ用品の特長と用途、作業の流れ
ケガキ針 金属にケガキ作業をするための工具です。 ペンシル型ケガキ針 グリップは金属製とプラスチック製があります。先端部は超硬チップ付とダイヤモンドチップ付もあります。 特長 作業用途に応じて多くの形状の製品があります。 アオニススプレー、...
タグ:測定工具・計測機器
定盤の種類と特長
鋳鉄製箱型定盤 石定盤 Vブロック(ヤゲン台) V溝付桝形ブロック A型Vブロック(A型ヤゲン台) 鋳鉄製箱型定盤 ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。 定盤の表面が水平になるように設置してください。 平削盤仕上の機械仕上と摺合仕上(...
タグ:測定工具・計測機器
分度器/ケガキ用品の種類と特長
プロトラクター コンパス プロトラクター 金属製の分度器と竿をワークにあてて角度を測る測定器具です。 特長 鋭角(10°程度まで)の加工をされたワーク測定には、安定性に優れた二本竿タイプが適しています。 ケガキ作業の使用方法 ケガキ作業の角...
タグ:測定工具・計測機器
分度器の特長と用途
半径測定器 半径曲面の外周に当てるだけで半径が測れる測定器です。 特長 ラジアスゲージのように複数のサイズのリーフを揃える必要がなく、1回当てるだけで、半径(R)0.5mm~150mmまで測定が可能です。 測定対象物の3点を接触させることに...
タグ:測定工具・計測機器
定規/ローラー距離計の種類と特長
セッティングメジャー 折尺 ホイールメジャー セッティングメジャー 粘着テープ付のフラットなスチール製目盛テープです。 特長 粘着テープ付なので作業台へ貼り付けて固定できます。 目盛りテープは使いやすい長さにはさみで切断して使用できます。 ...
タグ:測定工具・計測機器
定規の特長と目盛りの種類
マシンスケール 工作機械の測定目盛部品です。 機械に貼り付けて使用します。 機械がどれだけ動いたか、加工物がどれくらいのサイズかを測ります。 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。 裏面に接着剤...
タグ:測定工具・計測機器
直尺の特長と関連製品
直尺 直尺ストッパー 直尺 長さの測定に使用します。 特長 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。 目盛りは1mmまたは0.5mmです。 JISマークが入るものは呼び寸法の範囲が15cm~2mま...
タグ:測定工具・計測機器
曲尺の特長と使い方
曲尺 長さの測定、直角の確認に使用します。 直角の測定、ケガキ作業時の補助具として使用します。 特長 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。 直角を利用した線引きや測定ができます。 直角に墨をつ...
タグ:測定工具・計測機器
スコヤ・水準器の種類と特長
ストレートエッジ スコヤ スコヤ(フランジスコヤ) スコヤ(完全スコヤ) 精密水準器 スコヤ(台付スコヤ 平型スコヤ) スコヤ(止型スコヤ) 止型スコヤ ストレートエッジ ケガキ用や平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 アイビーム型 ...
タグ:測定工具・計測機器
ゲージの種類と特長
ゲージブロック すきまゲージ(シクネスゲージ) 溶接ゲージ アングルゲージ ピッチゲージ フィラーゲージ テーパーゲージ センターゲージ ラジアスゲージ C面測定ゲージ ゲージブロック 測定器類の精度点検や機械部品工具などの検査に使用する"...
タグ:測定工具・計測機器
シリンダーゲージの特長と使用方法
シリンダーゲージ 内径寸法を精密測定するための工具です。 さまざまな内径サイズに対応したセットもあります。 ※ダイヤルゲージは別途必要です。 特長 加工した部品などの内径寸法を測定できます。取り付けた指示器(ダイヤルゲージ)で、測定子の変位...
タグ:測定工具・計測機器
ホールテストの特長と注意事項
ホールテスト 内径寸法を精密測定するための工具です。 特長 工場現場で加工した部品などの内径寸法を測定することができます。 注意事項 ①使用前 ・基点の合致の確認をしてください。測定をする前にホールテストの精度が正しいかを確認します。 ・基...
タグ:測定工具・計測機器
ダイヤルゲージの種類と特長、注意事項
ダイヤルゲージ テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ) ダイヤルゲージ 測定治具・各種精密機器に取り付けて使用する比較測定器です。 特長 スタンドにダイヤルゲージを取り付けて工場現場で加工した部品を比較測定することができます。 使用例 ...
タグ:測定工具・計測機器
デプスゲージの特長とその種類
デプスゲージ 深さ寸法を測定するための工具です。 機械式 特長 加工された部品などの高さ寸法を測定します。 デプスゲージの種類 ダイヤル式 デジタル式 深さ寸法測定について 深さ寸法測定を行う場合、デプスゲージかノギスのデプスバーを使用しま...
タグ:測定工具・計測機器
ハイトゲージの特長と使用方法、用途、注意事項
ハイトゲージ 高さ寸法を測定するための工具です。 機械式 特長 加工された部品などの高さ寸法を測定します。 使用方法 ①定盤(基準面)にスクライバを密着させ、0点を合わせます。 ②測定したいものに、スクライバを当てると測定できます。 【注意...
タグ:測定工具・計測機器
ノギスの種類と特長
ノギス 両丸口 ノギス ピッチノギス インサイドノギス(内側測定用) ノギス 外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。 平行する面に垂直にジョウを当てます。 特長 工場現場で加工した部品などの外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。 本尺よ...
タグ:測定工具・計測機器
マイクロメーターヘッドの特長とその種類
マイクロメーターヘッド 測定機器や精密機械に取り付けて、位置決めに使用します。 特長 フライス盤や顕微鏡のXYテーブルの位置決め作業に使用します。 測定面の種類 ・測定装置として、使用する場合、平面タイプが一般的です。 ・送り装置として使用...
マイクロメータースタンド/ダイヤルゲージスタンドの種類と特長
マイクロメータースタンド ダイヤルゲージスタンド(スタンドタイプ) ダイヤルゲージスタンド(マグネットベースタイプ) マイクロメータースタンド マイクロメーターを取り付けるスタンドです。 特長 片手でマイクロメーターを持つ必要がないので、作...
マイクロメーターの特長とその種類
外側用マイクロメーター 外側寸法を精密測定する工具です。 機械式 マイクロメーターの持ち方 フレーム(防熱カバー)を持ち、マイクロメータの熱膨張を抑え、ラチェットストップを使い一定の測定圧で測定します。 特長 工場現場で加工した部品などの外...
タグ:測定工具・計測機器