予知保全・段取り替え自動化・トレーサビリティの強化を検討する設計者向けに、IO-Link導入の可否を判断するためのページです。IO-Linkはセンサとコントローラをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格(IEC 61131-9)です。仕組み・従来品との違い・PLC接続・対応センサの選び方を順に確認できます。
このページの目次
- IO-Linkとは:センサをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格
- IO-Link非対応センサ(従来品)との比較
- IO-Linkがもたらすメリット:予知保全・段取り替え・品質トレーサビリティ
- IO-Linkシステムの構成:マスタ・デバイス・接続ケーブル
- IO-Link対応センサの種類と選定方法
- PLC・上位システムとの接続:産業用ネットワーク別の対応
- よくある質問(FAQ)
IO-Linkとは:センサをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格
IO-Linkは既存の標準3線式センサケーブルをそのまま流用でき、専用の高価なフィールドバスケーブルへの変更が不要な点が特徴です。国際規格IEC 61131-9として標準化された、センサ・アクチュエータ向けのシリアル通信規格です。通信速度は3モードがあり、接続時にデバイスが対応するモードが自動検出されます。
IO-Linkの3つの通信データ種別:
- プロセスデータ:センサの計測値・状態(サイクリックに送信)
- サービスデータ:パラメータ設定・識別情報(非同期・オンデマンド)
- イベント:アラーム・警告・診断情報(発生時に送信)
IO-Linkマスタ(PLCに接続するユニット)が複数のIO-Linkデバイス(センサ・アクチュエータ)を管理します。1台のマスタには一般的に8ポート程度のIO-Linkデバイスを接続でき(機種により16ポート以上のものもある)、マスタはEtherNet/IP・PROFINET・CC-LinkなどのフィールドバスでPLCと接続します。
IO-Link非対応センサ(従来品)との比較
| 項目 | 従来型センサ(ON/OFF・アナログ) | IO-Link対応センサ |
|---|---|---|
| 出力信号 | デジタルON/OFF または アナログ | デジタル双方向通信(プロセス値・診断情報) |
| パラメータ設定 | センサ本体のボリューム・ティーチングのみ | 上位システムから遠隔設定・一括変更可能 |
| 診断情報 | IO-Link対応センサに比べ、上位システムで取得できる診断情報は限定的 | 汚れ・電圧異常・温度超過などをリアルタイム送信 |
| 段取り替え | 手動ティーチング・調整が必要 | 品種切替時にパラメータを自動ダウンロード |
| センサ交換 | 交換後に再ティーチングが必要 | デバイス交換時に、保存済みパラメータを復元可能 |
| データ活用 | ON/OFF判定のみ | 変位量・温度・検出余裕度などの数値を取得 |
IO-Linkがもたらすメリット:予知保全・段取り替え・品質トレーサビリティ
予知保全
IO-Link対応センサは、検出余裕度(受光量・磁界強度など)を周期的なプロセスデータとして上位システムへ送信できます。余裕度が低下傾向にある場合、センサの汚れや位置ずれの予兆として事前にアラートを出すことが可能です。計画的なメンテナンス実施により、突発停止を防ぎます。
段取り替えの自動化
製品切替時に必要なセンサのしきい値・感度・検出距離パラメータを、上位システムから一括ダウンロードすることで段取り時間を大幅に短縮します。従来は作業者が各センサを手動で調整していた工程が、レシピ管理による自動切替に変わります。
品質トレーサビリティの強化
IO-Linkによりセンサの計測値を時系列でログすることで、製造条件と品質の相関分析ができます。不良品発生時に製造時のセンサデータを遡れるため、原因究明が迅速になります。
IO-Linkシステムの構成:マスタ・デバイス・接続ケーブル
IO-Linkシステムは主に3つの要素で構成されます。
| 構成要素 | 役割 | 選定のポイント |
|---|---|---|
| IO-Linkマスタ | センサからデータを収集し、PLCへ転送する中継器。PLCに内蔵またはスレーブとして外付け | ポート数・対応する産業用ネットワーク(EtherNet/IP・PROFINET等)・設置環境(IP保護等級) |
| IO-Linkデバイス(センサ) | IO-Linkプロトコルで通信する光電センサ・近接センサ・変位センサ・温度センサなど | COM速度モード・プロセスデータ長・IODD(デバイス記述ファイル)の有無 |
| 接続ケーブル | センサ~マスタ間を接続する標準M12ケーブル。非シールドの標準センサケーブルが使用可能 | ケーブル長・コネクタ形状 |
※ IO-LinkデバイスのパラメータはIODD(IO-Link Device Description)ファイルで管理されます。各メーカーのIODDを「IO-Link Community」のデータベースから入手し、設定ツールに登録することで、デバイスのパラメータ設定・診断が容易になります。
IO-Link対応センサの種類と選定方法
主要なセンサカテゴリでIO-Link対応品が提供されています。選定時は「IO-Linkポートクラス(Class A / Class B)」を確認します。Class Bは、5線の規格を使用することで、ケーブル本数を増やすことなく、大電流供給に対応します。
| センサ種類 | IO-Linkで取得できる追加データ | 主な活用メリット |
|---|---|---|
| 光電センサ | 受光量・検出余裕度・温度 | 汚れ予兆検知・遠隔感度設定 |
| ファイバーセンサ | 受光量・アンプ状態・センサID | 汚れ警告・複数チャンネル一括管理 |
| 近接センサ | 検出余裕度・スイッチング回数・温度 | 摩耗予測・寿命管理 |
| 変位センサ | 測定値・余裕度・エラーコード | 連続変位データ取得・遠隔しきい値設定 |
| 温度センサ | 温度値、アラーム状態など | プロセス温度の連続ログ・アラーム管理 |
※取得できるデータ項目は、センサの種類・メーカー・機種・IODDにより異なります
PLC・上位システムとの接続:産業用ネットワーク別の対応
IO-LinkマスタはPLCと産業用ネットワークで接続します。使用PLCに合わせてマスタのインターフェースを選定します。
| 産業用ネットワーク | 主なPLC・コントローラ | 特徴 |
|---|---|---|
| EtherNet/IP | アレン・ブラッドリー・オムロン・三菱電機(対応品) | Ethernetベース。PLCや上位システムとの接続性が高い |
| PROFINET | シーメンス・三菱電機 | 欧州発の産業用Ethernet規格であり、PLCや上位システムとの接続性が高い。リアルタイム性が高い |
| CC-Link IE TSN | 三菱電機 MELSEC iQ-R/F | 低レイテンシ・TSN対応 |
| DeviceNet | アレン・ブラッドリー・オムロン | レガシー設備との統合に有効 |