シリンダ用センサは、主に磁石内蔵ピストンを備えたエアシリンダに取り付け、ピストン位置をシリンダ外部から検出するセンサです。動作原理・取付方式・シリンダ適合・出力形式・環境条件が決まれば、下の比較表で機種の絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。
このページの目次
- 動作原理を比較:有接点式(リードスイッチ式)、無接点式(磁気抵抗式・ホール素子式)
- シリンダ用センサの選定フロー(取付・適合・出力・環境の順で絞る)
- シリンダ用センサとは(補足:非接触で位置検出する仕組み)
- 動作原理の補足:3方式の検出メカニズム
- よくある質問(FAQ)
動作原理を比較:有接点式(リードスイッチ式)、無接点式(磁気抵抗式・ホール素子式)
シリンダ用センサは、ピストン磁石の磁界を検出する磁気近接形のセンサで、大きく「有接点式」と「無接点式」に分けられます。有接点式は主にリードスイッチ式で、磁界により内部接点が開閉してON/OFF信号を出力します。無接点式は、ホール素子や磁気抵抗素子などで磁界を検出する方式で、機械接点がないため接点摩耗がありません。使用条件に合った方式を選ぶことが設計品質に直結します。高頻度・長寿命重視なら無接点式、低頻度・低コスト重視なら有接点式のリードスイッチ式が起点です。中間位置の連続検出が必要な場合は、アナログ出力や通信出力に対応した連続位置検出タイプを選定します。
| 項目 | リードスイッチ式 | 磁気抵抗式 | ホール素子式 |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 有接点 | 無接点 | 無接点 |
| 出力形式 | ON/OFF | 主にON/OFF(製品によりアナログ・通信対応) | 主にON/OFF(製品によりアナログ・通信対応) |
| 応答速度 | 遅め | 速い | 速い |
| 接点寿命 | あり | なし(無接点で機械的摩耗が少なく長寿命) | なし(無接点で機械的摩耗が少なく長寿命) |
| 振動・衝撃耐性 | 低い | 高い | 高い |
| コスト | 低い | 中程度 | 中~高 |
| 中間位置検出 | 一点検出は可能 | 一点検出は可能。連続検出は対応品のみ | 一点検出は可能。連続検出は対応品のみ |
| 特徴 | 低頻度・汎用 | 高感度・高頻度・長寿命重視 | 高頻度・長寿命重視 |
仕様からシリンダ用センサを絞り込む
シリンダ用センサの選定フロー(取付・適合・出力・環境の順で絞る)
取付方式 → シリンダ適合(径・チューブ材質) → 出力形式 → 環境条件の順に決めれば機種が固まります。
- 取付方式を確認する
取付方式はシリンダ本体の形状・材質・設置スペースで決まります。後付けや位置調整が容易なバンド取付(クランプ取付)、省スペースで振動に強い直接埋込、工具なしで位置調整でき、溝にスライド固定するT溝・C溝取付(レール取付)があります。SMC・CKD・コガネイなどメーカーやシリンダのシリーズごとに溝幅・溝形状が異なるため、シリンダ側の溝規格とセンサ側取付部品の適合を事前に確認します。 - シリンダ径・チューブ材質との適合を確認する
シリンダ用センサは、対象シリンダの型式・シリーズ、シリンダ径、チューブ材質、取付溝形状、ピストン磁石の有無によって適合可否が決まります。まず、使用するシリンダに磁石内蔵ピストンが採用されているかを確認し、メーカーの適合表で使用可能なセンサ型式を確認します。シリンダ径は、センサの取付スペース、取付金具、ピストン磁石の仕様、動作範囲に関係します。同じセンサシリーズであっても、シリンダ径やシリンダシリーズによって使用できる型式や取付方法が異なる場合があります。そのため、シリンダ径だけで必要な検出距離を判断するのではなく、対象シリンダとセンサ型式の組み合わせごとに、動作範囲、応差、取付可能位置を確認します。アルミチューブは検出に有利ですが、スチール(鉄系)チューブは磁界を吸収・遮断するため、スチールチューブや特殊構造のシリンダで使用する場合は、対応可否をメーカー仕様書や適合表で確認します。 - 出力形式をPLC入力に合わせる
NPN出力は国内設備で広く採用され、PNP出力は欧州向け・海外展開機種に多く見られます。有接点出力はリードスイッチ式に多くAC/DC負荷に対応できる製品もありますが、接点寿命と電流容量に注意します。アナログ出力(0~10V・4~20mA)は連続位置検出タイプで採用されることがあり、連続位置検出に使います。制御盤のソース/シンク対応を確認し極性を一致させます。 - 環境条件と繰り返し精度を確認する
水・粉じんがかかる環境ではIP67相当以上を検討し、高圧洗浄環境はIP69/IP69K対応品を選びます。切削油・クーラント・洗浄剤に接触する環境ではPBT・ステンレスハウジングなど耐油・耐薬品材質を確認します。位置決め精度が求められる工程では、ON/OFF信号が切り替わる位置の再現性、すなわち繰り返し精度が重要になります。接点バウンスの影響を受けるリードスイッチ式より、機械接点を持たない無接点式が適する場合があります。強磁界環境や振動・衝撃の大きい環境では磁気シールドや耐振動ケーブル仕様も確認します。
シリンダ用センサとは(補足:非接触で位置検出する仕組み)
シリンダ用センサとは、エアシリンダや油圧シリンダのピストンに内蔵された永久磁石を、シリンダチューブ外部に取り付けたセンサで検出するデバイスです。メーカーによっては「オートスイッチ」「シリンダセンサ」「シリンダスイッチ」などとも呼ばれます。ピストンが所定の位置(ストローク端またはその途中)に達すると、磁石の磁界をセンサが感知してON/OFF信号を出力します。連続位置検出タイプでは、アナログ信号や通信信号を出力できる製品もあります。シリンダ内部を分解せず位置検出が行えるため、気密性・耐圧性を損ないません。ただし方式によっては接点部品の摩耗が生じる場合があり、詳細は後述の3方式を参照してください。
主な用途は、前進端・後退端の検出によるシーケンス制御、チャックの開閉確認、プレス機やクランプ装置の動作完了確認、安全インターロック回路への信号供給などです。安全関連制御に利用する場合は、通常の位置検出用センサだけで判断せず、リスクアセスメントに基づき、安全規格に適合した機器構成や冗長化を含めて設計する必要があります。PLCと組み合わせることで、複数軸のシリンダを同期させた自動搬送ラインも構築できます。
動作原理の補足:3方式の検出メカニズム
リードスイッチ式
ガラス管内に封入された2枚の磁性リード片が磁界によって接触・離反することでON/OFFを行う有接点方式です。構造がシンプルで低コストですが、接点寿命があり、高頻度動作や大電流負荷には不向きで、振動・衝撃により誤動作が生じる場合があります。
磁気抵抗式(AMR・GMRセンサを含む)
磁気抵抗効果を利用した磁気抵抗素子で磁界を検出する無接点方式です。応答速度が速く、接点がないため長寿命です。リードスイッチ式より検出感度が高く、弱い磁界でも動作します。
ホール素子式
ホール効果を利用して磁界の強さや方向を電圧として出力する方式です。一般的なシリンダ用センサではON/OFF信号を出力する製品が多く、アナログ出力や通信出力に対応した連続位置検出タイプでは、ストローク途中の位置を連続的に検出できます。