メインコンテンツに移動

労働衛生用品

  • ハンドドライヤーの種類と特長

    ハンドドライヤー ハンドドライヤーミニタイプ ハンドドライヤー 手洗い後、温風で素早く衛生的に手を乾かします。 特長 手洗い後、両面ジェット温風で手を乾かす非接触タイプなので衛生的です。紙を使用しないので、紙ゴミの削減になります。 ハンドド...

  • 除菌・漂白剤の特長と使用方法

    アルコール製剤 食品の品質保持のため調理器具類・食品関連機器の除菌に使用します。 特長 エタノールとそれ以外の食品添加物により優れた相乗効果を発揮します。 食品添加物認可により、厨房内でも安心して使用できます。 使用方法 スプレーボトルに小...

  • 電解水生成装置の特長と注意事項

    電解水生成装置 水道水に少量の食塩を自動添加し、「電気分解」により洗浄殺菌水を生成する装置です。 食品添加物対応機種 特長 市販の洗浄剤、殺菌剤が不要です。 食塩を原材料に使用するので安全で低コストです。 水道水感覚で洗浄・殺菌が可能です。...

  • オゾン水生成器の特長と用途

    オゾン水生成器 除菌・脱臭機能を持った、オゾン水を生成する装置です。 特長 水道水にオゾンガスを混合して、オゾン水を生成する機械です。 薬剤の次亜塩素酸ナトリウムや、他の機能水(電解水)などと比較して、残留性が無く、ランニングコストが低く(...

  • 手指消毒用品の特長と用途

    消毒液(速乾性) 手指の殺菌・消毒に使用します。 特長 一般的に速乾性のエタノール主成分で使用後洗い流す必要がありません。 保湿剤配合により手荒れのおそれがほとんどありません。 各種専用手指消毒器を使用することで、より効果的で確実な手指消毒...

  • ハンドソープの特長と用途

    石けん液 手指の洗浄、殺菌、消毒に使用します。 特長 植物油原料や無香料など、さまざまなタイプがあります。また、手を洗うと同時に殺菌・消毒が可能なものもあります。 用途 トイレ内手洗場や厨房内手洗場、などで使用します。 豆知識 正しい手洗い...