空圧・油圧機器
油圧ユニットの特長と基本回路
油圧ユニット オイルタンク+モーター+ポンプがセットされた油を供給する装置です。 特長 強い力が必要な機械に仕事をさせるために必要な圧力のかかった油を押し出す装置です。 大型機械の設置に油圧シリンダを利用し、その油圧シリンダに油を供給し、位...
ショックアブソーバの特長と仕組み、用途例
ショックアブソーバ 搬送物停止時の衝撃吸収機器です。 特長 エアシリンダなどによる搬送工程にてワークを衝撃から守ります。 衝撃吸収の仕組み ピストンロッドに物体が衝突するとピストンにて圧力室のオイルを圧縮し、衝撃を吸収します。 用途例(色々...
タグ:ショックアブソーバー
真空発生機器の特長と原理
真空発生機器 圧縮空気から真空を発生させる機械です。 特長 工場の圧縮エアを使用し簡単に真空を発生させることができます。 真空パッドを使ってさまざまなワークを吸着搬送することができます。 ワークの吸着搬送などに利用されています。 フロントガ...
切替弁の種類と特長
足踏み切替弁(フットバルブ) 手動切替弁(ハンドバルブ) 足踏み切替弁(フットバルブ) 圧縮空気の流れを切り替えます。 特長 エアの流れを切り替えてエアシリンダを動かします。 レバーを踏むとそのまま保持されるロック機能も付けることができます...
タグ:空圧機器
ルブリケータ/アクチュエータの特長
ルブリケータ アクチュエータ(プッシュタイプ) アクチュエータ(ストッパタイプ) アクチュエータ(リフトタイプ) ルブリケータ 圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空圧機器を円滑にし、摩耗を防ぐための機器です。 特長 レギュレーターの後にセ...
エアユニット/エアフィルター/レギュレーターの特長
エアユニット(FRLユニット) エアフィルター エアフィルター(二層式) レギュレーター フィルターレギュレーター エアユニット(FRLユニット) エアフィルター(F)、レギュレーター(R)、ルブリケータ(L)を接続してセットにしたものです...
タグ:空圧機器