スイッチ
- 特長 検出体の材質や色によらず一定位置での検出が可能な接触式のスイッチです。 磁気検知IC(ホール素子)を採用した無接点式の構造です。 低接触力での検出が可能です。 基本構造 コンタクト部がストロークすることによってマグネットが移動し、ホール素子が信号を出力します。 コンタクト部 スプリング マグネット ホール素子IC ハウジング
- 本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。)
- 当カタログ記載のIPコードは、IEC 529:1989の「器具に対する保護内容」に基づくものです。 切削油、薬剤、粉塵など使用条件、環境によってはシール性に影響する場合がありますので、ご注意ください。