フットスイッチ

足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。

標準型

フットスイッチ

特長

  • 普段手で行っている作業を足ですることにより手が空き作業効率化に繋がります。
  • 工作機械、プレス機械、その他産業用機械の電源のON・OFFを足で操作できます。

モーメンタリー型
踏んで「ON」離して「OFF」タイプ

モーメンタリー型

オルタネイト型
踏んで「ON」もう一度踏んで「OFF」タイプ

オルタネイト型

いろいろなスタイルのスイッチ

多機能型(プッシュ式)
・操作は360度どの位置でも動作します。
・手、ひじ、足、ひざなどでの操作に最適です。

多機能型(プッシュ式)

シーソー式
・小型、薄型機器用シーソー式ペダルです。
・正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。

シーソー式

ここポイント!
・電圧(V)を確認してください。
・電流(A)を確認してください。
・使用する環境に合わせてタイプ(種類)を選んでください。
 (防雨タイプもあります)

マイクロスイッチ

物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。

マイクロスイッチ

特長

  • 接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。
  • 機械的な信号を電気的な信号に変換します。
  • 工作機械や自動化機での位置検出にも使用されます。

マイクロスイッチの接点が感知している時は機械がON、感知していない時は機械がOFFになります。

マイクロスイッチ 詳細

主な接触部の種類

主な接触部の種類

リミットスイッチ

リミットスイッチ

特長

  • 動作はマイクロスイッチと同じですが、マイクロスイッチよりもハードな環境で使用できます。頑丈なケースにマイクロスイッチを内蔵した入力機器です。
ここポイント!
・使用環境に合った接触部の形状と用途を確認して選んでください。
・定格通電電流(接点をON・OFFさせず連続して接点に電流を流せる値)を確認してください。
・開閉頻度(スイッチのON・OFFの頻度)を確認してください。

マットスイッチ

マットを踏むことで機械を停止させるなどの操作ができるマット型スイッチです。

マイクロスイッチ

耐油性(NBR)、非耐油性(NR)など選択できます。

ブロックパターン 筋ゴム(灰) 筋ゴム(黒)

特長

  • 産業用ロボット・NC工作機械の周辺・立入禁止地帯づくり・自動ドア・防犯用など、危険を未然に防ぐため幅広く活用できます。
  • マットスイッチには接合面全周に不感知部分(約25mm)があります。コードが出ている部分にはあまり負担をかけないでください。

マットスイッチの上に乗ると非常停止します。

マイクロスイッチ マットスイッチの上に乗ると非常停止します。

用途はさまざまです。

安全対策

・昇降機停止マット
(例)マットを踏むと昇降機が停止します。

マットスイッチ 安全対策

防犯

・金庫周辺警戒・階段スイッチ
(例)マットを踏むと非常ベルが鳴ります。

マットスイッチ 防犯

安全福祉

・吊り戸棚などの制御
(例)マットを踏むと戸棚が降りてきます。

マットスイッチ 安全福祉

福祉

・ベットや床の感知用マット
(例)マットを踏むとナースセンターに連絡が入ります。

マットスイッチ 福祉

ファイルセーフコントローラ

ファイルセーフコントローラ

特長

  • マットスイッチに組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチを動作させた時と同じ出力が得られ、安全です。
ここポイント!
・使用場所や用途に合わせてマットのサイズ
 (縦×横×高さ)(mm)を選んでください。
・材質を選んでください。(耐油性ゴム・非耐油性ゴムなど)
・動作荷重(N)を確認してください。

ココミテvol.2より参考