検索結果
「アンプ」の検索結果 22 件中 1〜22 件を表示
センサのノイズ・EMC対策|誤動作の原因と配線・アース・シールドNEW
インバータや溶接機の近くでセンサが誤動作する原因と対策が、配線分離→シールド・アース処理→インバータ・溶接機近傍の追加対策→動作確認の順で確認できます。ノイズは発生源・伝播経路で分類すると対策が決まります。下表で症状から対策を絞り込めます。...
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
IO-Linkとスマートセンサの基礎|仕組み・PLC接続・選定方法NEW
予知保全・段取り替え自動化・トレーサビリティの強化を検討する設計者向けに、IO-Link導入の可否を判断するためのページです。IO-Linkはセンサとコントローラをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格(IEC 61131-9)です。仕組み・従...
センサのトラブル対策まとめ|種類別の原因・解決法を一覧で解説NEW
センサのトラブルは、症状か、センサ種類から絞り込むと原因を特定しやすくなります。下の症状別リンクで該当する現象を選んでください。種類が分かっている場合は種類別のトラブルページへ進めます。 このページの目次 センサトラブルの共通原因:電源・配...
光電センサの仕組みと出力方式|検出方式・NPN/PNP・距離設定型NEW
光電センサの検出方式、出力方式、距離設定型の基本仕様を技術面から解説します。発光・受光素子、しきい値処理、NPN/PNP出力、BGS/FGSの考え方を理解することで、機種選定や配線確認、トラブル対応の基本を把握できます。仕様が決まっている方...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用NEW
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償NEW
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
マイクロフォトセンサとは?特徴・種類・用途・選定方法を解説NEW
マイクロフォトセンサは、超小型サイズに設計した光電センサです。検出方式・スロット幅(溝幅)・出力形式を定めることで、機種の絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 マイクロフォトセンサの種類を比較:透過型(...
タグ:センサ
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
ファイバーセンサの構造と仕組み|アンプ・光ファイバ・先端形状NEW
ファイバセンサは、ファイバの材質・先端形状・アンプ機能の3要素を組み合わせることで、設置環境・検出対象・運用条件に応じて機種を絞り込めます。高温環境では耐熱仕様のガラスファイバ、柔軟な配線が求められる一般環境ではプラスチックファイバが候補に...
タグ:センサ
ファイバーセンサとは?種類・用途・選定・設置方法を解説NEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。検出対象・設置環境・出力が決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ファ...
タグ:センサ
ファイバーセンサと一体型光電センサの違い|使い分け・選定ポイントNEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。本記事では、ファイバーセンサと、投光素子・受光素子・アンプ・出力回路を一体化した一体型光電センサを比較します。使い分けに迷った場合、検...
タグ:センサ
光電センサと近接センサの違い|選び方・使い分けの判断基準NEW
金属を数mm~数十mmの近距離で検出する場合は近接センサが候補となり、一方、非金属の検出、長距離検出、透明体検出、色検出では光電センサが候補となる場合が多いです。両者は検出原理・検出対象・検出距離・環境耐性が異なります。下の早見表で迷いどこ...
タグ:センサ
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
光電センサとは?検出方式・種類・選定方法・用途事例を解説NEW
光電センサは、光の遮断・反射による光量変化を受光素子で捉え、物体の有無を非接触で検出するセンサです。なお、機種によっては物体までの距離を測定できるタイプもあります。検出距離・検出対象・設置スペースが決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができ...
タグ:センサ
振動計・回転計の種類と特長
汎用振動計 汎用型ストロボスコープ 汎用振動計 振動は直線振動、曲げ振動、ねじり振動といった分類があり、多くの諸問題を解決するための測定機器です。 ハンディータイプ(計測用) 据置型(計測用) 横置タイプ(地震監視用) 汎用型のハンディー振...
RoHS指令とは?
「その装置や生産設備は、RoHS1の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク RoHS指令とは? 有害物質の電気電子機器への使...
センサの使用例 メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ①検知をする
メカトロニクスとは? 検知の目的とセンサの種類 センサの使用例 センサの使用例 1.近接センサを使用した使用事例 近接センサがシリンダのオートスイッチに使われている例です。 赤枠内がセンサになります。 近接センサは磁気を使って検知を行うもの...
検知の目的とセンサの種類 メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ①検知をする
メカトロニクスとは? 検知の目的とセンサの種類 センサの使用例 検知とは? 「検知」とは、何かの情報(ワークの有無など)をセンサがキャッチすることで、センサからの信号が「On」になることを意味します。 たとえば、光センサの場合、投光側の光が...
タグ:センサ
ローコストなカラーボール識別(設計のイメージトレーニング-35)
このビンゴゲームの場合、直線状に同色のカラーボールが並ぶと勝ちとなります。したがって、並べたカラーボールの色の識別を自動で検知するセンシングが必要です。ここではローコストなカラーボールの識別法を紹介します。 ・色の識別にはカラーセンサがあり...
タグ:センサ
金型に使われる鋼材他(プリハードン鋼、鋳鉄他)(金型用鋼材のいろは その7)
今回は、鋼材以外の材料を含めて紹介します。 プリハードン鋼 フレームハード鋼 アルミニウム青銅 鋳鉄 プリハードン鋼 プラスチック用の金型材料として開発された材料を、プレス用の金型に転用されたものです。JISには無く、メーカーブランドのもの...