センサのトラブルは、症状か、センサ種類から絞り込むと原因を特定しやすくなります。下の症状別リンクで該当する現象を選んでください。種類が分かっている場合は種類別のトラブルページへ進めます。
このページの目次
- センサトラブルの共通原因:電源・配線・設置を確認して解決
- 光電センサのよくあるトラブルと対策(検知不良・誤作動・チャタリング)
- ファイバーセンサのよくあるトラブルと対策(感度低下・端面割れ・断線)
- 近接センサのよくあるトラブルと対策(検知距離・SUS・相互干渉・防水)
- 温度センサのよくあるトラブルと対策(断線・ドリフト・放射率)
- センサ全般の共通トラブルシューティング手順(症状を特定できない場合)
センサ種類が分かっている場合:種類別トラブルページへ
近接センサ 光電センサ ファイバーセンサ 変位センサ 温度センサ マイクロフォトセンサ
センサトラブルの共通原因:電源・配線・設置を確認して解決
現場で発生するセンサトラブルは以下のカテゴリのいずれかに起因することが多くあります。複雑な故障を疑う前に、まず以下の基本項目を確認してください。
| 原因カテゴリ | 代表的な原因 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 電源系統 | 電源電圧が仕様範囲外、電源ノイズ、電源容量不足 | テスタで電源端子間電圧を計測。センサの電源LED点灯を確認 |
| 配線系統 | NPN/PNP接続ミス、断線、コネクタの接触不良、配線の短絡 | テスタで各線の導通チェック。コネクタ挿入を確認。出力線電圧を計測 |
| 設置・調整 | 検出距離が公称値を超えている、感度調整が不適切、対象物が検出範囲外 | 対象物との距離を再測定。感度ダイヤルを中央に戻してから再調整 |
| 環境要因 | 外乱光・ノイズ・温度超過・粉塵・水・薬品によるレンズ汚染 | 環境仕様(IP等級・使用温度・耐薬品性)とカタログ仕様を照合 |
光電センサのよくあるトラブルと対策(検知不良・誤作動・チャタリング)
光電センサの不具合はレンズ汚染・投受光軸ずれ・外乱光・しきい値設定のいずれかが主因です。まずレンズ清掃と軸調整を確認してください。
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 検知しない(動作しない) | レンズ汚染(油・粉塵)、投光軸ずれ、検出距離過大、感度不足 | レンズを清掃。投受光軸を再調整。対象物を近づけ感度を確認。 |
| 誤作動(誤ON) | 外乱光(太陽光・蛍光灯の干渉)、対象物の反射、相互干渉 | 外乱光遮へい板設置。隣接センサの位置・タイミングをずらす |
| チャタリング(頻繁ON/OFF) | 対象物がしきい値付近を振動、感度過大 | 感度またはしきい値を再調整。PLCのタイマーフィルタを設定。ヒステリシス大の機種に変更 |
| 短距離でしか検知しない | レンズ汚染、投受光軸のずれ、透明体の検出 | レンズ清掃・軸調整。透明体は透過型または偏光フィルタ型に変更 |
| センサ本体が熱くなる・焼損 | 電源電圧過大、出力端子の短絡、負荷電流超過 | 電源電圧を仕様範囲内に調整。出力端子の短絡を確認。定格負荷電流を確認 |
詳細は 光電センサのよくあるトラブルと対策 をご覧ください。
ファイバーセンサのよくあるトラブルと対策(感度低下・端面割れ・断線)
ファイバーセンサの不具合はケーブルの曲げ・折れによる光量損失と端面汚染が中心です。曲げ半径と端面状態をまず確認してください。
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 検知感度が低下した | ファイバケーブルの曲げ・折れ(光量損失)、レンズ端面の汚染 | ケーブルの曲げ半径を規定値以上に修正。端面を清掃。折れがあれば交換 |
| ファイバ端面が割れた | 急激な曲げ・引っ張り・切断時の欠け | 専用カッターで端面を新規カット。曲げ半径・引っ張り強度の管理を徹底 |
| アンプ側で光量が取れない | ファイバコネクタの挿入不足、ファイバ内部断線 | コネクタを奥まで確実に挿入。光量モニタで入力光量を確認。断線箇所があれば交換 |
| 環境温度でケーブルが硬化・割れ | 低温環境でのポリエチレンなどの被覆材の脆化 | 低温対応ファイバ(耐寒タイプ)に変更。ケーブル保護チューブを使用 |
詳細は ファイバーセンサのよくあるトラブルと対策 をご覧ください。
近接センサのよくあるトラブルと対策(検知距離・SUS・相互干渉・防水)
近接センサの不具合は材質補正係数とシールド/非シールドの選定、設置距離が要点です。対象材質とIP等級を仕様で照合してください。
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 金属を近づけても検知しない | 非シールドタイプを金属パネルに埋め込んだ(側面金属の影響)、材質補正係数未考慮 | シールドタイプに交換。対象材質の補正係数×公称値を確認し再設置距離を計算 |
| SUS(ステンレス)が検知しにくい | 誘導型の材質補正係数により検出距離が短くなっている | SUS対応(材質補正不要)の近接センサに変更。または設置距離を短縮 |
| 振動で誤作動する | センサの設置距離が検出距離の限界に近く(長すぎて)わずかな振動でON/OFF | 実効検出距離の約70~80%に設置距離を設定。ヒステリシス大の機種に変更 |
| 隣接センサと相互干渉する | 同周波数の発振型センサを近接設置(相互干渉) | 異周波数グループのセンサを組み合わせて設置。センサ間距離を推奨値以上に確保 |
| 水に浸かって故障した | IP等級が設置環境に対して不十分 | IP67/IP68対応品に変更。コネクタ部の防水対策を実施 |
詳細は 近接センサのよくあるトラブルと対策 をご覧ください。
温度センサのよくあるトラブルと対策(断線・ドリフト・放射率)
温度センサの異常値は素線・素子の断線、補償導線/配線方式の誤り、放射率設定が主因です。表示が最大値や異常変動を示す場合はまず導通を確認してください。
熱電対のトラブルと対策
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 温度表示が異常値(突然上昇・変動) | 熱電対素線の断線、接続部の接触不良、保護管の損傷 | テスタで素線の導通確認。断線なら交換。保護管の腐食・機械的損傷も確認 |
| 温度表示が実際値からずれる(ドリフト) | 高温・腐食性雰囲気による素線の酸化劣化(熱起電力の経年変化) | 定期的な比較校正(精度確認)の実施。劣化品は交換。耐酸化保護管付きに変更 |
| 補償導線を間違えた | 熱電対の種類(K型・J型・T型など)と補償導線の組合せ間違い | 熱電対と補償導線の種類・極性を再確認。カラーコードと刻印を必ず照合 |
Pt100(測温抵抗体)のトラブルと対策
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 温度がオフセット(一定量ずれる) | 2線式配線による配線抵抗の誤差。3線式配線の断線・接続不良、または配線抵抗の不平衡 | 3線式または4線式配線に変更(配線抵抗を補正)。変換器の配線補正設定を確認 |
| 温度がゼロ表示または最大表示 | 素子の断線(無限大抵抗)または短絡(ゼロ抵抗) | テスタで抵抗値を確認。測定時の温度に応じたPt100の抵抗値と照合。 |
| 接続部での接触不良による変動 | 端子台の緩み・酸化・異種金属接触による接触抵抗の変動 | 端子を増し締め。端子台の清掃。必要に応じて端子台を交換 |
赤外線温度センサ(非接触)のトラブルと対策
| トラブル現象 | 主な原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 実際の温度と表示値が大きくずれる | 放射率(エミッシビティ)設定が対象物と合っていない | 対象物の材質・表面状態の放射率をカタログで確認し再設定。接触型との比較測定でずれを確認 |
| 測定値が不安定・ノイズが多い | センサ受光窓の汚染(油・粉塵の付着)、視野内に干渉物 | 受光窓を清掃。視野(スポットサイズ)内に測定対象以外の物体がないか確認 |
| 周囲温度の影響で誤差が出る | センサ本体が高温環境に設置され本体温度が上昇している | 放熱・冷却対策(エアパージ・ウォータクーリングジャケット)。センサを高温から遠ざける |
センサ全般の共通トラブルシューティング手順(症状を特定できない場合)
症状が特定できない場合は、電源→配線→感度→設置→本体交換の5ステップで上から順に切り分けます。複数の担当者が共通手順で確認することで、見落としと属人化を防げます。
- 電源を確認する
テスタでセンサ電源端子(茶-青間)の電圧を計測。仕様電圧範囲内に入っているか確認。センサの電源LEDが点灯しているか目視確認。電源LEDが消灯している場合は電源ケーブルの断線・コネクタの抜けを確認。 - 配線を確認する
テスタで出力線(黒)の電圧を計測。NPN/PNP出力、NO/NC設定、PLC入力方式、負荷接続に応じて、出力線電圧が仕様どおり変化するか確認。コネクタは確実に挿入されているか。NPN/PNP出力タイプとPLCの入力タイプが合っているか再確認。 - 感度・設定を確認する
感度調整ダイヤルがある場合は中央(標準)位置に戻してから再テスト。対象物を取扱説明書に記載された検出範囲内に近づけて動作確認。それでも動作しない場合は次の設置・環境の確認へ進む。 - 設置・環境を確認する
対象物とセンサの距離が取扱説明書に記載された検出距離・測定範囲・安定検出範囲内に収まっているか再測定。レンズ・受光部の汚染(油・粉塵・結露)を確認し清掃。外乱光・強磁界・電磁ノイズ発生源が近くにないか確認。 - センサ本体を交換して確認する
上記の電源・配線・感度・設置がすべて問題なくても動作しない場合、センサ本体の故障を疑う。同型番の予備品と交換してテスト。交換後に正常動作すれば前のセンサの故障。故障品はメーカーへの解析依頼も有効。