シースヒータ
- 特長 接液部は全てステンレス(SUS316L、SUS304)を使用しておりますので、耐食性に優れています。 取り付けが容易で、小スペースでの取り付けが可能です。 最高使用可能温度は160℃です(液温)。 基本構造 ステンレスパイプの中にニクロム線をマグネシアで充填したヒータです。 取付方法 ●液体加熱用シースヒータ(プラグ(PFねじ)ヒータ/フランジ型)の取付 プラグ(PFねじ)型 ① 水槽(タンク)のヒータ取付位置を決めφ70~71の穴を開けます。
- 特長 空接面は全てステンレス(SUS316L,SUS321,SUS304)製ですので、耐食性に優れています。 最高使用温度は160℃です(空気温度)。 基本構造 金属パイプの中央にスパイラル発熱体を高絶縁材で充填したヒータです。 取付方法 ●プラグヒータの取付 ① ヒータ取付位置を決めφ70~71の穴を開けます。