今回は、プラスチック射出成形金型設計におけるチェックリスト、ホットランナー編です。
  射出成形金型のキャビティ内に溶融した樹脂を充填するためには、射出成形機の射出ノズルから樹脂を導入させなければなりません。そのためにランナーがある訳ですが、ランナーをカートリッジヒーター等で常時加温しておくことで、スクラップが全く発生させないで射出成形加工ができる、ホットランナー構造が実用化されています。

 以下にホットランナーに関する設計チェック項目を挙げてみます。

(1) 使用する樹脂の成形温度は確認したか?
(2) ホットランナーの保温温度は何度か?
(3) マニホールドの保温温度は何度か?
(4) ホットランナーのヒーター容量は?
(5) マニホールドのヒーター容量は?
(6) ホットランナーの加温方式は適切か?
(7) ホットランナーの温度制御方式は適切か?
(8) ホットランナー先端部の焼け防止対策は講じたか?
(9) ホットランナー周囲の冷却構造は設定されているか?
(10) 型板への断熱構造は適切か?
(11) バルブゲートの場合、駆動力は十分か?
(12) バルブゲートの場合、バルブピンの直径は細すぎないか?
(13) 多点ゲートの場合、ランナー配置は適切か?
(14) 色替え時の不具合対策を講じているか?
(15) マニホールド内に滞留部が生じていないか?
(16) 射出成形機の電気系統との信号接続方法は確認されているか?
(17) ホットランナーへの電源供給コンセント配置は確認したか?
(18) バルブゲートの場合、空圧、油圧系統の流体供給方法は適切か?
(19) バルブゲートの場合、エアーの乾燥能力は十分か?
(20) 金型のメンテナンスがしやすい構造になっているか?
(21) 予備のヒーター等の部品は手配されているか?
(22) ホットランナーメーカーの緊急連絡先は明確になっているか?
(23) ホットランナーユニットの組み込み方法は正確に理解されているか?
(24) 接続電線、空圧配管、油圧配管等のケーブル類の取り扱いは可能か?