ISO
切削工具の寸法記号について
Question 切削工具の寸法記号についておしえて CAMで切削工具の寸法を入力しようとしているのですが、メーカーにより切削工具の寸法表記方法が異なり迷っています。寸法記号がどこの寸法なのか教えてください。 Answer ミスミの寸法記号...
材料に関するJISと関連外国規格との比較表(工具鋼・特殊用途鋼関係)
日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4401 炭素工具鋼 鋼材 SK120(旧SK2) C120U W1-11 1/2 - - SK105(旧SK3...
クリーンルームの基本原則
1.持ち込まない 室内が周囲よりも高い気圧であること フィルターの捕集率が高く漏れがない 持ち込む機器・材料の清浄化 作業者の適切な更衣 不要品の持ち込み禁止 2.発生させない 適切な防じん服の着用 無駄な動きをなくす 装置・機器の発じん対...
金属加工で重要な切削条件の計算ツール・用語
便利な切削加工計算ツール よく使う①切削速度②1分あたりの送り③1分あたりの回転数④1刃あたりの送りをラクラク計算! よく使う計算式 金属切削用語と単位(ISO) ae = 径方向切込み mm ap = 軸方向切込み mm ar = 径方向...
旋削加工(ターニング)の方法と工具の型番、その選び方
切刃(チップ)の型番について ツールホルダ(バイト)の型番について 旋削工具の選び方(ツーリング) 円筒形の金属を加工する場合 切刃(チップ)の型番について 切刃(チップ)やホルダに記載されている型番は簡単な暗号になっています。読み取り方さ...
金属切削の命題
金属切削工具とは何か? 被削材(ワーク)の分類 金属切削工具とは何か? 金属切削における命題は、速い金属排出率(高い生産性)と信頼性です。 加工がうまくいく重要な要因は、加工する金属の加工性を考慮し、それに従って切削工具を選択することです。...
材料に関するJISと関連外国規格との比較表(ステンレス鋼・耐熱鋼関係)
日本産業規格 国際規格 外国規格 規格番号名称 JIS ISO アメリカ AISI ドイツ DIN イギリス BS JIS G 4303 オ-ステナイト系 ステンレス鋼 SUS201 X12CrMnNiN17-7-5 201 - - SUS...
クリーン環境の原則・規格(クリーン環境)
クリーン環境の原則・規則 ミスミ商品を用いたクリーン環境対応 クリーン環境の原則は? 微細化・高集積化が進む電子部品・組立業界や、人体に影響を与える医薬品・食品業界をはじめとし、多くのFA分野でクリーン環境が求められています。本特集では、ク...
樹脂のメルトフローレートMFR2
樹脂の射出成形加工では溶融させた樹脂の流動性の善し悪しによって成形条件、特に射出圧力や射出速度、金型温度の設定が大きく左右されることは皆さんも良く体験していることかと思います。 樹脂の流動性を評価する方法にはいくつかの方法がありますが、最も...
ボールねじの精度と等級(ボールねじを極める-5)
ボールねじの精度は「精密ボールねじ」について、JIS B 1192で規定されています。ここではボールねじの精度と等級について解説します。 ボールねじの精度を決める主項目は「リード精度」(注記参照*)です。この「リード精度」と「外観」の2項目...
ステンレス鋼製ボルト/ナットの強度区分(ねじ-7)
(1)ステンレス鋼製ボルトの機械的性質 1. ステンレス鋼製ボルトの機械的性質 ステンレス鋼製ボルトの機械的性質も強度区分の数値で表現しますが、鋼製ボルトの表現法とは異なります。 【表1】は、ステンレス鋼製ボルトの機械的性質の規定(ISO ...
鋼製ボルト/ナットの強度区分(ねじ-6)
(1)鋼製ボルトの機械的性質 (1)鋼製ボルトの機械的性質 ISO並びにJISでは、ボルトの機械的性質を強度区分の数値で表現します。【表1】はISO 898-1:1998の一部です。 【表1】鋼製ボルトの機械的性質(ISO898-1:199...
コンタミネーション量測定技術(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-12)
ここではクリーンルームの環境測定として、クリーン度の評価基準となる浮遊微粒子の測定と、 LCA(ローコストオートメーション) 装置などが周辺に与える汚染状態を評価する表面汚染測定法について解説します。 (1)浮遊微粒子の測定方法 クリーンル...
金型用特殊鋼JIS規格と各国規格の対比
プラスチック成形金型やプレス金型に使用される特殊鋼の規格は、世界で統一された規格はほとんど存在しておらず、実用的には各国の工業標準規格が採用されています。 ところが、実際の金型の製作や修理には、日本やアジア諸国、欧米などの地域を越えた形で金...
クリーンルームについて
プラスチック射出成形加工を行う際には、クリーンルームで行うことが適切である場合があります。 空気中には、無数の浮遊物、ダスト、かびの胞子、花粉等が舞っています。プラスチック成形品の表面には、静電気が発生しやすいために、現実的にはこれらの浮遊...
日本製金型を海外で使用する場合
日本で設計製作された金型を、他の国や地域へ輸出して使用する場合には、いくつか考慮しておかねばならない事項があります。 日本で設計製作される金型のほとんどは、日本の工業標準規格(JIS)や日本製のデファクトスタンダード標準部品(事実上の業界標...
はめあいの種類と記号(はめあい設計-4)
穴、軸のはめあいの種類は、おのおのの寸法許容差によって分類されています。 「はめあい」の種類と記号 穴の場合は穴径が大きくなる正の寸法許容差の側から絶対値の大きな順にアルファベットの大文字でAから始まり、基準寸法と一致するHまでと、H以降の...
工業用金および金合金めっき-2(JIS H 8620(1998)より抜粋)
硝酸ばっ気試験方法(有孔度試験)[附属書1(規定)] 耐食性試験 下地めっきの種類および最小厚さ [附属書2(参考)] 硝酸ばっ気試験方法(有孔度試験)[附属書1(規定)] 適用範囲 金属および非金属素地上に行った工業用金および金合金めっき...
工業用金および金合金めっき-1(JIS H 8620(1998)より抜粋)
適用範囲 定義 品質 めっきの呼び方 適用範囲 この規格は、金属および非金属素地上に工業用の目的 (1) で行った、有効面の厚さ0.2μm以上の金および金合金電気めっきについて規定する。 注釈 (1) 工業用の目的とは、電気、電子、機械、そ...
電気すずめっき(JIS H 8619(1999)より抜粋)
適用範囲 めっきの等級およびめっきの最小厚さ 品質 めっきの呼び方(JIS H 0404による) 適用範囲 この規格は、電気部品などのはんだぬれ性、防食性などの向上の目的で金属素地上に行った有効面の電気すずめっきについて規定する。 めっきの...
リニアモーションガイドの寿命と定格荷重(しゅう動案内の解説-その8)
転がり軸受は製品の負荷能力(寿命や定格荷重など)の計算方法が確立され、ISOに採用されておりJISもこれに従っています。しかし、リニアモーションガイドは統一規格がなく各社各様ともいえます。転動体(ベアリング)と軌道溝(レール)との接触のメカ...