技術計算・早見表
<経験10年以上のベテランが回答>切削計算の面倒さ、調整力のバラつきに悩み-切削加工のお悩みアンケート調査結果(第3回)-
切削加工を行っているユーザーを対象に、製造現場における課題についてのアンケート調査(第3回)を実施した。 調査結果サマリ 経験年数10年以上でも切削加工に関わる計算の面倒さ、切削状況に応じた調整力が個人でバラつきが出てしまう点に課題を感じて...
標準材料寸法表(樹脂系材料)
*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。 種類 材料記号 形状 単位 標準寸法 積層板 ベークライト 板 t (0.5),(0.6),0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6, 8...
標準材料寸法表(銅合金材料)
*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。 種類 材料記号 形状 単位 標準寸法 黄銅板 C2801P 鋼板 t 0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,...
継手・フランジ・パイプの呼び寸法表
継手・フランジ・パイプのサイズ(呼び径)と寸法 サイズ 寸法 A 呼び径 (ミリ表示) B 呼び径 (インチ表示) 継手外径 (ミリ) フランジ外径 (ミリ) パイプ外径 (ミリ) 8A 1/4B 13.8 13.4 13.8 10A 3/...
金属加工で重要な切削条件の計算ツール・用語
便利な切削加工計算ツール よく使う①切削速度②1分あたりの送り③1分あたりの回転数④1刃あたりの送りをラクラク計算! よく使う計算式 金属切削用語と単位(ISO) ae = 径方向切込み mm ap = 軸方向切込み mm ar = 径方向...
工具鋼のブランド対照表
冷間金型用鋼 分類 JIS相当 AISI 相当 愛知製鋼 山陽特殊鋼 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 炭素工具鋼 SK105 W1-10 QK3 YK3 合金工具鋼 SKS93 SK301 QK3M YK30 K3M SKS3 SKS3 QKS...
量記号・単位記号・化学記号および元素記号
ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 元素の名称と記号 ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 読み方 直立体 斜体 アルファ ベータ ガンマ デルタ エプシロン ジータ イータ シータ イオタ...
三角関数の真数表
θ(シータ) deg(角度)=0°00’~11°50’の場合 deg(角度°) sinθの真数 cosθの真数 tanθの真数 cotθの真数 0° 00' .0000 1.0000 .0000 ∞ 90° 00' 10 .0029 1.0...
タグ:技術計算・早見表
体積・重量の求め方
体積の求め方 重量の求め方 体積の求め方 立体 体積V 截頭円柱 角すい 球冠 楕円体 楕円環 交叉円柱 中空円柱(管) 截頭角すい 球分 円環 円すい 球 球帯 樽形 重量の求め方
タグ:技術計算・早見表
めっき条件を求める
所望のめっき厚を得るための、めっき条件を考えてみましょう。 (4)陰極電流密度の設定 めっきする製品に適用する陰極電流(A/dm 2 )をどの位にするかは、実験結果によります。通常電気めっき関係では、ハルセル試験という試験によって、光沢・平...
タグ:技術計算・早見表
めっきの理論析出量
(3)電気めっきの理論析出量 陰極電流効率100%の場合のめっき析出量とめっき皮膜厚さを【表1】に示します。陰極電流効率は、めっき浴の種類やめっき条件によって、大きく変わります。 【表1】各種金属めっき用諸係数 元素 英名 元素記号 原子量...
タグ:技術計算・早見表
ファラデーの法則
(2)ファラデーの法則 電気めっきにおいて、ファラデーの法則ほど重要で、計算の基礎に用いられているものはありません。この法則は、次の2項からできています。 (1)電極で生成する物質の量は、溶液を通る電気量に比例する。 (2)同一の電気量で生...
タグ:技術計算・早見表