検索結果
「テスタ」の検索結果 17 件中 1〜17 件を表示
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめNEW
疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。 このページの目次 選定に関するFAQ 配線に関す...
センサのトラブル対策まとめ|種類別の原因・解決法を一覧で解説NEW
センサのトラブルは、症状か、センサ種類から絞り込むと原因を特定しやすくなります。下の症状別リンクで該当する現象を選んでください。種類が分かっている場合は種類別のトラブルページへ進めます。 このページの目次 センサトラブルの共通原因:電源・配...
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
温度センサとは?仕組み・種類・測定原理・選定方法を解説NEW
温度センサは、温度を電気信号(電圧・抵抗)に変換して計測するセンサです。測定温度範囲・精度・取付方法が決まれば、下の比較表で方式選定の方向性を絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 温度センサの4種類を比...
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
静電気の測定とイオナイザーによる静電気対策
静電気による事故を防ぐには、測定と除電が非常に重要である。ここでは、測定そしてイオナイザーによる除電対策の基本について、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 静電気の測定 電位計による測定 作業床の漏洩抵抗の測定 接地抵抗の測定...
抵抗計/アースフック/検電器の種類と特長
絶縁抵抗計 接地抵抗計(アーステスタ) アースフック 検電器 高圧活線接近警報器 絶縁抵抗計 電気設備機器の絶縁状態をチェックし、機器の安全管理に使用します。 電気設備機器は、事故防止上、定期的な絶縁抵抗測定が必要です。十分な絶縁抵抗値がな...
テスタ/クランプメーター/検相器の種類と特長
テスタ アナログテスタ デジタルクランプメーター アナログクランプメーター 検相器(非接触タイプ) カードテスタ デジタルテスタ デジタルクランプリークメーター 検相器 テスタ 電流、電圧や電気抵抗を測定する計器です。 特長 テスタは別名"...
タグ:測定工具・計測機器
改正RoHS指令とは?(改正RoHS指令特集)
「その装置や生産設備は、RoHS2の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク 改正RoHS指令とは? RoHS1との違いは? ...
接点式(位置決めスイッチ)
本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。) スイッチタイプ 信号点 繰返精度※1 ...
タグ:スイッチ
マルチメータ・クランプメータの基本機能と上手な使用法特集
マルチメータとクランプメータの特徴やおすすめ商品をそれぞれご紹介します。 さらに、測定時に知っておくと便利な豆知識もご用意していますので、ぜひご確認ください。 マルチメータ(デジタル・アナログ式) デジタルクランプメータ マルチメータ・クラ...
タグ:測定工具・計測機器
表面処理工程での省電力対策-2
表面処理工程内において、電力を有効に使うために、次のような対策がとられています。 (4)直流配線回路の点検 【図1】は、亜鉛めっきラインの整流器からめっき槽までの直流配線回路の直流電圧測定点を示したものです。デジタル式テスターで測定して、【...
タグ:省エネ
マイクロプローブ用ばねの先端技術(ばねの設計-13)
ppmオーダーの品質不良の保証の考えが多くの商品で実現されている背景には、生産技術の進歩と併せて、不良品を出荷させないための全数検査の実施によるところが大です。LSIなどは、それ自体に膨大な構成要素の集合体であるため全数検査されます。また携...
計測器の時間的不安定性(LCA:ローコストオートメーションと計測)
ここで使う計測器は、長さや質量、温度などの物理量を測る測定機器と、表面粗さや光沢など工業量を測る測定機器を含みます。以下では、計測器に要求される基本性能と特性を解説します。 (1)測定器の適正な選択 測定対象物の加工公差(要求計測精度)と、...
タグ:計測工学