メインコンテンツに移動

センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめ

疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。

このページの目次

選定に関するFAQ

センサの選び方・種類に関する質問

光電センサと近接センサはどう使い分けますか?

最大の違いは「検出できる材質」です。近接センサ(誘導型)は金属のみを検出します。プラスチック・ガラス・液体など非金属を検出したい場合は光電センサを選んでください。金属のみを検出する場合でも、油・水・粉塵が多い環境では、近接センサの方が安定して検出できる場合があります。一方、光電センサは検出距離が長く(数cm~数十m程度)、金属・非金属を問わず検出しやすい点が強みです。詳しくは センサの種類と用途 をご覧ください。

ステンレス(SUS)を近接センサで検出できますか?

できますが、検出距離が短くなります。近接センサ(誘導型)の公称検出距離は軟鋼(鉄)を基準にしており、ステンレス(SUS304など)は材質・サイズ・厚み・取付状態によって検出距離が変わります。例えば公称検出距離10mmの近接センサでSUSを検出する場合、実際の検出距離はカタログの材質別検出距離や安定検出範囲で確認してください。「SUS対応」「全金属型(材質補正なし)」と明記されたセンサを選ぶか、設置距離を公称値より大幅に短く設定してください。

透明なフィルムや容器を検出したい場合は?

光電センサの「偏光回帰反射型」や「透明体検出用の専用光電センサ」を候補にします。透明体は光を透過しやすいため、一般的な光電センサや拡散反射型では、反射光量が不足したり、背景反射の影響を受けたりして、安定検出できない場合があります。透明容器内の液体検出では、静電容量型近接センサも選択肢になります。

センサのIP保護等級は何を選べばいいですか?

設置環境の水・粉塵の状況に合わせて選びます。一般的な工場内(洗浄水あり)ではIP67(防塵・一時的な水没に対応)が標準的です。水中や長時間没水が必要なケースはIP68を選んでください。食品製造・飲料など高温・高圧水洗浄を行う環境ではIP69/IP69K対応品を検討します。屋内で粉塵・飛散水がほとんどない環境ではIP50~IP54でも十分な場合があります。

NPN出力とPNP出力、どちらを選べばいいですか?

接続するPLCや制御機器の入力仕様に合わせて選びます。PLCの入力モジュール仕様書で「コモン(COM)端子の接続先」を確認してください。COM端子が+電源側(プラスコモン入力)のPLCにはNPN出力(シンク出力)センサを、COM端子がGND(0V)側(マイナスコモン入力)のPLCにはPNP出力(ソース出力)センサを選びます。メーカーや資料によっては、それぞれソース入力、シンク入力と表記される場合があります。日本国内ではNPN出力、欧州を中心とした海外ではPNP出力が多く使用される傾向がありますが、機種によって異なるため必ず仕様書で確認してください。詳しくは NPN/PNP出力の基礎知識 をご覧ください。

検出距離の長い光電センサを選ぶポイントは?

長距離検出には「透過型」が最も有利です。投光器と受光器を対向させる透過型は、コンベア幅を越えるような1m~10m以上の長距離でも安定して検出できます。拡散反射型は数cm~1m程度となる場合が多く、対象物の色・反射率による影響を受けます。回帰反射型は透過型ほど長距離は対応できませんが、1つの場所に取付できるメリットがあります。

変位センサと光電センサはどう違いますか?

光電センサは主に「対象物の有無」を検出する用途で使われるのに対し、変位センサは対象物との距離や変位量を連続的に計測します。例えば製品高さが規格内かどうかを判定する場合、一般的なON/OFF検出の光電センサでは、上下限を判定するために複数台のセンサや治具が必要になる場合があります。一方、変位センサでは、1台で測定値を取り込み、しきい値により数値判定できる場合があります。変位センサは光電センサより高価ですが、正確な寸法計測・高さ管理・プロファイル測定が必要なアプリケーションに適しています。

食品製造ライン向けのセンサ選定ポイントは?

食品製造ラインでは以下の点を重点的に確認します。(1) 保護等級:高温・高圧水洗浄が必要な場合はIP69/IP69K対応品を選定。(2) 材質:食品と接触する可能性がある部分はSUS316L・POM・PTFE(テフロン)など食品対応材質を使用したセンサ。(3) 検出色:白色包材では背景条件に応じてBGS付き光電センサや回帰反射型を、透明包材では透明体検出用光電センサや偏光回帰反射型を検討します。(4) 洗浄剤耐性:アルカリ洗浄剤・酸洗浄剤への耐性(耐薬品性)を確認。

光電センサ 製品一覧

変位センサ 製品一覧

配線に関するFAQ

センサの配線・接続に関する質問

3線式センサの配線方法を教えてください。

3線式センサでは、一般的に茶線をDC電源+、青線を0V、黒線を出力信号線として配線します。NPN出力の場合は一般にPLC入力COMを電源+側に、PNP出力の場合は0V側に接続します。詳しくは NPN/PNP出力の基礎知識 をご覧ください。

センサをPLCに接続する方法は?

センサの出力線(黒線)をPLCのデジタル入力端子に接続します。重要なのはPLC入力モジュールのCOM端子接続先とセンサ出力タイプ(NPN/PNP)を合わせることです。接続後、テスタで出力電圧をチェックし(NPN=非検出時+Vcc、検出時0V)、PLCのI/Oモニタで入力がON/OFFするか確認してください。センサのインジケータLEDが点灯することを現場で目視確認するのが最も確実です。

NPN/PNPを間違えて接続するとどうなりますか?

多くの場合、センサの電源LEDは点灯するものの、PLCが入力を認識しない、または入力が常時ON/常時OFFになるなど、正常に動作しません。保護回路のない機種では、配線状態によって出力トランジスタが破損する場合があります。「センサの動作LEDは光るが、PLCが認識しない」という現象はNPN/PNP接続ミスの典型的な症状です。すぐに電源を切り、配線を確認・修正してください。

2線式センサの漏れ電流が問題になる場合は?

2線式センサはOFF状態でも0.5~2mA程度の漏れ電流(残留電流)が流れます。PLCの入力モジュールのOFF電流しきい値がこの漏れ電流より小さいと、OFFのはずなのに入力がON認識されます。対策は(1) PLCメーカー推奨の方法でブリーダー抵抗を接続する。(2) 3線式センサに変更する。(3) 漏れ電流が少ない2線式センサを選ぶ(スペック確認)。

センサケーブルを延長したい場合の注意点は?

ケーブルを延長する際は以下に注意します。(1) 電圧降下:細いケーブルを長く使うと抵抗による電圧降下が発生し、センサの電源電圧が仕様下限を下回ることがあります。ケーブル径や延長距離はメーカー仕様を確認し、必要に応じて太いケーブルを使用してください。(2) ノイズ影響:長いケーブルはアンテナになりノイズを拾いやすくなります。シールドケーブルを使用し、動力線との並走を避けてください。(3) アナログ出力センサ:アナログ電流出力(4~20mA)は電圧出力(0~10V)より長距離配線のノイズ影響を受けにくいため、長距離配線には電流出力を推奨します。

トラブルに関するFAQ

センサのトラブル・不具合に関する質問

センサが検知しない場合の最初のチェック項目は?

まず電源LEDの点灯を確認します。点灯していない場合は電源断線・コネクタ抜けが原因です。電源LEDが点灯しているのに検知しない場合は、(1) 対象物をセンサ先端に直接近づけて動作するか確認。(2) 動作LEDが点灯するかを確認。(3) テスタで出力端子電圧を計測。この3ステップで「センサ本体の問題か」「配線・PLC側の問題か」を切り分けられます。詳しくは センサのトラブル対策まとめ をご覧ください。

センサが誤作動(チャタリング)する場合の対策は?

チャタリングの原因は大きく2つです。(1) センサ側の感度過大:感度設定が高すぎると、対象物の微細な振動や位置変動によってON/OFFが繰り返されることがあります。感度設定を適切に調整し、必要以上に高感度にならないようにしてください。(2) ヒステリシス不足:ONとOFFの切替点が近すぎる。ヒステリシスの大きい機種に変更するか、センサ設置距離を公称値より余裕を持たせた距離に設定します。PLC側ではタイマー入力フィルタを設定することでチャタリングをソフト的に除去できます。

外乱光(太陽光・蛍光灯)の影響を受ける場合は?

光電センサは強い外乱光に誤反応することがあります。対策は(1) 遮光板の設置:外乱光の入射方向にカバーを設置。(2) 変調光方式の活用:多くの産業用光電センサは投光を変調(高速でON/OFF点滅)し、受光側でその変調パターンのみ検出することで外乱光を除去しています。(3) 配置変更:センサの向きを外乱光が直接入射しない方向に変更する。

センサの寿命はどのくらいですか?

産業用センサの寿命は、製品の設計や使用環境、使用条件によって異なります。光電センサの発光部(LED)は長寿命ですが、高温や振動、汚れなどの影響により性能が低下することがあります。また、電子部品や出力回路も、使用条件によって劣化や故障が発生する場合があります。安定した運用のため、定期的な点検を行い、重要設備では予備品を確保しておくことをおすすめします。

センサが頻繁に壊れる(短期間で故障する)場合の原因は?

短期間での繰り返し故障は設置環境または選定ミスのサインです。確認すべき点:(1) 電源サージ・ノイズ:電磁開閉器や大型モーター近くではサージ電圧がセンサ出力を破損させることがあります。サージ吸収素子(バリスタ)や電源ラインフィルタを追加してください。(2) IP等級と実環境の不一致:洗浄水や切削油がかかる環境では、IP等級だけでなく耐油性・耐薬品性なども含めて使用環境に適した製品を選定してください。(3) 機械的衝撃・振動:センサ取付部に過大な振動・衝撃が伝わっている場合は緩衝材の追加またはセンサの再配置が必要です。

近接センサで非金属(プラスチック)を検出したい場合は?

誘導型(高周波発振型)近接センサは金属しか検出できません。プラスチック・ガラス・ゴム・液体・粉体などの非金属を非接触で検出したい場合は静電容量型近接センサを使用します。静電容量型は電極間の誘電率変化で検出するため、導体・非導体を問わずさまざまな材質に対応できます。ただし湿度・周囲の金属・温度によって感度が変化するため、設置環境での動作確認が重要です。

近接センサ 製品一覧

その他のFAQ

センサに関するその他の一般的な質問

センサのCADデータはどこで入手できますか?

MISUMIの製品ページでは対応センサの2D・3D CADデータを無料でダウンロードできます。センサ製品ページ内「CADデータ」タブからDXF・STEP・IGESなど主要なCADフォーマットを選択してダウンロードしてください。メーカー直販品やミスミ以外のメーカー品は、各センサメーカーの公式サイトまたはmisumi-ec.comの製品ページ内のメーカーリンクからご確認ください。

センサの応答周波数(検出回数/秒)の選定方法を教えてください。

必要な応答周波数は「1秒間に何回検出するか」から計算します。例えばコンベア上を1秒間に500個のワークが通過する場合、最低でも応答周波数500Hzのセンサが必要です。ワークのON時間・OFF時間の両方が最小パルス幅以上であることも確認してください。カタログの「応答周波数」に加えて「最小検出体サイズ」の両方を条件に合わせて確認します。

センサのティーチング(自動感度設定)とは何ですか?

対象物または背景をセンサ前に置いた状態でティーチングボタンを押すと、センサが自動で最適な感度・しきい値を学習・設定する機能です。初期調整の簡略化と設定ミスの防止に有効です。「1点ティーチング」(検出状態だけ学習)と「2点ティーチング」(検出状態と非検出状態の両方を学習してしきい値を中間に設定)があります。製品の複数品種切替(段取り替え)時に、PLCからの信号でティーチングを自動実行できる機種もあります。

IO-Link対応センサのメリットは何ですか?

IO-Linkはセンサと制御システム間でデジタル双方向通信を実現する規格(IEC 61131-9)です。主なメリットは(1) 遠隔パラメータ設定:センサの感度・しきい値・出力極性をPLC/上位システムから変更可能(段取り替えの自動化)。(2) 診断情報の取得:受光量・動作回数・温度などのセンサ状態をリアルタイムで取得し予知保全に活用。(3) エラー検出:センサ異常・ケーブル断線などの診断情報を上位システムに通知。(4) デバイス交換の簡略化:設定情報がマスタに保存されるため、センサ交換後に自動で設定が復元される。初期費用はかかりますが、スマート工場・IoT対応設備への導入効果が高い技術です。

センサを並列接続(同一負荷に複数センサ接続)することはできますか?

NPN出力センサとPNP出力センサは極性が異なるため、それぞれ適切な接続方法が必要です。NPN出力センサの並列接続(OR動作):複数のNPN出力センサの出力端子(黒)を同じPLC入力に接続できます(いずれか1台がONになればON)。直列接続(AND動作):NPN出力センサの場合、信号的なANDは一般的に回路を工夫する必要があります。PLCの入力を複数使って個別に取り込み、PLCプログラム内でAND論理を実現する方法が最もシンプルで確実です。センサの出力端子を機械的に直列接続するのは電流値・電圧の問題が発生するため推奨しません。

センサの防爆仕様が必要なのはどのような環境ですか?

爆発性雰囲気(可燃性ガス・蒸気・粉塵が存在する環境)では、センサのスパークや高温表面が点火源になる危険があります。日本では労働安全衛生法・消防法・電気設備技術基準に基づき、防爆エリアでは防爆仕様(TIIS防爆・IECEx・ATEXなど)の機器を使用する必要があります。化学プラント・塗装ブース・粉粒体処理設備などで使用する場合は防爆仕様センサを必ず選定し、設計段階で法規制への適合を確認してください。

関連ページ