ppmオーダーの品質不良の保証の考えが多くの商品で実現されている背景には、生産技術の進歩と併せて、不良品を出荷させないための全数検査の実施によるところが大です。LSIなどは、それ自体に膨大な構成要素の集合体であるため全数検査されます。また携帯電話などのコンシューマー商品も液晶表示素子まで含めると、膨大な構成要素の集合体となるため全数検査されます。
 このような全数検査を低コストで実現させるキーパーツとして、マイクロコンタクトプローブがあります。以下では、ナノ~ミクロンの世界の先端、マイクロプローブ技術とそのばねを概説しました。

(1)マイクロコンタクトプローブの先端技術

【図1】通常のマイクロプローブ構造とLIGAプロセス製マイクロプローブ

※出典:羽賀、他;マイクロコンタクトプローブの開発、理研シンポジウムNo17より

 【写真1】は、通常のマイクロプローブの最小サイズの一例です。右端は0.5mmのシャープペンシルの芯。その隣が外径0.3mmのマイクロプローブです。その左は、コイルばねホルダーと先端のコンタクトピンです。【写真2】は、コイルばねホルダー内部にある線径75μmの極細圧縮コイルばねです。10万回の疲労強度が保証されています。

【写真1】0.5mmの芯とマイクロプローブ、【写真2】マイクロプローブ用線径75μm圧縮コイルばね

 【写真3】は、LIGAプロセス(【図2】参照)で製造されたLSIテスター用マイクロプローブです。全体形状は【図1】となっています。材料は微構造のNi-Mn合金(Hv:620、ヤング率:200GPa)を用いて、電鋳で生産されます。

【写真3】LIGAプロセス製マイクロプローブ、【写真2】LIGAプロセスの解説

※出典:同上

(2)マイクロコンタクトプローブユニット設計のポイント

 このような微細なマイクロプローブを採用したコンタクトプローブユニットの設計には、コンタクトプローブに検査ワークを設置する移載作業時に、マイクロプローブを破壊しないようなフェイルセイフ機構を持たせることが重要です。